Il y a des publicités que l'on préfère éviter, comme par exemple celle sur le site des alertes alimentaires. Le site web allemand exploité par les Länder et l’office fédéral d’Allemagne pour la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire annonce souvent plusieurs fois par semaine des produits retirés de la vente et des avertissements officiels de l’industrie alimentaire et des boissons. Des contaminations bactériennes au cours des processus de production, de transport et d’emballage sont une des causes possibles. La conception de systèmes hygiéniques, en particulier de composants d’automatisation hygiéniques, peut minimiser les risques de contamination des produits et les risques de communication pour les fabricants : les capteurs et les solutions systèmes en acier inoxydable de SICK ne laissent aucune chance aux germes et bactéries.
Les capteurs en acier inoxydable de SICK se démarquent par une taille compacte, une performance de détection, une résistance aux produits chimiques et une résistance thermique ainsi qu'une étanchéité durablement élevée. S’y ajoute le fait que par exemple pour les gammes de produits des capteurs photoélectriques en acier inoxydable, toutes les versions optiques sont disponibles, c’est-à-dire les détecteurs à réflexion directe énergétique, les barrières réflex avec élimination d'arrière-plan, les barrières émetteur-récepteur et les capteurs photoélectriques réflex. Même pour les applications dans le domaine de la technologie de sécurité, de l’identification de produits et de bacs, de la détection de position et de la mesure de voies, de la mesure de la pression, de la température et de niveau ou de l’inspection d’emballages et de leurs contenus, la gamme de capteurs en acier inoxydable de SICK propose les solutions adaptées offrant un maximum de sécurité des processus pour le fabricant et de sécurité du produit pour les consommateurs. En même temps, ils assurent un fonctionnement fiable dans les conditions d’utilisations très difficiles et une disponibilité durablement élevée, car les applications d’automatisation ne doivent pas se dérouler aux dépens d’une exécution adaptée aux normes d'hygiène.