Nos solutions pour la génération d’air comprimé dans la pneumatique
Capteurs de pression
Capteur de pression pour applications pneumatiques avec fonction de feu de signalisation, sortie analogique et IO-Link
PAC50
Nos solutions pour les actionneurs dans la pneumatique
Capteurs pour vérin
Capteurs pour vérins très courts avec indicateur de réglage optique pour grappins
MZCG VIA
Capteurs pour vérins très courts pour grappins
MZCG
Capteurs pour vérin avec deux points de commutation réglables pour grappins
MZ2Q-C
Capteurs pour vérin avec indicateur de réglage optique pour vérins à rainure en C
MZC1 VIA
Capteurs pour vérin avec point de commutation précis pour vérins à rainure en C
MZC1
Capteurs pour vérin à contact Reed pour vérins à rainure en C
RZC1
Capteurs pour vérin
Capteurs pour vérin avec un excellent rapport qualité-prix pour vérins à rainure en T
MZT7
Capteurs pour vérin à contact Reed pour vérins à rainure en T
RZT7
Capteurs pour vérin avec indicateur de réglage optique pour vérins à rainure en T
MZT8 VIA
Capteurs pour vérin pour la zone Ex pour vérins à rainure en T
MZT8 ATEX
Capteurs pour vérin avec deux points de commutation réglables pour vérins à rainure en T
MZ2Q-T
Capteurs pour vérin avec deux têtes pour vérins à rainure en T
MZT8 Twin
Capteurs pour vérin avec point de commutation précis pour vérins à rainure en T
MZT8