Tornar os benefícios de IO-Link úteis e mais simples de acessar
Com o objetivo de fechar lacunas de integração ainda existentes, simplificar o uso de dispositivos IO-Link preservando os recursos e, ao mesmo tempo, disponibilizar dados de IO-Link do modo habitual para a TI para aplicações na Indústria 4.0, a SICK desenvolveu a ferramenta de software FieldEcho. Ele oferece, a qualquer momento, possibilidade total de acesso a todos os dados de dispositivos IO-Link, para buscá-los, observá-los ou modificá-los por meio de um browser ou uma HMI (Human Machine Interface). Os IODD dos dispositivos IO-Link conectados e reconhecidos pelo FieldEcho são baixados automaticamente e disponibilizados nas portas do IO-Link-mestre configurado. O trabalho de um download manual não é mais necessário. A comunicação se realizada independentemente do sistema, portanto, é possível por meio de diferentes SPSen, barramento de campo e IO-Link-mestre. O trabalho de desenvolvimento é mínimo: o desenvolvedor do software do fabricante de máquinas escreve unicamente uma única linha de código do controlador lógico programável, pelo qual é buscado o módulo de função genérico, fornecido junto com o FieldEcho, a fim de enviar consultas de leitura ou escrita aos dispositivos IO-Link. Atualmente, são suportados os comandos da Beckhoff, Mitsubishi, Rockwell Automation e Siemens. No acesso de dados por escrita ou leitura, o FieldEcho se comunica com o CLP da máquina através de OPC UA ou TCP/IP – ambos são padrões estabelecidos na comunicação industrial que oferecem segurança para o futuro. Igualmente a bordo se encontra um REST API, através do qual são enviados e recebidos dados em formato JSON. Desta maneira, podem ser transmitidos dados de dispositivos IO-Link a sistemas ERP ou MES bem como serviços baseados na nuvem, para aproveitar os dados num mundo da Indústria 4.0, por exemplo, para análises de dados, manutenção preventiva ou para inventários.