SICK Inspector83x oferece controle de qualidade baseado em IA

4/jun/2024

Waldkirch, Junho de 2024 – Com o lançamento do sensor de visão 2D Inspector83x, a SICK permitiu a execução de inspeções baseadas em inteligência artificial para uso em tarefas comuns de inspeção nas linhas de produção mais exigentes, inclusive em alta velocidade.  

A funcionalidade de aprendizado simplificado, baseado em exemplos, do SICK Inspector83x pode ser utilizada por usuários sem especialização em inspeções por IA ou critérios específicos de alta precisão em grandes velocidades de produção. Apenas apresentando alguns exemplos para a câmera, é possível ter resultados de uma inspeção funcional em questão de minutos. Quaisquer alterações do produto alvo da inspeção ou do lote podem ser rapidamente adicionadas por um operador da linha de produção, através de exemplos.

Simplicidade e eficácia em ambientes de produção de alta velocidade

Com resolução de até 5 MP e iluminação integrada eficiente, o SICK Inspector83x destaca-se como um equipamento multifuncional impressionante. Graças ao poderoso processador de quatro núcleos e transferência de dados em alta velocidade através de redes industriais, o Inspector83x processa inspeções baseadas em IA diretamente no dispositivo em alta velocidade. A resposta rápida e de alta precisão dispensa a necessidade de controladores externos de máquinas, útil em aplicações exigentes na produção de bens de consumo de movimentação rápida por exemplo. Em muitos casos é possível realizar de maneira confiável até 15 inspeções por segundo, inspeções baseadas na detecção ou classificação de defeitos e anomalias.

O SICK Inspector83x permite que os fabricantes realizem inspeções com sistema de visão de forma fácil e simples, ao mesmo tempo em que entrega resultados altamente confiáveis em aplicações de inspeção de bens de consumo, alimentos e bebidas, aplicações automotivas e de embalagens. O SICK Inspector83x domina facilmente inspeções complexas de áreas de tamanho médio a grande, incluindo a avaliação de produtos com características não previstas e a verificação de conjuntos complexos, bem como leitura e verificação de OCR/OCV. Os lançamentos adicionais de produtos ao longo de 2024 incluem imagens coloridas para inspeção de características adicionais e adequadas para classificação de cores, detecção de defeitos e controle de qualidade.

Sistema de visão com IA para usuários não especializados

O Inspector83x, vem pré-instalado com o software básico SICK Nova e oferece simplicidade imediata.  Não se exige experiência em sistemas de visão nem capacitação específica na solução de problemas para criar uma inspeção de sucesso. Utilizando um computador padrão conectado por meio da porta USB-C ou interface de rede da câmera, os usuários seguem a interface intuitiva para apresentar exemplos de peças boas e ruins, em condições reais de produção e, em seguida, treinar e executar a inspeção. Em alguns casos, somente cinco exemplos podem ser necessários. A combinação da função de IA com ferramentas convencionais baseadas em regras como uma ferramenta de medição simples, permite que as inspeções sejam configuradas de modo pragmático e complementares. 

O SICK Inspector 83x pode eliminar a complexidade comum aos sistemas de visão convencionais sempre que é necessário realizar alterações no software de inspeção. Ao invés de depender de um especialista em sistema de visão ou de um consultor externo para solucionar problemas e especificar inspeções complexas baseadas em regras, os operadores podem adicionar um novo exemplo de produto, e a câmera aprenderá automaticamente.

Para aplicações complexas com maior quantidade de exemplos e grandes conjuntos de dados, os usuários podem optar por usar o serviço em nuvem SICK dStudio para treinar sua própria rede neural, que posteriormente poderá ser exportada como um arquivo para execução no Inspector83x. Com o SICK Nova, os usuários mais avançados também podem expandir ainda mais os desenvolvimentos personalizados utilizando a programação Lua e HALCON. O serviço dStudio baseado em nuvem da SICK também proporciona a vantagem única de colaboração entre colegas e gerenciamento de dados, mantendo a simplicidade de uso para os usuários. 

Transferência de dados em alta velocidade com redes industriais versáteis

Uma vez configurada, a inferência de imagem é realizada diretamente no SICK Inspector83x, e os resultados são transmitidos ao controlador (CLP) da máquina como resultados de aprovação/reprovação ou valores do sensor. O Inspector83x está otimizado para uma transferência rápida de dados em redes industriais com função dual-Port para integração EtherNet/IP™ ou PROFINET.  Uma porta Gigabit Ethernet dedicada de alta velocidade oferece os recursos necessários para a transferência de dados de imagens de alta resolução, bem como registro de dados ou integração TCP/IP. Com a função integrada de exportação pode gerar os arquivos de configuração personalizada dos mapas de memória para os CLPs mais comuns do mercado, com o simples toque de um botão.

O SICK Inspector83x possui sete entradas e cinco saídas. O recurso integrado de gerenciamento de filas pode entregar os dados de saída e resultados da inspeção com alta precisão em função do tempo ou com integração de encoder para garantir a posição de uma esteira e ativar os controles da máquina conectada no momento exato, por ex. para acionar um mecanismo de rejeição. 

Embora o SICK Inspector83x opere de forma eficiente como dispositivo independente, está disponível uma variedade abrangente de acessórios para sua instalação, conforme necessário. Presença de conector dedicado para iluminação externa, tais como iluminação tipo backlight ou barras de luz. Uma variante de infravermelho próximo (NIR) estará disponível até o final de 2024. Utilizando o padrão de montagem do tipo C-mount, os clientes podem instalar uma ampla gama de lentes ópticas da SICK, além de terem a liberdade de instalar lentes especiais de terceiros para inspeções complexas. 

A SICK é um dos principais fornecedores globais de soluções para aplicações baseadas em sensores para uso industrial. Fundada em 1946 pelo Doutor Honorário em Engenharia Erwin Sick e sediada em Waldkirch, na região de Breisgau, próxima a Freiburg, a empresa é uma das líderes tanto em tecnologia quanto em mercado, com presença global através de 60 filiais e holdings, assim como diversas agências. A SICK emprega mais de 12.000 pessoas globalmente e gerou vendas consolidadas de € 2,3 bilhões no ano fiscal de 2023. Mais informações sobre a SICK podem ser encontradas na Internet em www.sick.com
 

The press release on Inspector83x 2D vision sensor including images can be found in the media library. All documents are available for download under the corresponding collection.