Filtrar por:
663 resultados:
Detecção rápida e precisa, inclusive com amplos alcances de detecção
- Procedimento simples de teach-in
- Faixa de trabalho de até 250 mm
- Variantes com IO-Link
- Visualização da intensidade de luminescência através de uma barra indicadora
- 3 modos: High Speed (6,5 kHz), Standard (2,5 kHz), High Resolution (500 Hz)
- Filtros ópticos adicionais para a supressão de luminescências do fundo
- Conexão de fibra óptica (com objetiva de 20 mm)
- Saída de comutação e analógica
Pequeno, descomplicado e ágil
- Carcaça pequena e de uso comprovado
- Alta resolução de níveis de cinza
- Detecção confiável de contraste em materiais brilhantes graças a uma faixa dinâmica extremamente ampla
- Frequência de comutação: 10 kHz
- Luz branca
Pronto para área com risco de explosão
- Certificada para uso em áreas com risco de explosão conforme ATEX, IECEx e NEC com base no invólucro à prova de explosão
- Proteção de acesso com diferenciação entre pessoas e material – sem muting
- Proteção de pontos perigosos com supressão fixa opcional
- Disponível nas alturas de campos de proteção de 600 mm, 900 mm e 1.200 mm
A integração segura do seu dispositivo programável no SICK Remote Service
- Ligação de manutenção remota segura
- Controle preciso do acesso de manutenção
- Transferência, configuração e instalação simples
- Integração simples em instalações existentes
Sistema de guia de robôs para localização 3D de peças em suportes de carregamento
- Localização precisa e rápida de peças
- Medição 2D e 3D combinada
- Cálculo de valores de correção da garra do robô
- Interface de usuário baseada em servidor da web
- Ferramentas para uma integração fácil com o robô
- É possível a combinação de vários dispositivos
Inteligente, preciso e de alto desempenho
- Encoder absoluto de alta resolução com até 30 bits (AFM60) ou até 18 bits (AFS60)
- Flange de fixação, servoflange, eixo oco de encaixe
- Tipo de conexão: 3 conectores macho M12 axial
- Interfaces de comunicação: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
- Função round-axis
- Funções de diagnóstico
- Indicação de status através de 5 LEDs
Dispensando refletores na detecção de objetos transparentes
- Tecnologia altamente avançada da SICK
- Eliminação do refletor, que constitui uma fonte de erros
- Peças da máquina servem como superfície de referência
- AutoAdapt, adaptação automática do limiar de comutação em caso de ensujamento
- LED PinPoint com ponto de luz preciso e brilhante
- Tecla Teach-in de fácil utilização
- LEDs de status de ampla visibilidade
- Carcaça metálica robusta (revestimento de PTFE possível a pedido)
Uma relação preço/desempenho que convence
- Amplas distâncias de comutação: 1.200 mm com supressão do fundo, 15 m com refletor PL80A
- LED PinPoint com ponto de luz preciso e brilhante
- Modelo de carcaça pequeno
- Alimentação de tensão de 10 … 30 VCC ou de 24 … 240 VAC/VCC com saída PNP/NPN ou de relé
- Carcaça de sensor robusta com furos de montagem reforçados com metal
- Sistema de montagem Q-Lock permite a instalação em poucos segundos
Grande desempenho em carcaça pequena
- Sistema de posicionamento de código de barras de alta precisão baseado em imagens
- Podem ser realizadas velocidades de deslocamento até 7 m/s
- Sem desgaste e manutenção graças à tecnologia de câmara
- Resolução ajustável até 0,1 mm
- Posicionamento inequívoco até 10.000 m
- Compacta carcaça de magnésio extremamente sólida
- Amplo portfólio de interfaces: SSI, RS-422 e CANopen
- Grande faixa de temperatura de operação entre –30 °C e +60 °C
Solução modular para medições fiscais
- Usa o medidor de gás ultrassônico FLOWSIC600 ou FLOWSIC600-XT
- Disponível de DN 50 até DN 1200, da Class 150 até Class 2500
- Com a calibração, é possível uma incerteza de medição de 0,1%
- Adaptação específica do cliente dos componentes do sistema
- Integração perfeita do sistema com o computador de fluxo Flow-X da SICK
Chave acionada por cabo segura para distâncias extra longas para parada de máquinas
- Chave acionada por cabo com comprimentos de até 75 m e função integrada de tração ou ruptura de cabo
- Carcaça metálica com botão de parada de emergência integrado e indicador de posição
- Alavanca rotativa de destravamento
- Com entrada de cabo M20 x 1,5 ou conector encaixável M12 compatível com Flexi Loop (dependendo da variante)
- Elementos de comutação de ação lenta com quatro contatos
Chave de confirmação de segurança para operação de preparação e manutenção
- Carcaça de plástico com cabo conectado
- Estrutura funcional em 3 estágios (desligado-ligado-desligado)
- Elementos de comutação de ação lenta com quatro contatos
- Variante com teclas mais/menos adicionais
- Cumpre a norma IEC/EN 60947-5-8
Solução completa e confiável para medições fiscais
- FLOWSKID600 totalmente calibrado
- Adaptação específica do cliente dos componentes do sistema, inclusive analisador de gases, cromatógrafo e computador de monitoramento
- Integração perfeita do sistema com o computador de fluxo Flow-X da SICK
- Disponível de Class 150 até Class 2500
Flexibilidade total – mesmo em atmosferas explosivas
- Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (Zonas 2/22)
- ATEX para gás: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX para poeira: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- Indicador de 7 segmentos
- Controle dos contatores (EDM) e bloqueio contra rearme
- Codificação de feixe para uma atribuição de sistema acurada
- Configuração e diagnóstico através do PC
Segurança em atmosferas explosivas
- ATEX para gás: II 2 G Ex db IIB T6
- ATEX para poeira: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
- NFPA 70/NEC 500 classe I, div. 1, grupos C e D
- NFPA 70/NEC 500 classe II, div. 1, grupos E, F e G
- NFPA 70/NEC 500 classe III, div. 1
- Disponível para alturas de campo de proteção de 600 mm, 900 mm e 1.200 mm
- Resolução: 30 mm
- Alcance: 16 m
Chave de segurança indutiva retangular para monitoramento da posição
- Duas saídas de segurança OSSD para a conexão direta dos sensores a um controlador de segurança
- Faixa de resposta até 20 mm
- Indicador LED de status
- Até o nível de desempenho PL e (EN ISO 13849)
- Conector encaixável M12 compatível com Flexi-Loop
Chave de segurança indutiva para monitoramento da posição
- Uma saída segura pulsada para a conexão direta dos sensores a um controlador de segurança
- Grau de proteção IP 67 ou IP 69K
- Faixa de resposta até 15 mm
- Indicador LED de status
- Até o nível de desempenho PL e (EN ISO 13849)
- Possibilidade de conexão em série segura dos sensores
Chave acionada por cabo segura para longas distâncias para parada de máquinas
- Chave acionada por cabo com comprimentos de até 30 m e função integrada de tração ou ruptura de cabo
- Carcaça metálica com indicador de posição e alavanca rotativa de destravamento
- Com entrada de cabo M20 x 1,5 ou conector encaixável M12 compatível com Flexi Loop (dependendo da variante)
- Elementos de comutação de ação lenta com quatro contatos
- Cumpre as normas EN ISO 13850 e IEC/EN 60947-5-5
Botão de parada de emergência para parada rápida e confiável da máquina
- Opcionalmente na versão de integração ou na versão de montagem com carcaça
- Versão de integração com contatos de parada de emergência e automonitoramento
- Indicação de status com marcação colorida ou iluminação de anel de LED
- Variantes com colar de proteção
- Variantes com conector macho M12
Integração simples de barramento de campo
- Montagem flexível em todos os perfis universais
- Conexão de barramento de campo flexível para PROFIBUS DP, PROFINET e EtherCAT (dependendo do tipo)
- Interruptor de codificação para ajuste do endereço do barramento e modo operacional (depende do tipo)
- LEDs de status e de diagnóstico
- Ligações elétricas de encaixe
- Memória de parâmetros integrada para sensor ligado
- Compacto e flexível
Dimensionamento com inteligência
- Medição precisa certificada até 5 mm x 5 mm x 2 mm (C x L x A)
- Dependendo da variante de sistema, detecta dimensões de objeto até 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (C x L x A)
- Velocidade da esteira transportadora de mais de 2 m/s possível
- Bem integrável através do controlador MSC800
Medição intraempresarial da vazão de gás e monitoramento de processos
- Componentes de qualidade comprovada
- Instalação flexível graças ao conceito modular
- Tecnologia de ultrassom sem contato e sem perda de pressão
- Extensão da faixa de medição maior que 100:1
- Sensores podem ser substituídos sob pressão
- Baixa sensibilidade a pulsações e ruídos do regulador de pressão
- Sistema eletrônico remoto (máx. 15 m)
- Medição bidirecional com diagnóstico automático
O caminho mais rápido para visualização de dados de scanners a laser de segurança
- Visualização de campos de proteção e dados de medição em tempo real em IHMs e PCs
- Leitura e exibição da memória de falhas do scanner a laser de segurança
- Acesso direto a informações de diagnóstico e do dispositivo
- Para sistemas SCADA baseados em Windows (por exemplo WinCC da SIEMENS) e PCs com Windows
- Dispositivos suportados: microScan3 e outdoorScan3
Sensor-Hub para servomotores inteligentes que dizem quando a manutenção é necessária
- Sensor-Hub com no máximo 2 entradas para sensores externos
- Os dados do sensor são integrados no sistema Motion Control via HIPERFACE DSL®
- Detecção de vibração, temperatura, velocidade, posição e histograma da duração de utilização do servomotor (em combinação com EDS/EDM35)