Filtrar por:

668 resultados:

resultados 145 - 168 de 668

Sensores cilíndricos com dois cabeçotes do sensor para porca de slot C
  • Variante de sensor para o cilindro de porca de slot C com duas cabeças de sensor MZC1 em um conector macho
  • Os sensores são colocados por cima na ranhura do cilindro
  • Parafuso de fixação combinado (sextavado interno e parafuso de fenda)
  • Resistência à temperatura até 80 °C
  • Grau de proteção: IP68
Comparar agora
Selecionar
Câmeras de streaming industriais ultracompactas conforme padrão GigE Vision
  • Carcaça ultracompacta
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Alimentação de tensão de ampla margem 12 V CC ... 24 V CC
  • Interface GigE-RJ45 aparafusável
  • Conectores de encaixe Hirose aparafusáveis para alimentação de tensão e entradas e saídas digitais
  • Variantes a cores e monocromáticas
  • Conexão para objetiva C-Mount
Comparar agora
Selecionar
Medição de oxigênio para cada aplicação
  • Transmissor de oxigênio com base na moderna espectroscopia a laser (TDLS)
  • Design compacto adaptado às respectivas condições de aplicação
  • Operação intuitiva e instalação livre
  • Combinável com uma comutação dos pontos de medição
  • Flexível para quase cada aplicação
  • Expansibilidade modular
  • Disponíveis várias homologações para áreas com risco de explosão
Comparar agora
Selecionar
Prevenção de colisões flexível e personalizável para plataformas móveis
  • Objetos medindo 4 cm x 4 cm podem ser detectados a até 6 m de distância
  • O tamanho do menor objeto detectável pode ser ajustado
  • 16 campos de detecção livremente configuráveis
  • Os campos de detecção podem ser ativados através de entradas digitais
  • Interface de usuário baseada em navegador
  • Tempos de resposta típicos de 100 ms
  • Área de trabalho: 0,5 m a 9 m
Comparar agora
Selecionar
O especialista em medição de alto desempenho
  • Frequência de medição de até 80 kHz
  • Interface Ethernet com protocolo TCP/IP diretamente na cabeça do sensor
  • Superfície de servidor da web para parametrização
  • Algoritmo de avaliação inovador
  • Altíssima precisão de repetição para tarefas de posicionamento
  • Detecção e medição de rebaixos mínimos ou furos
Comparar agora
Selecionar
Um extra em eficiência e segurança para o seu processo
  • Medição altamente precisa de O2, CO, CO2 e H2O. Podem ser medidos simultaneamente até três outros componentes do gás ou, se necessário, pode ser realizado um equipamento posterior para este fim
  • Sistema ajustado de modo ideal às condições ambientais adversas em aciarias
  • Design robusto e livre de manutenção em elevado grau
Comparar agora
Selecionar
Câmeras de streaming robustas e de alta resolução conforme padrão GigE Vision
  • Carcaça robusta de acordo com o grau de proteção IP67
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Alimentação de tensão de ampla margem 12 V CC ... 24 V CC
  • Conectores encaixáveis M12 para a interface GigE
  • Conectores encaixáveis M12 para alimentação de tensão e entradas e saídas digitais
  • Variantes a cores e monocromáticas
  • Conexão para objetiva C-Mount
Comparar agora
Selecionar
Sistema de análise flexível para aplicações do processo e emissões
  • Analisadores e parâmetros de medição integráveis posteriormente
  • Disponível no tamanho padrão ou como variante compacta que economiza espaço
  • Cumpre as exigências colocadas a um AMS (automated measurement system) segundo os padrões da UE
  • Tempos de resposta muito curtos graças ao bypass do gás de medição
Comparar agora
Selecionar
Pequeno, simples, rápido
  • Alta resolução de linhas cinza
  • Vários métodos de aprendizagem podem ser usados
  • Alta faixa dinâmica para detecção confiável de contraste em materiais brilhantes
  • Frequência de comutação de até 15 kHz
  • Disponível nas variantes luz branca, luz RGB e laser
  • Interface IO-Link
Comparar agora
Selecionar
Sensor 2D-LiDAR rápido economiza tempo na detecção de objetos
  • Sensor eficiente com avaliação e alta velocidade integrada
  • Alta resistência a intempéries e confiabilidade através do HDDM+ com tecnologia Multi-Echo
  • Avaliação de campo e dados de medição em apenas um sensor
  • Fácil parametrização, possibilidade de adequação a ambientes alternados
  • Diagnóstico simples e confortável via servidor web
Comparar agora
Selecionar
Outdoor é a nossa quarta dimensão
  • Quatro posições expandidas e ângulo de abertura de 275°
  • Alta resistência a intempéries e confiabilidade através do HDDM+ com tecnologia Multi-Echo
  • Avaliação de campo e dados de medição em apenas um sensor
  • Fácil parametrização, possibilidade de adequação a ambientes alternados
  • Diagnóstico prático e confortável para o cliente via servidor web
Comparar agora
Selecionar
Realimentação eficiente de material, graças à notificação em tempo hábil dada por dispositivos móveis
  • Está desejando um monitoramento automático dos níveis?
  • Deseja evitar paradas da máquina causadas por falta de reabastecimento de material?
  • Deseja dar mais segurança aos trajetos de percurso de seus colaboradores?
  • Deseja melhorar os seus fluxos de produção?
Comparar agora
Selecionar
Sensor 2D-LiDAR muito rápido para tarefas de medição precisas e exigentes
  • Medição precisa, mesmo no caso de objetos escuros ou brilhantes
  • Resolução angular fina para uma alta densidade de pontos de medição
  • Medição de alta velocidade com 600 Hz e rápida transmissão de dados com Gigabit-Ethernet
  • Sincronização de dispositivos sem uma interferência mútua
  • Conexões M12 adequadas à indústria
Comparar agora
Selecionar
Detecção de altura excessiva de veículos, incluindo alarme e atribuição de pista
  • Interface de usuário baseada em navegador
  • Software de análise intuitivo
  • Valores de saída: carimbo de tempo, informações da pista, altura do veículo, status do sistema
  • Interface de rádio móvel para transmissão de dados sem fio
  • E/S digital para acionar uma câmera ou um painel de exibição
Comparar agora
Selecionar
Medição segura de nível enchimento de líquidos à base de água
  • Carcaça compacta e robusta, grau de proteção: IP67, IP68, IP69K
  • Sinal de saída: 100 mA, tipo e função de saída selecionáveis: PNP/NPN, NA/NF
  • Dois LEDs para a sinalização da alimentação de tensão e do sinal de saída
  • Cabo e cabo com conector macho M8
  • Suporte de montagem fornecido
  • Autorização cULus
  • Certificado pelo Ecolab
Comparar agora
Selecionar
Espaço e proteção para a técnica de medição e análise
  • Aquecimento, refrigeração e ventilação (redundantes a pedido)
  • Contêiner-padrão, 10 a 40 pés
  • Isolamento e pintura de alta qualidade (C5)
  • Disponíveis sistemas de aviso de incêndio e sistemas de extinção de incêndio
  • Certificado do Global Industry Center para dimensões padrão
  • Adequado para zonas com risco de explosão
  • Disponíveis modelos seguros contra terremotos e resistentes a incêndios (F30, F60)
  • Construções especiais
Comparar agora
Selecionar
Detectar de modo totalmente automático material a granel superaquecido que se encontra em esteiras transportadoras
  • Detecção totalmente automatizada de superaquecimento dos materiais durante o transporte
  • Limiares de alarme reguláveis para inúmeros materiais
  • Ampliável com o Bulkscan® LMS511 visando funções adicionais
  • Transmissão de dados via interface TCP/IP
  • Tecnologia LiDAR e de infravermelho para uso em todos os climas
Comparar agora
Selecionar
Insensível. Fiável. Cúbico.
  • Medir com confiança, independentemente da cor do material, transparência, brilho e luz externa
  • Robusta carcaça com teclas teach-In
  • Alcance até 8.000 mm
  • Saída analógica, saída digital de ciclo oposto com IO-Link ou duas saídas digitais PNP/NPN
  • Insensível à sujeira, poeira, umidade e nevoeiro
  • Sensibilidade ajustável
Comparar agora
Selecionar
Sensor de luminescência pequeno e inteligente
  • Sensor de luminescência em carcaça miniatura
  • Processo de aprendizagem estático e dinâmico em uma variante
  • Detecção segura mesmo com baixa fração de luminescência
  • Frequência de comutação: 6 kHz
  • Faixa de trabalho: 8 ... 20 mm
  • Função IO-Link
  • Compatibilidade com sensores LUT de versão anterior pelo cabo com conector macho M12
Comparar agora
Selecionar
Pequeno, descomplicado e inteligente
  • Sensor de cor em nova carcaça miniatura
  • Teach-in estático de uma cor através do cabo de comando ou do display
  • Via IO-Link podem ser treinadas até 8 cores
  • Frequência de comutação: 1,7 kHz
  • Alcance de detecção: 12,5 mm
  • Compatibilidade com sensores de cor de versão anterior pelo cabo com conector macho M12
Comparar agora
Selecionar
Localização LiDAR modular com base em contornos naturais
  • Alta precisão de repetição: < 10 mm
  • Velocidade de condução até 3 m/s
  • Taxa de giro até 90°/s
  • Edição da posição com até 66 Hz
  • Superfície do usuário de operação simples (browser da web) e integração ROS
  • Possibilidades de integração para odometria do veículo e detecção de refletor
Comparar agora
Selecionar
Medição contínua de concentrações pequenas e médias de poeira
  • Para teores de poeira pequenos até médios
  • Fácil instalação de um lado
  • Verificação automática do ponto zero e de referência
  • Para diâmetros de canal médios até grandes
Comparar agora
Selecionar
Detecção simples e classificação de veículos
  • Contagem e classificação de veículos no fluxo livre do tráfego
  • Edição dos dados como nuvem de pontos
  • Histórico dos dados na superfície do usuário, sempre referente aos últimos 50 veículos detectados
  • Interface TCP/IP para transferência de dados
  • Protocolo de eventos e monitoramento do estado do sistema
Comparar agora
Selecionar
Uso universal graças à simplicidade de operação
  • Carcaça metálica robusta
  • Facilidade de ajuste da sensibilidade em 8 níveis
  • Visualização da intensidade de luminescência através de uma barra indicadora
  • Alcances de detecção selecionáveis através de objetivas intercambiáveis
  • Filtros ópticos adicionais para a supressão de luminescências do fundo
  • Conexão de fibra óptica (com objetiva de 20 mm)
  • Saída de comutação e saída analógica
Comparar agora
Selecionar

resultados 145 - 168 de 668