Filtrar por:
668 resultados:
Sensores cilíndricos com dois cabeçotes do sensor para porca de slot C
- Variante de sensor para o cilindro de porca de slot C com duas cabeças de sensor MZC1 em um conector macho
- Os sensores são colocados por cima na ranhura do cilindro
- Parafuso de fixação combinado (sextavado interno e parafuso de fenda)
- Resistência à temperatura até 80 °C
- Grau de proteção: IP68
Câmeras de streaming industriais ultracompactas conforme padrão GigE Vision
- Carcaça ultracompacta
- Power over Ethernet (PoE)
- Alimentação de tensão de ampla margem 12 V CC ... 24 V CC
- Interface GigE-RJ45 aparafusável
- Conectores de encaixe Hirose aparafusáveis para alimentação de tensão e entradas e saídas digitais
- Variantes a cores e monocromáticas
- Conexão para objetiva C-Mount
Medição de oxigênio para cada aplicação
- Transmissor de oxigênio com base na moderna espectroscopia a laser (TDLS)
- Design compacto adaptado às respectivas condições de aplicação
- Operação intuitiva e instalação livre
- Combinável com uma comutação dos pontos de medição
- Flexível para quase cada aplicação
- Expansibilidade modular
- Disponíveis várias homologações para áreas com risco de explosão
Prevenção de colisões flexível e personalizável para plataformas móveis
- Objetos medindo 4 cm x 4 cm podem ser detectados a até 6 m de distância
- O tamanho do menor objeto detectável pode ser ajustado
- 16 campos de detecção livremente configuráveis
- Os campos de detecção podem ser ativados através de entradas digitais
- Interface de usuário baseada em navegador
- Tempos de resposta típicos de 100 ms
- Área de trabalho: 0,5 m a 9 m
O especialista em medição de alto desempenho
- Frequência de medição de até 80 kHz
- Interface Ethernet com protocolo TCP/IP diretamente na cabeça do sensor
- Superfície de servidor da web para parametrização
- Algoritmo de avaliação inovador
- Altíssima precisão de repetição para tarefas de posicionamento
- Detecção e medição de rebaixos mínimos ou furos
Um extra em eficiência e segurança para o seu processo
- Medição altamente precisa de O2, CO, CO2 e H2O. Podem ser medidos simultaneamente até três outros componentes do gás ou, se necessário, pode ser realizado um equipamento posterior para este fim
- Sistema ajustado de modo ideal às condições ambientais adversas em aciarias
- Design robusto e livre de manutenção em elevado grau
Câmeras de streaming robustas e de alta resolução conforme padrão GigE Vision
- Carcaça robusta de acordo com o grau de proteção IP67
- Power over Ethernet (PoE)
- Alimentação de tensão de ampla margem 12 V CC ... 24 V CC
- Conectores encaixáveis M12 para a interface GigE
- Conectores encaixáveis M12 para alimentação de tensão e entradas e saídas digitais
- Variantes a cores e monocromáticas
- Conexão para objetiva C-Mount
Sistema de análise flexível para aplicações do processo e emissões
- Analisadores e parâmetros de medição integráveis posteriormente
- Disponível no tamanho padrão ou como variante compacta que economiza espaço
- Cumpre as exigências colocadas a um AMS (automated measurement system) segundo os padrões da UE
- Tempos de resposta muito curtos graças ao bypass do gás de medição
Pequeno, simples, rápido
- Alta resolução de linhas cinza
- Vários métodos de aprendizagem podem ser usados
- Alta faixa dinâmica para detecção confiável de contraste em materiais brilhantes
- Frequência de comutação de até 15 kHz
- Disponível nas variantes luz branca, luz RGB e laser
- Interface IO-Link
Sensor 2D-LiDAR rápido economiza tempo na detecção de objetos
- Sensor eficiente com avaliação e alta velocidade integrada
- Alta resistência a intempéries e confiabilidade através do HDDM+ com tecnologia Multi-Echo
- Avaliação de campo e dados de medição em apenas um sensor
- Fácil parametrização, possibilidade de adequação a ambientes alternados
- Diagnóstico simples e confortável via servidor web
Outdoor é a nossa quarta dimensão
- Quatro posições expandidas e ângulo de abertura de 275°
- Alta resistência a intempéries e confiabilidade através do HDDM+ com tecnologia Multi-Echo
- Avaliação de campo e dados de medição em apenas um sensor
- Fácil parametrização, possibilidade de adequação a ambientes alternados
- Diagnóstico prático e confortável para o cliente via servidor web
Realimentação eficiente de material, graças à notificação em tempo hábil dada por dispositivos móveis
- Está desejando um monitoramento automático dos níveis?
- Deseja evitar paradas da máquina causadas por falta de reabastecimento de material?
- Deseja dar mais segurança aos trajetos de percurso de seus colaboradores?
- Deseja melhorar os seus fluxos de produção?
Sensor 2D-LiDAR muito rápido para tarefas de medição precisas e exigentes
- Medição precisa, mesmo no caso de objetos escuros ou brilhantes
- Resolução angular fina para uma alta densidade de pontos de medição
- Medição de alta velocidade com 600 Hz e rápida transmissão de dados com Gigabit-Ethernet
- Sincronização de dispositivos sem uma interferência mútua
- Conexões M12 adequadas à indústria
Detecção de altura excessiva de veículos, incluindo alarme e atribuição de pista
- Interface de usuário baseada em navegador
- Software de análise intuitivo
- Valores de saída: carimbo de tempo, informações da pista, altura do veículo, status do sistema
- Interface de rádio móvel para transmissão de dados sem fio
- E/S digital para acionar uma câmera ou um painel de exibição
Medição segura de nível enchimento de líquidos à base de água
- Carcaça compacta e robusta, grau de proteção: IP67, IP68, IP69K
- Sinal de saída: 100 mA, tipo e função de saída selecionáveis: PNP/NPN, NA/NF
- Dois LEDs para a sinalização da alimentação de tensão e do sinal de saída
- Cabo e cabo com conector macho M8
- Suporte de montagem fornecido
- Autorização cULus
- Certificado pelo Ecolab
Espaço e proteção para a técnica de medição e análise
- Aquecimento, refrigeração e ventilação (redundantes a pedido)
- Contêiner-padrão, 10 a 40 pés
- Isolamento e pintura de alta qualidade (C5)
- Disponíveis sistemas de aviso de incêndio e sistemas de extinção de incêndio
- Certificado do Global Industry Center para dimensões padrão
- Adequado para zonas com risco de explosão
- Disponíveis modelos seguros contra terremotos e resistentes a incêndios (F30, F60)
- Construções especiais
Detectar de modo totalmente automático material a granel superaquecido que se encontra em esteiras transportadoras
- Detecção totalmente automatizada de superaquecimento dos materiais durante o transporte
- Limiares de alarme reguláveis para inúmeros materiais
- Ampliável com o Bulkscan® LMS511 visando funções adicionais
- Transmissão de dados via interface TCP/IP
- Tecnologia LiDAR e de infravermelho para uso em todos os climas
Insensível. Fiável. Cúbico.
- Medir com confiança, independentemente da cor do material, transparência, brilho e luz externa
- Robusta carcaça com teclas teach-In
- Alcance até 8.000 mm
- Saída analógica, saída digital de ciclo oposto com IO-Link ou duas saídas digitais PNP/NPN
- Insensível à sujeira, poeira, umidade e nevoeiro
- Sensibilidade ajustável
Sensor de luminescência pequeno e inteligente
- Sensor de luminescência em carcaça miniatura
- Processo de aprendizagem estático e dinâmico em uma variante
- Detecção segura mesmo com baixa fração de luminescência
- Frequência de comutação: 6 kHz
- Faixa de trabalho: 8 ... 20 mm
- Função IO-Link
- Compatibilidade com sensores LUT de versão anterior pelo cabo com conector macho M12
Pequeno, descomplicado e inteligente
- Sensor de cor em nova carcaça miniatura
- Teach-in estático de uma cor através do cabo de comando ou do display
- Via IO-Link podem ser treinadas até 8 cores
- Frequência de comutação: 1,7 kHz
- Alcance de detecção: 12,5 mm
- Compatibilidade com sensores de cor de versão anterior pelo cabo com conector macho M12
Localização LiDAR modular com base em contornos naturais
- Alta precisão de repetição: < 10 mm
- Velocidade de condução até 3 m/s
- Taxa de giro até 90°/s
- Edição da posição com até 66 Hz
- Superfície do usuário de operação simples (browser da web) e integração ROS
- Possibilidades de integração para odometria do veículo e detecção de refletor
Medição contínua de concentrações pequenas e médias de poeira
- Para teores de poeira pequenos até médios
- Fácil instalação de um lado
- Verificação automática do ponto zero e de referência
- Para diâmetros de canal médios até grandes
Detecção simples e classificação de veículos
- Contagem e classificação de veículos no fluxo livre do tráfego
- Edição dos dados como nuvem de pontos
- Histórico dos dados na superfície do usuário, sempre referente aos últimos 50 veículos detectados
- Interface TCP/IP para transferência de dados
- Protocolo de eventos e monitoramento do estado do sistema
Uso universal graças à simplicidade de operação
- Carcaça metálica robusta
- Facilidade de ajuste da sensibilidade em 8 níveis
- Visualização da intensidade de luminescência através de uma barra indicadora
- Alcances de detecção selecionáveis através de objetivas intercambiáveis
- Filtros ópticos adicionais para a supressão de luminescências do fundo
- Conexão de fibra óptica (com objetiva de 20 mm)
- Saída de comutação e saída analógica