Filtrar por:
668 resultados:
Sensores capacitivos confiáveis com carcaça retangular
- Carcaça retangular
- Detecta pós, granulados, líquidos e sólidos
- Máxima resistência a interferências eletromagnéticas
- Modelo elétrico: CC 4 fios
- Tensão de alimentação: CC 10 V ... 36 V
- Proteção contra curto-circuito (pulsado)
Diagnóstico rápido e fácil e análise de dados de sistemas de rastreamento
- Interface gráfica do usuário
- Cálculo dos principais indicadores de desempenho relevantes
- Integração dos dados de propriedade gerados nos sistemas de TI do cliente
- Fornecimento de imagens de objetos (dependente do sistema)
- Apresentação central para comparar vários sistemas
- Livro com registro de eventos
Dispositivo de travamento de segurança monitorado por RFID com alta proteção contra manipulação
- PL e para monitoramento de portas e travas (EN ISO 13849)
- Força de travamento: até 3.900 N
- Atuador com nível de codificação alto (EN ISO 14119)
- Grau de proteção: IP67, IP69K
- Variantes com o princípio de corrente de trabalho ou de repouso
- Três direções de atuação
- Destravamento de emergência opcional
- Variantes com duas teclas que se iluminam
Para ambientes industriais adversos ou áreas com risco de explosão Zona 1 graças à categoria de dispositivo 2G
- Carcaça robusta de zinco fundido sob pressão
- ASIC da SICK
- Conector macho M12 giratório padronizado ou união roscada M16, bem como comutação claro-escuro
- Elementos de comando protegidos e aquecedor do vidro frontal padrão ou potente integrado opcional
- Alta reserva operacional
- Disponível opcionalmente como variantes CC ou CA/CC
Medir facilmente com precisão
- Carcaça compacta, robusta
- Utilização Stand-alone ou em conjunto com a unidade de avaliação OD Mini
- Visor e LEDs no aparelho para visualização do estado atual
- Diferentes interfaces disponíveis
- Fácil programação por visor ou entrada Teach externa
- Unidade de recepção CMOS para uma medição precisa e rápida na área µm
- Diferentes áreas de medição: é possível medir entre 10 mm e 250 mm
Sensores fotoelétricos miniatura potentes e barreiras de luz miniatura para automação
- Desempenho de sensor inteligente para quase todas as aplicações
- Carcaça disponível nos designs “Slim” ou “Flat”
- Opcionalmente com carcaça VISTAL ou aço inoxidável
- Fonte de luz: laser vermelho, infravermelho ou LED PinPoint
- Smart Sensors com funções inovadoras de monitoramento e diagnóstico
- Concepção operacional intuitiva
Identificação de código 1D com scanner de foco automático e função de rastreamento para alta taxa de processamento
- Tecnologia de reconstrução de códigos avançada SMART+
- Moderna técnica de ligação com memória de parâmetros integrada
- Integrado em CAN, Ethernet e D-Sub (depende do conector Cloning utilizada)
- Máxima profundidade de campo através da função de foco automático em tempo real
- GUI “SOPAS ET” uniforme e fácil de usar
- Tracking integrado sem usar um Controller de sistema adicional
- Função de filtragem e classificação flexível
- Gráfico de barras LED integrado com campo de comando
Sensores multifuncionais e robustos para uso em ambientes industriais inóspitos
- Carcaça robusta em peça de zinco fundido com classe de proteção IP 69K
- Elementos de comando protegidos sob uma tampa
- Sensores fotoelétricos dotados de alta insensibilidade à luz externa
- Comutável: PNP/NPN e comutação por luz/sombra
- Versão CC ou CC/CA com aprovação UL
- Opcional: entrada de teste, níveis de tempo, aviso de ensujamento na saída de alarme, aquecimento do vidro frontal, também na versão com alto desempenho
- Conector M12 ou conexão roscada M16 giráveis em 90°
Uma linha diz mais do que apenas um ponto
- Medir perfis complexos com apenas uma linha laser
- Analisar simultaneamente até quatro áreas
- Mais de dez funções de medição integradas, por ex. altura, largura e inclinação
- Cabeçote do sensor e unidade de avaliação num aparelho
- Colocação em funcionamento através do software ou visor integrado com elementos de comando
- Unidade de recepção CMOS de alta qualidade
Medição precisa do objeto em velocidades muito altas
- Medição precisa de até 5 mm x 5 mm x 2 mm
- Tamanhos de objetos até 5.500 mm x 1.600 mm x 1.250 mm
- Velocidades da esteira transportadora: de até 4,0 m/s
- Certificado segundo MID, NTEP (OIML), MC e NMI
- Emissão de nuvem de pontos possível
- Comutação dinâmica do valor da escala
- Detecção de deformações a partir de um tamanho de 10 mm em todos os seis lados
Sensores de posição com uma relação preço-desempenho muito boa para porca de slot T
- Para todas as porcas de slot T comuns
- Feedback de posição dentro de uma faixa de medição fixa de 50 mm
- Precisão de repetição: 0,05 mm
- Interface analógica: 0 V a 10 V
- IO-Link (medição de posição, 8 pontos de comutação, função de diagnóstico do atuador)
- Dados de diagnóstico do atuador: velocidade do pistão, curso do pistão, intensidades do campo magnético etc.
- Comprimento da carcaça: 32,5 mm
Performance com ampla visão
- Sensor de longa distância com laser infravermelho e tecnologia HDDM+
- Medição em objetos naturais (DT1000) ou refletores (DL1000)
- Carcaça à prova de água e poeira (IP 65 e IP 67) fabricada com liga de alumínio extremamente resistente à corrosão
- Entradas e saídas digitais configuráveis, saída analógica e interfaces de barramento (dependentes da variante)
- Medição em superfícies quentes (DT1000)
Digitalização de mercadoria para processos de logística otimizados
- Precisão de medição para um volume de 5 mm x 5 mm x até 5 mm, para um peso de até ± 5 g
- Leitura de códigos de barras 1D e 2D
- Solução móvel com tecnologia à bateria e WLAN industrial
Nunca a Visão de Máquina 3D foi tão simples
- Até 30 imagens 3D por segundo com resolução total (512 × 424 pixel)
- Alta qualidade de dados e dinâmica de imagem, com uma faixa de contraste muito grande
- Carcaça compacta
- Faixa de temperatura: –10 °C a +50 °C
- Grau de proteção: IP65, 67
- Transmissão de dados 3D com Gigabit-Ethernet industrial
Desempenho em carcaça VISTAL®
- Carcaça VISTAL® robusta
- LED PinPoint ou laser
- Sensor fotoelétrico de reflexão com distâncias de comutação até 800 mm
- Barreiras de luz de reflexão com ótica de autocolimação
- Barreiras de luz unidirecionais com distâncias de comutação até 60 m
- Tecnologia SIRIC
- Conexões: conector macho M12 e M8, cabo e cabo com conector macho
- Gabarito de furos M3 e M4
A referência na técnica de estrada e de trânsito
- Medição automática e precisa de veículos
- Informações sobre todo o veículo medido via interface TCP/IP
- Assistente de configuração para uma colocação em funcionamento passo a passo
- Apresentação 3D do veículo com indicações a cores no caso de exceder as medidas
- Desempenho adicional: Apoio técnico, por ex. integração num sistema subordinado
Alta confiabilidade do sistema para monitoramento de áreas também em condições ambientais adversas
- Detecção sem contato por meio da tecnologia LiDAR própria para todas as condições climáticas
- Faixas de detecção reguláveis de acordo com a aplicação específica
- Ciclos de autoteste automáticos
- Configuração do comando sob medida
- Fácil implementação de novas funções
- Gateways opcionais para diagnósticos à distância ou análise de dados
Colete dados, visualize-os, monitore-os e melhore os processos
- Dashboards e visualizações configuráveis
- Módulos de análise de dados para tendências e medidas históricas e em tempo real
- Escalável em toda a instalação
- Conectividade independente de fornecedor
- Gerenciamento multilíngue e padrões de segurança de TI para uso global
- Funcionalidade em ambientes de TI do lado do cliente
Aviso de colisão ativo para empilhadeiras de garfo
- Ativação do sistema ao engatar a marcha a ré
- Conceito de aviso: sinal visual de 3 níveis e sinal sonoro configurável com sinais acústicos de até 98 dB
- Dois campos de aviso ajustáveis para cada sensor
- Área de monitoramento ampliável com um segundo sensor LiDAR-Sensor TiM3xx
- A unidade de controle regula a troca de marcha e a alimentação de tensão
Aplicativo Augmented Reality para visualização de dados e análise de erros
- Visualização de dados de máquinas, processo e diagnóstico no ambiente de trabalho real em dispositivos terminais móveis
- O escopo de funções pode ser selecionado especificamente para a aplicação
- Suporte a formatos abertos para a integração de fontes de dados específicas do cliente
- O conteúdo do aplicativo Augmented Reality pode ser configurado especificamente para o usuário
Previsibilidade de seu investimento com base no software Analytics
- Taxa anual para o software em forma de percentual do preço de compra para todas as ampliações de característica a característica
- Funções adicionais e novas licenças podem ser adicionadas ao plano depois da primeira compra
- Priority support channel
- Sempre que disponíveis, aproveite treinamentos e colocação em operação facilitados
Medição automática e precisa de veículos e objetos
- Função adicional contagem de eixos
- Edição dos dados como nuvem de pontos
- Histórico dos dados na superfície do usuário, sempre referente aos últimos 50 veículos detectados
- Interface TCP/IP para transferência de dados
- Protocolo de eventos e monitoramento do estado do sistema
Detectar o fluxo volumétrico sem contato e sem manutenção
- Resolução elevada do sensor através de pulsos laser com resolução angular
- Funções integradas para a determinação do centro de gravidade do material a granel e detecção do perfil de altura
- Possibilidade de integração perfeita de encoders SICK
- Elevado grau de confiabilidade graças à avaliação de pulso Multi-Echo
- Carcaça compacta com grau de proteção IP67
- Aquecimento integrado
Condução assistida para um manuseamento de contentores sem colisões
- Monitoramento de toda a retaguarda do veículo para o aviso contra colisão
- Sistema de aviso de 2 níveis para avisar o condutor contra colisões e para, no segundo passo, ativar uma ação
- Os obstáculos são apresentados num ecrã tátil
- As distâncias de segurança podem ser ajustadas
- Supressão de alarmes falsos para maior aceitação do condutor
- Autodiagnóstico para uma fácil localização de erros e manutenção