Filtrar por:
668 resultados:
O motor de partida vertical na detecção de objetos
- Tecnologias: TwinEye com OptoFilter
- BluePilot: auxílio de alinhamento óptico, ajuste da distância de comutação por meio de um elemento de pressão e giro, com indicação da distância de comutação ou via IO-Link
- LED PinPoint: LED emissor vermelho de luz intensa
- Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnóstico, Smart Tasks
Potência muito alta para servoacionamentos sistema de Motor-Feedback com HIPERFACE DSL®
- Sistema de Motor-Feedback óptico com HIPERFACE DSL®
- Resolução de até 24 bits por rotação e 4.096 rotações no sistema multivolta
- Certificado segundo SIL2 e PL d
- Monitoramento do estado e histórico da direção de uso; temperatura, velocidade e rotações são memorizadas por toda a vida útil do dispositivo
- Manutenção preventiva com medição das vibrações e da umidade
Medidores do fluxo de volume para o monitoramento contínuo de emissões
- Transdutor de titânio robusto para uma alta durabilidade do dispositivo
- Material resistente à corrosão para a utilização em gases agressivos (opcional)
- Medição integral através do diâmetro do canal nas versões H, M e S
- Versão com haste PR para uma montagem unilateral e econômica no canal
- Teste de funcionamento automático com teste do ponto zero e de referência
Sensores cilíndricos muito curtos para garras
- Carcaça muito curta (12,2 mm) para aplicações em garras pneumáticas e cilindros miniatura
- Encaixa-se em todas as porcas de slot C, p. ex. Schunk, Zimmer, Festo ou SMC
- Ponto de comutação curto e preciso, ideal para aplicações com um pequeno curso
- Cabo próprio para corrente de arraste
- LED para indicação do estado de comutação
- Grau de proteção IP68
Com segurança em bom curso
- Design robusto e medição precisa
- Tipo homologado por várias companhias de classificação conforme MARPOL Apêndice VI e IMO MEPC
- Faixa de medição adequadas para baixas e altas concentrações de SO2 e NOx
- Até 7 componentes de medição simultaneamente: SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, H2O
Detecta 24 cores armazenadas rapidamente e fornece possibilidades de ajuste precisas
- Frequência de comutação: 13,8 kHz
- Edição de valores de cores (L*a*b ou RGB) e similaridade de cores
- Edição de até 15 cores usando o modo “Coded” (Codificado)
- Podem ser salvas até 24 cores por tarefa de identificação (trabalho)
- Interface de IO-Link; software SOPAS com ajuda de configuração específica do aplicativo
- CSX: montagem compatível com CS8
Detecta até as menores nuances de cor e domina distâncias variáveis
- Alta resolução de cores
- Detecta gradientes de cor e material estruturado
- Alcances de detecção até 500 mm
- Regulagem automática do alcance de detecção
- Saída de valores de cor (L*a*b / RGB) e semelhança de cores
- Podem ser armazenadas até 24 cores por tarefa de identificação (job)
- Interface IO-Link, auxílio de configuração específico da aplicação através do SOPAS
- Display TFT multicolorido
O padrão robusto para uso em condições ambientais adversas
- Formas construtivas: M8 a M30
- Distâncias de comutação aumentadas: 2 mm a 20 mm
- Execução do sistema elétrico: CC 3/4 fios, CC 2 fios
- Grau de proteção: IP68, IP69K
- Faixa de temperatura: −40 °C a +100 °C
- Carcaça de aço inoxidável robusta, face ativa de plástico
- Indicador de ajuste visual, IO-Link pronto para operação
- Resistente a óleos e lubrificante de refrigeração, adequado para uso externo
Tem a inovação já nas células
- Célula de medição extremamente durável devido aos inovadores mecanismos de proteção
- Automonitoramento da célula de medição
- Ajuste totalmente automático integrado na unidade de controle
- Versão disponível para altas temperaturas
- ZIRKOR Remote-App para o acesso remoto no analisador
- Tempo de resposta muito curto
- Adequabilidade testada segundo a EN 15267
- Modelo para áreas com risco de explosão para ATEX/IECEx, zona 1 ou zona 21
Monitoramento do processo simultâneo até 6 componentes de medição
- Medição simultânea de até 6 componentes mais O2
- Monitoramento de fluxo de gás de medição e detecção da pressão do gás de medição
- Temperatura dos componentes de sistema até 200 °C
- Comutação automática de pontos de medição para até 3 pontos de medição (opcional)
- Ajuste automático no ponto zero e de referência
- Dispositivo de ajuste integrado sem gás de teste (opcional)
- Operação ampliada através de PC e software SOPAS ET
- Sistema flexível de módulo I/O
Sensores cilíndricos de contato reed para cilindros pneumáticos e acionamentos da IMI Norgren
- Formato de carcaça especial para a ranhura do interruptor cilindros pneumáticos e acionamentos IMI Norgren
- O sensor cilíndrico de contato reed RZN se insere completamente na ranhura do interruptor
Sensores cilíndricos para cilindros pneumáticos e atuadores da IMI Norgren
- Formato de carcaça especial para a ranhura do interruptor cilindros pneumáticos e acionamentos IMI Norgren
- O sensor cilíndrico MZN se insere completamente na ranhura do interruptor
Sensor 2D-LiDAR compacto econômico e de alto desempenho
- Alcance de até 25 m
- Área de trabalho até 270°
- Resolução angular de 1° a 0,33°
- Tecnologia HDDM/HDDM+ para detecção sem lacunas de objetos pequenos
- Alta insensibilidade à luz externa até 80.000 lx
- Grau de proteção até IP67
- Interfaces de comunicação padronizadas
- Consumo de energia muito baixo
Sensor de distância de segurança para diversas aplicações
- Faixa de detecção de 0,05 m a 8,5 m
- Saída analógica e digital segura
- Modelo pequeno
- IO-Link
- Certificado de acordo com ISO 13849 (PL b) e IEC 62998 (PC B)
Ligações múltiplas com inteligência indutiva
- Formas construtivas: M8 bis M30; IQ10 e IQ12
- Quatro pontos de comutação ou janelas programáveis com um Sn até 20 mm
- Função de saída livremente programável
- Grau de proteção: IP68, IP69K
- Faixa de temperatura: –40 °C a +75 °C
- Carcaça robusta de aço inoxidável ou Vistal
- Função de monitoramento de temperatura, lógica, contador ou medição de tempo
- IO-Link 1.1
Simplesmente genial – Medição de nível em meios líquidos com radar de 80 GHz
- Radar de feixe livre 80 GHz com diferentes antenas
- Faixa de medição: até 30 m
- Temperatura de processo: −196 °C a +200 °C
- Pressão do processo: −1 bar a 25 bar
- Conexão de processo: roscas, flanges, braçadeira
- Carcaça: plástico (IP66 / IP67), alumínio (IP66 / IP68) ou aço inoxidável (IP69)
- Com ou sem display e WPAN
- Certificados: Ex d e Ex ia, WHG, indústria naval
Chave de segurança RFID pequena para monitoramento de portas com proteção contra manipulação
- Faixa de resposta até 14 mm
- Carcaça compacta com possibilidades flexíveis de montagem
- Ativação do sensor possível por três lados
- Quatro diferentes atuadores disponíveis
- Sensores com codificação universal, codificação única e codificação permanente
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
- Sensor em cascata com possibilidade de até 30 sensores
Foto instantânea 3D – princípio de olho duplo para uso eficaz em áreas externas
- Valores de distância: 250 × 496 Pixel e imagem 2D: 544 × 828 Pixel
- Grande faixa de temperatura: –40 °C até +75 °C
- Carcaça robusta: IP69K para o cabeçote do sensor
- Solução 2 em 1: respectivamente oito imagens 3D e 2D por segundo
- Inteligente processamento de imagens: classificação e definição da posição de objetos
- Gravação das atividades das últimas horas
Acesso aberto para a produtividade segura
- São compostos de hardware e software ou lógica de comando com funções de segurança testadas
- Variantes genéricas e variantes específicas de fabricantes (Universal Robots, FANUC, KUKA e Yaskawa)
- Documentação contendo plano de cabeamento, arquivo SISTEMA e manual de instruções
- É possível o rearranque automático do robô
- Nível de desempenho (PL) d
O avanço para a sua logística
- Altíssimas taxas de leitura e alto desempenho do encoder graças ao SMART+-Decoder
- Interface integrada para software de diagnóstico SICK
- Opção de vinculação com todas as demais soluções de sistema SICK para identificação automática (= preparação de sistema modular)
- Possibilidade de leitura em 6 lados
- Operação Start-Stop ou de condução posterior
Compacto, robusto, potente
- Encoder absoluto robusto multi-turn com até 31 bits (single-turn: 14 bits e multi-turn: 17 bits)
- Flange de fixação, servo flange ou eixo oco de encaixe
- Design compacto (<70 mm)
- Interface PROFIBUS integrada com funcionalidade DP V0, V1 e V2 (depende do tipo)
- Tipo de conexão: 3 conectores macho M12
- Grau de proteção: até IP67
- Temperatura de trabalho: –30 ... +80 °C (depende do tipo)
O sensor para o guiamento ótico em pistas
- Detecção de fitas adesivas luminescentes
- Proporção muito alta de sinal-ruído (~1:1.000)
- Campo de leitura de 180 mm (podem ser lidas até 3 pistas)
- Edição do afastamento do ponto central da pista, largura da pista e leitura de códigos de barras
- Resistente à luz externa, sujeira ou brilho
- Compensação dos pontos de falha
- Precisão: ± 1 mm
- CANopen, RS-485 ou IO-Link
Fácil medir com precisão
- Várias áreas de medição entre 26 mm ... 34 mm e 100 mm ... 500 mm
- Medição muito precisa e independente da superfície mediante elemento de recepção CMOS
- Conceito de comando ou programação simples à base de LED
- Grande diversidade de produtos com um grande número de interfaces padrão
- Tecnologia laser para uma medição precisa dos mais pequenos objetos
- Aparelho compacto Stand-alone
- Excelente relação serviço/preço
Definir cada dimensão de forma absolutamente exata
- Inúmeras áreas de medição de 24 mm ... 26 mm até 300 mm ... 700 mm
- Medição independente da superfície mediante elemento de recepção CMOS
- Máxima precisão de medição e freqüência de medição
- Medição da espessura do vidro com apenas um cabeçote de sensor
- Diferentes tamanhos do ponto de luz
- Cálculo integrado de até 3 sensores
- Utilização Stand-alone via RS-422