Filtrar por:
668 resultados:
Pequeno, descomplicado, ágil e robusto
- Alta resolução da escala cinza
- Detecção confiável do contraste em materiais brilhantes graças à faixa dinâmica muito alta
- Processo de aprendizagem estático e dinâmico (teach-in) em uma variante
- Frequência de comutação: até 15 kHz
- Distância de sensoreamento: 12,5 mm no LED branco e RGB, até 250 mm como variante de laser
- Interface IO-Link
O modelo de sonda com medição de luz difusa para a frente
- Instalação a partir de um lado
- Para teor de poeira de pequeno a médio
- Controle automático do teste do ponto zero e de referência
- Controle de contaminação
- Sonda de medição Hastelloy disponível para gases corrosivos
- Para diâmetro de canal de pequeno a médio
- Modelo do dispositivo para zona Ex 2/22 ou 1/21
O transmissiômetro testado em termos de adequabilidade para o monitoramento das emissões
- Para teores de poeira médios até altos
- Controle de sujeira integrado
- Verificação automática do ponto zero e de referência
- Para trajetos de medição pequenos até grandes
O transmissiômetro testado em termos de adequabilidade para o auto-alinhamento
- Controle de sujeira integrado para a unidade emissora/receptora e de reflexão
- Auto-alinhamento automático dos módulos ópticos
- Verificação automática do ponto zero e de referência
- Para teores de poeira médios até altos
- Para trajetos de medição pequenos até grandes
Atualizar sistemas de Motor-Feedback no mundo digital
- Interface na saída: HIPERFACE DSL®
- Alimentação de tensão: 7 VDC ... 12 VDC
- Faixa de temperatura de operação: −30 °C ... +115 °C
- Grau de proteção: IP00
- Conector de entrada: conector macho, 8 pinos
- Conector de saída: conector macho, 4 pinos
- Entrada adicional para conector da temperatura externa
Condução flexível pela pista e localização por marcação através da detecção de esteiras coloridas e códigos 2D.
- Detecção de esteiras coloridas e códigos 2D
- O campo de visão de 160 x 120 mm permite a detecção paralela de vários códigos ou três linhas
- Detecção contínua das coordenadas x, y e z, assim como do ângulo
- Carcaça robusta: IP65, peça de zinco fundido
- Raio da curva menor que ≥ 0,5 m
A solução limpa
- Medição do nível de enchimento em aplicações higiênicas
- Sonda de haste manualmente encurtável até 4.000 mm de comprimento com Ra ≤ 0,8 µm (opcional com Ra ≤ 0,4 µm)
- Temperatura de processo até 180 °C, pressão de processo até 16 bar
- Resistente a CIP/SIP
- Elevado grau de proteção IP 67 e IP 69
- Conexões higiênicas de processo trocáveis
- 3 em 1: combina display, saída analógica e saída binária
- Sistema eletrônico remoto com conexão de processo, autoclavável
- IO-Link 1.1
Chaves de segurança RFID com travamento magnético para proteção do processo
- Atuador com nível de codificação baixo ou alto
- Força de fechamento magnética: 500 N, força de retenção: 25 N
- PL e, categoria 4 (EN ISO 13849), SIL3 (EN 61508) para monitoramento de porta
- Tolerância ao deslocamento: ± 5 mm
- Grau de proteção: IP67
- Montagem padrão ou integrada
- Variantes com 2 conectores encaixáveis M12 para uma simples conexão em cascata
Com certeza mais eficiência
- Smart Sensor: dados de diagnóstico via IO-Link ou NFC e SICK Safety Assistant App
- Carcaça compacta, conectividade padronizada, acessórios compatíveis
- Auxílio do alinhamento integrado com LEDs de status diretamente no dispositivo
- Configuração de todas as funções sem software
- Variantes para áreas com risco de explosão bem como no grau de proteção IP69K
Safety under control – compacto, simples e eficiente
- Controlador de segurança com software programável com plataforma de hardware modular
- Barramento na parede traseira de alta eficiência Safety-over-EtherCAT®
- Carcaça prática para o usuário em forma construtiva estreita
- Software de configuração intuitivo Safety Designer
- Comunicação de dados em sistemas de barramento de campo usuais
- Sensor em cascata seguro com Flexi Loop
Modelos de construção retangulares grandes para uso industrial
- Forma construtiva: 80 mm x 80 mm
- Distâncias de comutação ampliadas: 50 mm a 60 mm
- Execução do sistema elétrico: condutor CA 3/4 fios ou condutor CA/CC 2 fios
- Grau de proteção IP 65 ou IP 67
- Faixa de temperatura: –25 °C a +80 °C
- Carcaça de plástico
- Programável para função NA ou NF
- Distância de comutação regulável sem potenciômetro
Segurança de máquinas flexível para aplicações tipo 2
- BluePilot: auxílio do alinhamento ótico
- Smart Sensor: comunicação eficiente com IO-Link
- Carcaça VISTAL® ultra robusta
- Graus de proteção IP66, IP67 e IP69K
- Distância de comutação típica até 20 m
- Tipo de luz IV e luz vermelha visível
- Conectividade e técnica de fixação padronizadas
- Tipo 2, PL c, SIL1
Segurança de máquinas flexível para aplicações tipo 2
- BluePilot: auxílio do alinhamento ótico
- Smart Sensor: comunicação eficiente com IO-Link
- Carcaça VISTAL® ultra robusta
- Graus de proteção IP66, IP67 e IP69K
- Distância de comutação típica até 50 m
- Tipo de luz IV e luz vermelha visível
- Conectividade e técnica de fixação padronizadas
- Tipo 2, PL c, SIL1
Detecção segura de objetos de qualquer tipo
- O portfólio mais flexível e mais completo de sensores híbridos
- Barra luminosa nova e intuitiva
- A melhor supressão do fundo em todo o ramo
- Detecção de objetos transparentes com a tecnologia AutoAdapt
- Carcaça VISTAL
Chave de segurança magnética compacta para monitoramento de portas sem contato
- Faixa de resposta até 9 mm
- 2 ou 3 contatos
- Até o nível de desempenho PL e (EN ISO 13849)
- Sensores com conector encaixável ou cabo conectado
- Indicador LED de status (RE27)
- Conector encaixável M12 compatível com Flexi Loop (dependendo da variante)
Chave de segurança magnética pequena para monitoramento de portas sem contato
- Faixa de resposta até 7 mm
- 2 ou 3 contatos
- Até o nível de desempenho PL e (EN ISO 13849)
- Sensores com conector encaixável ou cabo conectado
- Conector encaixável M12 compatível com Flexi Loop (dependendo da variante)
Medição de gás natural sujeita a calibração com funções de diagnóstico inteligentes
- Família de produtos prática para o usuário
- Correção automática dos efeitos de pressão e temperatura
- Disponível em todas as condições operacionais
- PowerIn Technology™ para uma operação de backup segura
- Diagnóstico de aplicação inteligente com i-diagnostics™
- Ampliável com computadores de fluxo via connect-and-go
- Capacidade de medir até 30% de hidrogênio no gás natural
- Gas Quality Indicator para quantificar o teor de H2
O menor scanner a laser de segurança da SICK – extremamente robusto e de altíssima precisão
- Altura de apenas 80 mm
- Extremamente robusto contra luz, particulados e sujeira graças à tecnologia de escaneamento safeHDDM®
- Dados de medição de alta precisão com a interface Ethernet
- Alcance do campo de proteção: 3 m, ângulo de escaneamento: 275°
- Até 128 campos configuráveis livremente
- Interfaces de comunicação padronizadas
- Conector do sistema com memória de configuração
Modelos de construção retangulares pequenos para uso industrial
- Formas construtivas: 10 mm x 16 mm x 28 mm ou 12 mm x 26 mm x 40 mm
- Distâncias de comutação ampliadas: 2 mm a 8 mm
- Execução do sistema elétrico: condutor CC 3/4 fios
- Grau de proteção: IP68
- Faixa de temperatura: –25 °C a 75 °C
- Carcaça VISTAL® robusta
- Forma construtiva pequena com exibição do status de comutação em 270°
Detecta movimentos. Sem encostar.
- Medição sem contato da velocidade, comprimento e posição sem padrão de referência concreto
- Compatível com muitos materiais, cores e superfícies
- Medição precisa e precisão de comparação
- Classe de laser 1
- Design robusto, dimensões compactas, peso leve
- Interface TTL ou HTL
- Funções de diagnóstico e de parametrização
Fino, inteligente, intuitivo de usar – solução universal para detecção de etiquetas
- Carcaça pequena com braço particularmente fino (5,5 mm de altura)
- Detecta várias etiquetas e películas – incluindo materiais transparentes
- Registra lacunas de etiqueta a partir de 1 mm de tamanho
- O display mostra a qualidade do teach-in e a reserva operacional
- Sensor inteligente com interface IO-Link integrada
Modelos de construção retangulares estreitos grandes para uso industrial
- Formas construtivas: 5 mm x 5 mm x 25 mm ou 8 mm x 8 mm x 40 mm
- Distâncias de comutação ampliadas: 0,8 mm a 4 mm
- Execução do sistema elétrico: condutor CC 3 fios
- Grau de proteção IP67 e IP68
- Faixa de temperatura: –25 °C a +75 °C
- Carcaça VISTAL® robusta
- Forma construtiva estreita com exibição do estado de comutação em 270°
Sensores miniatura em modelo de construção retangular para uso industrial
- Formas construtivas: 8 mm x 16 mm x 4 mm ou 10 mm x 30 mm x 6 mm
- Distâncias de comutação ampliadas: 1,5 mm a 3 mm
- Execução do sistema elétrico: condutor CC 3 fios
- Grau de proteção: IP 67
- Faixa de temperatura: –20 °C a +70 °C
- Carcaça de plástico
- Forma construtiva plana e leva, com pouca demanda de espaço
Com segurança no curso certo
- Design robusto e medição precisa
- Homologado por sociedades de classificação de acordo com o Anexo VI da MARPOL e IMO MEPC
- Projetado para medição de SO2 e CO2 após o lavador de gás
- Utilização de componentes do MARSIC300 testados em campo