Filtrar por:

668 resultados:

resultados 49 - 72 de 668

Sensores robustos totalmente metálicos para uso em aplicações exigentes
  • Formas construtivas: M8 a M30
  • Grandes distâncias de comutação: 2 mm a 40 mm
  • Grau de proteção: IP68, IP69K
  • Faixa de temperatura: –25 °C a 85 °C
  • Opcionalmente, carcaça robusta, própria para produtos alimentícios, fabricada totalmente de aço inoxidável
  • IO-Link e indicador de ajuste visual
  • Resistente a óleos, lubrificantes de refrigeração e produtos de limpeza
Comparar agora
Selecionar
Seguros, simples, flexíveis encoders para segurança funcional
  • Encoder para técnica de segurança funcional: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
  • Interface elétrica: 4,5 V a 32 V, seno/cosseno 1 VSS, 1.024 períodos
  • Flange de fixação ou servoflange, eixo oco de encaixe ou de introdução (possibilidade de montagem com chaveta)
  • Saída de cabo universal, conectar macho M23 ou M12, axial ou radial
  • Grau de proteção: IP65
  • Faixa de temperatura de operação: –30 a +95 °C
Comparar agora
Selecionar
Medição eficiente de mercúrio em gases combustíveis
  • Medição precisa de “Hg total” diretamente no conversor térmico (patenteado)
  • Operação de medição sem reagentes
  • Fornecimento de gás de medição praticamente sem desgaste por meio de uma bomba ejetora – sem peças móveis
  • Cubeta de ajuste integrada para verificação automática de desvio
  • Ajuste automático de todo o sistema por gerador de gás de teste integrado (opcional)
  • Design modular de todo o sistema
Comparar agora
Selecionar
O padrão econômico para uso industrial
  • Formas construtivas: M8 a M30
  • Distâncias de comutação aumentadas: 1,5 mm a 38 mm
  • Execução do sistema elétrico: CC 3/4 fios, CC 2 fios
  • Grau de proteção: IP67
  • Faixa de temperatura: –25 °C a 75 °C
  • Carcaça de latão niquelada, face ativa de plástico
Comparar agora
Selecionar
Medir gases agressivos de forma rápida e direta — também em áreas Ex
  • Medição “in situ” direta e rápida
  • Sem coleta de amostra gasosa, sem transporte de gás, sem preparação do gás
  • Até quatro mensurandos simultaneamente, além de temperatura e pressão do processo
  • Método de avaliação DOAS
  • Várias faixas de medição independentes entre si com medição precisa constante
  • Função automática de autoteste (QAL3) sem gases de teste
  • Modelo com invólucro pressurizado para Ex-Zone 2
Comparar agora
Selecionar
Para muitas tarefas de medição e de detecção – grade de luz em carcaça muito compacta
  • Dimensões da carcaça: 12 mm x 24 mm, alturas de detecção: 100 mm a 2.400 mm
  • Variantes de carcaça Slim e Flat
  • Função de feixe cruzado: até 9 feixes de luz
  • Curto tempo de resposta com base na grade de luz ASIC própria
  • Funções de detecção, classificação e medição bem como Smart Tasks
  • Informações detalhadas de diagnóstico
  • Interface IO-Link COM3
Comparar agora
Selecionar
Sensores de posição para porca de slot C
  • Sensor de posição para montagem direta em slot C em cilindros pneumáticos e em garras
  • Variantes de sensor com faixas de medição de 25 mm até 200 mm
  • Saídas analógicas (para corrente elétrica ou tensão), saída de comutação e IO-Link
  • Possibilidade de montagem com adaptadores em outros formatos de cilindro (por exemplo, redondos)
Comparar agora
Selecionar
Facilidade de instalação e operação. O sensor fotoelétrico para diversas aplicações.
  • Tela sensível ao toque fácil de usar e interface de usuário intuitiva
  • Sensor de triangulação a laser preciso com linha de recepção de alta resolução
  • Graças ao número reduzido de variantes, os esforços de aquisição, gerenciamento, manutenção de estoque, treinamento e manutenção são mínimos
  • Carcaça robusta de aço inoxidável V4A (316L), grau de proteção IP69k
  • Funções MultiMode “Speed”, “Standard” e “Precision”, assim como princípios de funcionamento com supressão de primeiro plano e plano de fundo
  • Montagem padronizada, ajustes pré-configurados e diversas opções de teach-in para uma fácil integração do sensor
  • Proteção contra manipulação opcional: função de bloqueio para a interface de usuário
Comparar agora
Selecionar
Para regulagem eficiente de processos de combustão e secagem
  • Correção dinâmica da umidade
  • Medição in-situ rápida diretamente no processo
  • Detecção simultânea até três componentes de gás, temperatura e pressão
  • Sem coleta e preparação de gás
  • Disponível uma sonda de medição testável por gás
  • Funções de controle e auto-teste integradas
Comparar agora
Selecionar
A solução inteligente para tarefas de detecção exigentes
  • Tempo de resposta até 16 µs
  • Distância de comutação até 20 m (sistema unidirecional) ou até 1,4 m (sistema de sensores)
  • Grau de proteção IP54
  • Display OLED com indicação de texto em vários idiomas
  • Versão standalone com IO-Link
  • Funções de diagnóstico e Smart Tasks
  • Histerese configurável e adaptação contínua do valor limiar
  • Modelo de barramento disponível
Comparar agora
Selecionar
Os sensores confiáveis para aplicações com grande distância de comutação em ambiente com muita poeira
  • O LED frontal adicional fornece informações sobre o status da recepção da luz
  • Distância de comutação maior com reserva operacional elevada
  • Conector macho M12, cabo e câmara de conexão
  • Alimentação de tensão CC e CA/CC
  • Faixa de temperatura de operação entre –30 °C e +60 °C
  • Opcionalmente com retardo de sinal
Comparar agora
Selecionar
O relé de segurança para grande conforto de operação
  • Funções mais inteligentes da carcaça, práticas para o usuário
  • Design mais estreito com larguras de construção a partir de 18 mm
  • Curtos tempos de resposta inferiores a 10 ms (depende do tipo)
  • LEDs de status e interfaces de diagnóstico
  • Estão disponíveis variantes para uso universal e para sensores em cascata com Flexi Loop
Comparar agora
Selecionar
Forte desempenho em uma carcaça de metal robusta para tarefas de detecção exigentes
  • Óptica de autocolimação precisa
  • Fontes de luz: laser, LED PinPoint, luz infravermelha
  • Função MultiMode
  • Ponto de luz linear para detectar objetos perfurados
  • Modo ApplicationSelect disponível
  • IO-Link e BluePilot para a parametrização
  • Funções de diagnóstico via IO-Link
  • Carcaça robusta em zinco fundido
Comparar agora
Selecionar
Altíssima precisão na medição na largura da banda
  • Medição precisa: ± 0,3 mm
  • Resolução: 0,1 mm
  • Campo de medição: 3.150 mm (em passos de 150 mm)
  • Tempo de resposta: 32 μs (de jato de luz a jato de luz)
  • Interfaces: 3 saídas de comutação, interface analógica, IO-Link, RS-485, PROFINET, EtherCAT® e EtherNet/IP™
  • Alcance operacional 2.500 mm
  • Edição da interface: 10 cantos com 5 larguras de banda e 5 posições centrais
Comparar agora
Selecionar
Sensores cilíndricos com ponto de comutação preciso para porca de slot T
  • Pode ser utilizado em todos os cilindros convencionais, carros lineares e garras com porca de slot T, bem como com adaptadores em cilindros com barra de perfil, redondos e de tração com ranhura tipo cauda de andorinha
  • A colocação do sensor por cima na ranhura permite uma montagem rápida e simples
  • Parafuso de fixação combinado (sextavado interno e parafuso de fenda)
  • Variantes para altas temperaturas: resistente a temperaturas de até 100 °C
  • Carcaça de sensor muito curta para utilização em cilindros de curso curto
  • Graus de proteção: IP 67, IP 68, IP 69K
Comparar agora
Selecionar
O IO-Link Master universal com competência em IIoT
  • 8 portas IO-Link (M12; 5 pinos; codificação A; Classe A/B)
  • Capacidade de carga de corrente de até 16 A com no máx. 4 A por porta para US e UA
  • Carcaça IP67 robusta
  • Temperatura de operação –30 °C ... +70 °C
  • PROFINET, EtherNet/IP e EtherCAT disponíveis
  • Os protocolos IIoT REST API, MQTT e OPC UA podem ser usados
  • Interruptor rotativo de codificação para endereçamento IP
Comparar agora
Selecionar
Sensores fotoelétricos cilíndricos com “Touch Teach” para áreas molhadas
  • Sensores fotoelétricos cilíndricos com carcaça de aço inoxidável M18 e classe de proteção IP69k
  • Resistente a todos os produtos de limpeza usuais e certificado por institutos independentes
  • Faixa de temperatura ampliada: +85 °C (a longo prazo), +100 °C (15 min. a curto prazo)
  • Função Touch Teach para o ajuste
  • Todos os materiais, incluindo a carcaça, LED e a lente, são resistentes a substâncias químicas
  • Classe de proteção IP69k e IP68 conforme a DIN40050
  • Números de peça gravados a laser
  • Certificado pela ECOLAB e a JohnsonDiversey
Comparar agora
Selecionar
Análise eficiente do processo – mesmo sob condições difíceis
  • Alta seletividade através de uma alta resolução espectral
  • Curto tempo de resposta
  • Nenhuma calibração necessária
  • Nenhuma peça móvel, praticamente sem desgaste
  • Não é necessário coletar amostras e preparar os gases
  • Versão com invólucro pressurizado para Ex-Zone 2
Comparar agora
Selecionar
O flexível e eficiente sistema de detecção em uma cascata
  • Fiação muito simples para até 60 sensores
  • O ciclo sequencial impede a interferência mútua
  • Disposição livre de diferentes tecnologias de sensor
  • Sensores disponíveis em diferentes comprimentos de cabo
  • Avaliação dos dados do sensor no sistema ou transferência direta dos dados brutos
  • Estabilidade do processo graças à função de diagnóstico
Comparar agora
Selecionar
Mantenha o controle com a comprovada tecnologia de medição FTIR
  • Pequena faixa de medição HF testada para adequação: 0 ... 3 mg/m³
  • Comparação automática de espectro AutoVAL para valores medidos confiáveis
  • Operação via tela sensível ao toque
  • Fornecimento de gás de medição por meio de um ejetor sem partes móveis
  • Adequação testada de acordo com a EN15267
  • Controle e diagnóstico remotos via software SOPAS ET
  • Ajuste automático do analisador
  • Retrolavagem automática e limpeza do filtro da unidade de coleta
Comparar agora
Selecionar
Medição em alta velocidade para acionamentos lineares diretos
  • Sistema de medição absoluta para acionamentos lineares diretos
  • Comprimentos de medição: até 16.384 mm
  • Altas velocidades de deslocamento: até 10 m/s
  • LED de status
  • Sistema de medição sem contato; distância de leitura até a fita magnética: até 0,8 mm
  • Placa de identificação eletrônica
  • ETL70 com tecnologia de um cabo graças à interface HIPERFACE DSL®
  • STL70 com interface HIPERFACE®
Comparar agora
Selecionar
Detectar as folhas duplas de forma simples e segura
  • Formas construtivas: M8 e M12
  • Detecção de folhas duplas metalizadas
  • Execução do sistema elétrico: condutor CC 4 fios
  • Faixa de temperatura: −25 °C ... +70 °C
  • Grau de proteção: IP68
  • Detecção independente da posição da garra
  • Teach-in através de cabo ou IO-Link
Comparar agora
Selecionar
Monitora a pressão visivelmente melhor
  • Visor grande mostra a pressão do sistema, os estados de comutação e o ponto de comutação
  • Três teclas grandes, navegação intuitiva do menu
  • Faixas de medição para pressão relativa (vácuo e sobrepressão)
  • Duas saídas de comutação independentes entre si, saída analógica opcional
  • Instalação no trilho DIN, na parede ou no painel de comando
  • Variante para monitoramento de fugas
  • IO-Link
Comparar agora
Selecionar
Medição confiável da vazão de gás em instalações de gás de flare em sistemas de transportadores para petróleo e gás natural, refinarias e indústrias químicas.
  • Medição confiável mesmo em altas velocidades de gás e mudanças nas misturas de gases
  • Extensão da faixa de medição própria para altas taxas de fluxo graças à tecnologia ASC
  • Cálculo direto de fluxo de massa sem analisadores de gás adicionais
  • Software FLOWgateTM intuitivo para colocação em operação, operação e diagnóstico
  • I-diagnosticsTM: automonitoramento, autoverificação e manutenção preventiva
  • Desempenho de medição feito sob medida graças à avaliação individual da aplicação
Comparar agora
Selecionar

resultados 49 - 72 de 668