Filtrar por:
668 resultados:
Sensores robustos totalmente metálicos para uso em aplicações exigentes
- Formas construtivas: M8 a M30
- Grandes distâncias de comutação: 2 mm a 40 mm
- Grau de proteção: IP68, IP69K
- Faixa de temperatura: –25 °C a 85 °C
- Opcionalmente, carcaça robusta, própria para produtos alimentícios, fabricada totalmente de aço inoxidável
- IO-Link e indicador de ajuste visual
- Resistente a óleos, lubrificantes de refrigeração e produtos de limpeza
Seguros, simples, flexíveis encoders para segurança funcional
- Encoder para técnica de segurança funcional: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
- Interface elétrica: 4,5 V a 32 V, seno/cosseno 1 VSS, 1.024 períodos
- Flange de fixação ou servoflange, eixo oco de encaixe ou de introdução (possibilidade de montagem com chaveta)
- Saída de cabo universal, conectar macho M23 ou M12, axial ou radial
- Grau de proteção: IP65
- Faixa de temperatura de operação: –30 a +95 °C
Medição eficiente de mercúrio em gases combustíveis
- Medição precisa de “Hg total” diretamente no conversor térmico (patenteado)
- Operação de medição sem reagentes
- Fornecimento de gás de medição praticamente sem desgaste por meio de uma bomba ejetora – sem peças móveis
- Cubeta de ajuste integrada para verificação automática de desvio
- Ajuste automático de todo o sistema por gerador de gás de teste integrado (opcional)
- Design modular de todo o sistema
O padrão econômico para uso industrial
- Formas construtivas: M8 a M30
- Distâncias de comutação aumentadas: 1,5 mm a 38 mm
- Execução do sistema elétrico: CC 3/4 fios, CC 2 fios
- Grau de proteção: IP67
- Faixa de temperatura: –25 °C a 75 °C
- Carcaça de latão niquelada, face ativa de plástico
Medir gases agressivos de forma rápida e direta — também em áreas Ex
- Medição “in situ” direta e rápida
- Sem coleta de amostra gasosa, sem transporte de gás, sem preparação do gás
- Até quatro mensurandos simultaneamente, além de temperatura e pressão do processo
- Método de avaliação DOAS
- Várias faixas de medição independentes entre si com medição precisa constante
- Função automática de autoteste (QAL3) sem gases de teste
- Modelo com invólucro pressurizado para Ex-Zone 2
Para muitas tarefas de medição e de detecção – grade de luz em carcaça muito compacta
- Dimensões da carcaça: 12 mm x 24 mm, alturas de detecção: 100 mm a 2.400 mm
- Variantes de carcaça Slim e Flat
- Função de feixe cruzado: até 9 feixes de luz
- Curto tempo de resposta com base na grade de luz ASIC própria
- Funções de detecção, classificação e medição bem como Smart Tasks
- Informações detalhadas de diagnóstico
- Interface IO-Link COM3
Sensores de posição para porca de slot C
- Sensor de posição para montagem direta em slot C em cilindros pneumáticos e em garras
- Variantes de sensor com faixas de medição de 25 mm até 200 mm
- Saídas analógicas (para corrente elétrica ou tensão), saída de comutação e IO-Link
- Possibilidade de montagem com adaptadores em outros formatos de cilindro (por exemplo, redondos)
Facilidade de instalação e operação. O sensor fotoelétrico para diversas aplicações.
- Tela sensível ao toque fácil de usar e interface de usuário intuitiva
- Sensor de triangulação a laser preciso com linha de recepção de alta resolução
- Graças ao número reduzido de variantes, os esforços de aquisição, gerenciamento, manutenção de estoque, treinamento e manutenção são mínimos
- Carcaça robusta de aço inoxidável V4A (316L), grau de proteção IP69k
- Funções MultiMode “Speed”, “Standard” e “Precision”, assim como princípios de funcionamento com supressão de primeiro plano e plano de fundo
- Montagem padronizada, ajustes pré-configurados e diversas opções de teach-in para uma fácil integração do sensor
- Proteção contra manipulação opcional: função de bloqueio para a interface de usuário
Para regulagem eficiente de processos de combustão e secagem
- Correção dinâmica da umidade
- Medição in-situ rápida diretamente no processo
- Detecção simultânea até três componentes de gás, temperatura e pressão
- Sem coleta e preparação de gás
- Disponível uma sonda de medição testável por gás
- Funções de controle e auto-teste integradas
A solução inteligente para tarefas de detecção exigentes
- Tempo de resposta até 16 µs
- Distância de comutação até 20 m (sistema unidirecional) ou até 1,4 m (sistema de sensores)
- Grau de proteção IP54
- Display OLED com indicação de texto em vários idiomas
- Versão standalone com IO-Link
- Funções de diagnóstico e Smart Tasks
- Histerese configurável e adaptação contínua do valor limiar
- Modelo de barramento disponível
Os sensores confiáveis para aplicações com grande distância de comutação em ambiente com muita poeira
- O LED frontal adicional fornece informações sobre o status da recepção da luz
- Distância de comutação maior com reserva operacional elevada
- Conector macho M12, cabo e câmara de conexão
- Alimentação de tensão CC e CA/CC
- Faixa de temperatura de operação entre –30 °C e +60 °C
- Opcionalmente com retardo de sinal
O relé de segurança para grande conforto de operação
- Funções mais inteligentes da carcaça, práticas para o usuário
- Design mais estreito com larguras de construção a partir de 18 mm
- Curtos tempos de resposta inferiores a 10 ms (depende do tipo)
- LEDs de status e interfaces de diagnóstico
- Estão disponíveis variantes para uso universal e para sensores em cascata com Flexi Loop
Forte desempenho em uma carcaça de metal robusta para tarefas de detecção exigentes
- Óptica de autocolimação precisa
- Fontes de luz: laser, LED PinPoint, luz infravermelha
- Função MultiMode
- Ponto de luz linear para detectar objetos perfurados
- Modo ApplicationSelect disponível
- IO-Link e BluePilot para a parametrização
- Funções de diagnóstico via IO-Link
- Carcaça robusta em zinco fundido
Altíssima precisão na medição na largura da banda
- Medição precisa: ± 0,3 mm
- Resolução: 0,1 mm
- Campo de medição: 3.150 mm (em passos de 150 mm)
- Tempo de resposta: 32 μs (de jato de luz a jato de luz)
- Interfaces: 3 saídas de comutação, interface analógica, IO-Link, RS-485, PROFINET, EtherCAT® e EtherNet/IP™
- Alcance operacional 2.500 mm
- Edição da interface: 10 cantos com 5 larguras de banda e 5 posições centrais
Sensores cilíndricos com ponto de comutação preciso para porca de slot T
- Pode ser utilizado em todos os cilindros convencionais, carros lineares e garras com porca de slot T, bem como com adaptadores em cilindros com barra de perfil, redondos e de tração com ranhura tipo cauda de andorinha
- A colocação do sensor por cima na ranhura permite uma montagem rápida e simples
- Parafuso de fixação combinado (sextavado interno e parafuso de fenda)
- Variantes para altas temperaturas: resistente a temperaturas de até 100 °C
- Carcaça de sensor muito curta para utilização em cilindros de curso curto
- Graus de proteção: IP 67, IP 68, IP 69K
O IO-Link Master universal com competência em IIoT
- 8 portas IO-Link (M12; 5 pinos; codificação A; Classe A/B)
- Capacidade de carga de corrente de até 16 A com no máx. 4 A por porta para US e UA
- Carcaça IP67 robusta
- Temperatura de operação –30 °C ... +70 °C
- PROFINET, EtherNet/IP e EtherCAT disponíveis
- Os protocolos IIoT REST API, MQTT e OPC UA podem ser usados
- Interruptor rotativo de codificação para endereçamento IP
Sensores fotoelétricos cilíndricos com “Touch Teach” para áreas molhadas
- Sensores fotoelétricos cilíndricos com carcaça de aço inoxidável M18 e classe de proteção IP69k
- Resistente a todos os produtos de limpeza usuais e certificado por institutos independentes
- Faixa de temperatura ampliada: +85 °C (a longo prazo), +100 °C (15 min. a curto prazo)
- Função Touch Teach para o ajuste
- Todos os materiais, incluindo a carcaça, LED e a lente, são resistentes a substâncias químicas
- Classe de proteção IP69k e IP68 conforme a DIN40050
- Números de peça gravados a laser
- Certificado pela ECOLAB e a JohnsonDiversey
Análise eficiente do processo – mesmo sob condições difíceis
- Alta seletividade através de uma alta resolução espectral
- Curto tempo de resposta
- Nenhuma calibração necessária
- Nenhuma peça móvel, praticamente sem desgaste
- Não é necessário coletar amostras e preparar os gases
- Versão com invólucro pressurizado para Ex-Zone 2
O flexível e eficiente sistema de detecção em uma cascata
- Fiação muito simples para até 60 sensores
- O ciclo sequencial impede a interferência mútua
- Disposição livre de diferentes tecnologias de sensor
- Sensores disponíveis em diferentes comprimentos de cabo
- Avaliação dos dados do sensor no sistema ou transferência direta dos dados brutos
- Estabilidade do processo graças à função de diagnóstico
Mantenha o controle com a comprovada tecnologia de medição FTIR
- Pequena faixa de medição HF testada para adequação: 0 ... 3 mg/m³
- Comparação automática de espectro AutoVAL para valores medidos confiáveis
- Operação via tela sensível ao toque
- Fornecimento de gás de medição por meio de um ejetor sem partes móveis
- Adequação testada de acordo com a EN15267
- Controle e diagnóstico remotos via software SOPAS ET
- Ajuste automático do analisador
- Retrolavagem automática e limpeza do filtro da unidade de coleta
Medição em alta velocidade para acionamentos lineares diretos
- Sistema de medição absoluta para acionamentos lineares diretos
- Comprimentos de medição: até 16.384 mm
- Altas velocidades de deslocamento: até 10 m/s
- LED de status
- Sistema de medição sem contato; distância de leitura até a fita magnética: até 0,8 mm
- Placa de identificação eletrônica
- ETL70 com tecnologia de um cabo graças à interface HIPERFACE DSL®
- STL70 com interface HIPERFACE®
Detectar as folhas duplas de forma simples e segura
- Formas construtivas: M8 e M12
- Detecção de folhas duplas metalizadas
- Execução do sistema elétrico: condutor CC 4 fios
- Faixa de temperatura: −25 °C ... +70 °C
- Grau de proteção: IP68
- Detecção independente da posição da garra
- Teach-in através de cabo ou IO-Link
Monitora a pressão visivelmente melhor
- Visor grande mostra a pressão do sistema, os estados de comutação e o ponto de comutação
- Três teclas grandes, navegação intuitiva do menu
- Faixas de medição para pressão relativa (vácuo e sobrepressão)
- Duas saídas de comutação independentes entre si, saída analógica opcional
- Instalação no trilho DIN, na parede ou no painel de comando
- Variante para monitoramento de fugas
- IO-Link
Medição confiável da vazão de gás em instalações de gás de flare em sistemas de transportadores para petróleo e gás natural, refinarias e indústrias químicas.
- Medição confiável mesmo em altas velocidades de gás e mudanças nas misturas de gases
- Extensão da faixa de medição própria para altas taxas de fluxo graças à tecnologia ASC
- Cálculo direto de fluxo de massa sem analisadores de gás adicionais
- Software FLOWgateTM intuitivo para colocação em operação, operação e diagnóstico
- I-diagnosticsTM: automonitoramento, autoverificação e manutenção preventiva
- Desempenho de medição feito sob medida graças à avaliação individual da aplicação