Filtrar por:
668 resultados:
Medição inteligente. Redução de custos.
- Aparelho de medição autônomo — com ou sem unidade de controle MCU
- Monitoramento automático do teste do ponto zero e de referência
- Unidade de purga integrada como opção
- Instalação a partir de um lado do canal
- Estrutura compacta e robusta
- Nenhuma peça móvel no canal
Sensores cilíndricos com indicador de ajuste óptico para porca de slot T
- Pode ser utilizado em todos os cilindros convencionais, carros lineares e garras com porca de slot T, bem como com adaptadores em cilindros com barra de perfil, redondos e de tração com ranhura tipo cauda de andorinha
- A colocação do sensor por cima na ranhura permite uma montagem rápida e simples
- Parafuso de fixação combinado (sextavado interno e parafuso de fenda)
- LED amarelo como indicador de ajuste ótico e indicador de estado de comutação
- Indicador de operação através do LED verde
- Carcaça de sensor muito curta para utilização em cilindros de curso curto
- Graus de proteção: IP 67, IP 68, IP 69K
- IO-Link e funções de automação
Sensores cilíndricos muito curtos com indicador de ajuste ótico para garras
- Carcaça ultracurta (12,2 mm) para aplicações em garras pneumáticas e cilindros miniatura
- Encaixa-se em todas as porcas de slot C, p. ex. Schunk, Zimmer, Festo ou SMC
- Ponto de comutação curto e preciso, ideal para aplicações com um pequeno curso
- Cabo próprio para corrente de arraste
- Grau de proteção IP68
- LED amarelo como indicador de ajuste ótico e indicador de estado de comutação
- Indicador de operação através do LED verde
- IO-Link e funções de automação
O nariz certo para oxigênio
- Transmissor de O2, que se baseia na potente espetroscopia a laser (TDLS)
- Para usar em áreas com risco de explosão (aprovação FM, ATEX e IECEx)
- Medição no local diretamente no processo ou extrativa com célula de gases de medição (opcional)
- Preparado para aplicações industriais exigentes
- Design compacto e operação muito simples
- Estável a longo prazo
- Não tem peças em movimento
O multifuncional ultrassônico inteligente em um design flexível
- Faixa de medição de até 5.000 mm
- Feixe de som ajustável individualmente e supressão de eco falso
- Saída digital push-pull com IO-Link e saída analógica
- Teclas teach-in e detecção de status por 4 LEDs
- Cabeçote do sensor rotativo e conceito de montagem push-lock
- Compensação de temperatura integrada
- Funcionalidades de diagnóstico via IO-Link
O motor de partida vertical na detecção de objetos
- Tecnologias: ClearSens, LineSpot, TwinEye, OptoFilter
- BluePilot: auxílio de alinhamento óptico, ajuste da distância de comutação por meio de um elemento de pressão e giro, com indicação da distância de comutação ou via IO-Link
- LED PinPoint: LED emissor vermelho de luz intensa
- Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnóstico, Smart Tasks
- Carcaça Vistal: alta robustez química, térmica e mecânica
A solução de detecção econômica
- Moderna tecnologia OES4-ASIC para excelente desempenho e insensibilidade à luz externa
- Formatos de carcaça: cilíndrica (com rosca de M18), quadrada e híbrida
- Inúmeras opções de fixação
- Saídas de comutação programáveis
- Não é necessária uma fonte de alimentação da classe de proteção II
Nós estabelecemos marcos nos fotômetros extrativos
- Detetor com alta estabilidade duradoura
- Medição O2 paramagnética ou eletroquímica
- Ajuste automático com ar ambiente livre de componentes
- Insensível á sujeira
Análise do gás à medida para o monitoramento do processo e das emissões
- Diferentes módulos de analisadores disponíveis: UNOR (NDIR), MULTOR (NDIR), OXOR-E (eletroquímico O2), OXOR-P (paramagnético O2), THERMOR (condutividade térmica)
- Mais de 60 componentes de medição à escolha
- Diferentes variantes de carcaça para diversas áreas de aplicação
- Até 3 módulos de analisador em uma carcaça
Dispositivo de travamento de segurança monitorado por RFID com raio de operação de 180°
- Design inovador: cabeça de travamento aberta com raio de operação de 180°, carcaça arredondada, LEDs brilhantes (visíveis de três lados)
- PL e para monitoramento de travamento de portas e proteção com opção de codificação baixa ou alta
- Grau de proteção IP67 e IP69K
- Alta força de travamento: até 3.150 N
- Atuador flexível para alta tolerância de deslocamento
Sensores cilíndricos com dois pontos de comutação de regulagem individual para porca de slot T
- Pode ser utilizado em todos os cilindros convencionais, carros lineares e garras com porca de slot T, bem como com adaptadores em cilindros com barra de perfil, redondos e de tração com ranhura tipo cauda de andorinha
- A colocação do sensor por cima na ranhura permite uma montagem rápida e simples
- Regulagem simples de dois pontos de comutação por meio de tecla teach-in
- LEDs para indicação dos dois pontos de comutação
- Faixa de detecção com curso até 50 mm
Detectar de modo simples e flexível
- Concepção operacional intuitiva
- Rápido tempo de resposta de 50 ms
- Configuração do limiar de comutação por meio do potenciômetro ou pela tecla teach-in ou por cabo
- Alta robustez pelo grau de proteção: IP 66
- Comutação PNP/NPN (variante teach-in)
- Exibição digital de 4 posições (variante teach-in)
- Conceito de fixação variável
- Disponíveis diversos tipos de conexão
Sensores cilíndricos com dois cabeçotes do sensor para porca de slot T
- Variante de sensor para o cilindro de porca de slot T com duas cabeças de sensor MZT8 em um conector macho
- Os sensores são colocados por cima na ranhura do cilindro
- Parafuso de fixação combinado (sextavado interno e parafuso de fenda)
- Resistência de temperatura até 80 °C
- Carcaça de sensor muito curta para utilização em cilindros de curso curto
- Grau de proteção: IP68
Porque continuamos a aperfeiçoar a segurança
- Diagnóstico de NFC e app para smartphone
- Diagnóstico e automatização por meio de IO-Link
- Detecção de padrões de objeto com a detecção Smart Box
- Muting de 2 sinais
- Proteção inteligente contra acesso traseiro
- Configuração de todas as funções sem software
- Resolução reduzida: 1 ou 2 jatos de luz
- Diferentes graus de proteção bem como variantes para áreas com risco de explosão
Sensores robustos para uso em máquinas operatrizes móveis
- Tamanhos de roscas: M12 a M30
- Grandes distâncias de comutação: 4 mm a 20 mm
- Execução do sistema elétrico: condutor CC 3 fios
- Grau de proteção: IP68, IP69K
- Temperatura ambiente: –40 °C a +100 °C
- Carcaça de aço inoxidável robusta, face ativa de plástico
- Proteção Load-Dump e alta compatibilidade eletromagnética de 100 V/m
- Homologação do tipo E1
Sensores de fator de redução 1 para o uso na área de solda
- Formas: M8 a M30, 40 x 40 mm e 80 x 80 mm
- Distância de comutação maior: até 75 mm
- Execução do sistema elétrico: condutor CC 3/4 fios
- Grau de proteção: IP68
- Faixa de temperatura: –30 °C até +85 °C
- Revestimento PTFE para modelo de construção métrico
- Fator de redução 1 para todos os metais
Sensores para áreas higiênicas e molhadas
- Formas construtivas: M8 a M30
- Distâncias de comutação aumentadas: 2 mm a 20 mm
- Execução do sistema elétrico: condutor CC 3/4 fios
- Grau de proteção: IP68, IP69K
- Faixa de temperatura: −40 °C a +100 °C
- Carcaça de aço inoxidável adequada para alimentos, face ativa de plástico
- Indicador de ajuste visual, IO-Link pronto para operação
- Resistente contra detergentes, certificado segundo Ecolab
A inteligência descentralizada e o processamento de dados digital facilitados
- Conexão simples de sensores de ligação binária a um IO-Link-Master qualquer
- Seis portas configuráveis, cada uma com duas entradas ou saídas binárias para a conexão de até 12 entradas/saídas padrão
- Configuração simples e rápida de um sistema de sensor independente composto de entradas e saídas binárias através de conexões lógicas por meio de arrastar e soltar sem comando adicional
- Menos trabalho com fiação e menores custos através da junção dos sinais de sensor individuais em uma única mensagem IO-Link
Simplesmente genial – Medição de nível em material a granel com radar de 80 GHz
- Radar de feixe livre 80 GHz com diferentes antenas
- Faixa de medição: até 120 m
- Temperatura de processo: −40 °C a +200 °C
- Pressão do processo: −1 bar a +20 bar
- Conexão de processo: roscas, flanges, suportes especiais
- Carcaça: plástico (IP66 / IP67) ou alumínio (IP66 / IP68)
- Com ou sem display e WPAN
- Certificados: Ex d, Ex ia, Ex ta
Mais do que apenas um IO-Link Master
- 4 portas IO-Link Master padronizadas (Standard E/A ou IO-Link)
- Parametrização simples via USB ou Ethernet, graças à superfície de usuário intuitiva SOPAS ET
- “Dual Talk”: acesso a dados do sensor do nível da empresa e paralelamente através da Industrial Ethernet
- Solução de tarefas de aplicação complexas com editor de lógica
Sensor a laser em carcaça cilíndrica M18
- LED emissor de laser com carcaça M18 cilíndrica
- Classe de laser 1
- Tempos de reação rápidos
- Saída óptica axial ou radial
- Carcaça metálica duradoura
- Grau de proteção IP67
- Ponto de luz pequeno e visível adequado à detecção de objetos pequenos
Em uso em locais, onde outros deparam com seus limites.
- Medição da velocidade e da posição e da velocidade sem contato e sem rolamentos
- Resoluções até 12.672 passos de medição por rotação
- Precisão de medição até ± 0,05°
- Para diâmetros do eixo oco de 30 mm até 500 mm
- Robusto sob condições ambientais difíceis
- Interface HIPERFACE® com placa de identificação ampliada
- Para motores de rotor interno e motores de rotor externo
O multiuso resistente para medição de inclinação
- Faixa de medição: até 360° (1 eixo) ou até ± 90° (2 eixos)
- Tecnologia MEMS isenta de desgaste para alta precisão e qualidade do sinal
- Precisão de medição: até ± 0,1°
- Interfaces analógicas: 0 V a 10 V e 4 mA a 20 mA
- Graus de proteção: IP66, IP68, IP69K
- Função de pré-set para zeragem na instalação
- Variantes programáveis
O scanner a laser de segurança robusto – inteligência extraordinária
- Tecnologia de escaneamento inovadora safeHDDM®
- Dados de medição de alta precisão via interface Ethernet
- Alcance do campo de proteção: até 9 m; ângulo de escaneamento: 275°
- Até 128 campos configuráveis livremente e até 8 campos de proteção simultâneos
- Interfaces de comunicação padronizadas
- Conector do sistema com memória de configuração