Filtrar por:

668 resultados:

resultados 25 - 48 de 668

Medição inteligente. Redução de custos.
  • Aparelho de medição autônomo — com ou sem unidade de controle MCU
  • Monitoramento automático do teste do ponto zero e de referência
  • Unidade de purga integrada como opção
  • Instalação a partir de um lado do canal
  • Estrutura compacta e robusta
  • Nenhuma peça móvel no canal
Comparar agora
Selecionar
Sensores cilíndricos com indicador de ajuste óptico para porca de slot T
  • Pode ser utilizado em todos os cilindros convencionais, carros lineares e garras com porca de slot T, bem como com adaptadores em cilindros com barra de perfil, redondos e de tração com ranhura tipo cauda de andorinha
  • A colocação do sensor por cima na ranhura permite uma montagem rápida e simples
  • Parafuso de fixação combinado (sextavado interno e parafuso de fenda)
  • LED amarelo como indicador de ajuste ótico e indicador de estado de comutação
  • Indicador de operação através do LED verde
  • Carcaça de sensor muito curta para utilização em cilindros de curso curto
  • Graus de proteção: IP 67, IP 68, IP 69K
  • IO-Link e funções de automação
Comparar agora
Selecionar
Sensores cilíndricos muito curtos com indicador de ajuste ótico para garras
  • Carcaça ultracurta (12,2 mm) para aplicações em garras pneumáticas e cilindros miniatura
  • Encaixa-se em todas as porcas de slot C, p. ex. Schunk, Zimmer, Festo ou SMC
  • Ponto de comutação curto e preciso, ideal para aplicações com um pequeno curso
  • Cabo próprio para corrente de arraste
  • Grau de proteção IP68
  • LED amarelo como indicador de ajuste ótico e indicador de estado de comutação
  • Indicador de operação através do LED verde
  • IO-Link e funções de automação
Comparar agora
Selecionar
O nariz certo para oxigênio
  • Transmissor de O2, que se baseia na potente espetroscopia a laser (TDLS)
  • Para usar em áreas com risco de explosão (aprovação FM, ATEX e IECEx)
  • Medição no local diretamente no processo ou extrativa com célula de gases de medição (opcional)
  • Preparado para aplicações industriais exigentes
  • Design compacto e operação muito simples
  • Estável a longo prazo
  • Não tem peças em movimento
Comparar agora
Selecionar
O multifuncional ultrassônico inteligente em um design flexível
  • Faixa de medição de até 5.000 mm
  • Feixe de som ajustável individualmente e supressão de eco falso
  • Saída digital push-pull com IO-Link e saída analógica
  • Teclas teach-in e detecção de status por 4 LEDs
  • Cabeçote do sensor rotativo e conceito de montagem push-lock
  • Compensação de temperatura integrada
  • Funcionalidades de diagnóstico via IO-Link
Comparar agora
Selecionar
O motor de partida vertical na detecção de objetos
  • Tecnologias: ClearSens, LineSpot, TwinEye, OptoFilter
  • BluePilot: auxílio de alinhamento óptico, ajuste da distância de comutação por meio de um elemento de pressão e giro, com indicação da distância de comutação ou via IO-Link
  • LED PinPoint: LED emissor vermelho de luz intensa
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnóstico, Smart Tasks
  • Carcaça Vistal: alta robustez química, térmica e mecânica
Comparar agora
Selecionar
A solução de detecção econômica
  • Moderna tecnologia OES4-ASIC para excelente desempenho e insensibilidade à luz externa
  • Formatos de carcaça: cilíndrica (com rosca de M18), quadrada e híbrida
  • Inúmeras opções de fixação
  • Saídas de comutação programáveis
  • Não é necessária uma fonte de alimentação da classe de proteção II
Comparar agora
Selecionar
Nós estabelecemos marcos nos fotômetros extrativos
  • Detetor com alta estabilidade duradoura
  • Medição O2 paramagnética ou eletroquímica
  • Ajuste automático com ar ambiente livre de componentes
  • Insensível á sujeira
Comparar agora
Selecionar
Análise do gás à medida para o monitoramento do processo e das emissões
  • Diferentes módulos de analisadores disponíveis: UNOR (NDIR), MULTOR (NDIR), OXOR-E (eletroquímico O2), OXOR-P (paramagnético O2), THERMOR (condutividade térmica)
  • Mais de 60 componentes de medição à escolha
  • Diferentes variantes de carcaça para diversas áreas de aplicação
  • Até 3 módulos de analisador em uma carcaça
Comparar agora
Selecionar
Dispositivo de travamento de segurança monitorado por RFID com raio de operação de 180°
  • Design inovador: cabeça de travamento aberta com raio de operação de 180°, carcaça arredondada, LEDs brilhantes (visíveis de três lados)
  • PL e para monitoramento de travamento de portas e proteção com opção de codificação baixa ou alta
  • Grau de proteção IP67 e IP69K
  • Alta força de travamento: até 3.150 N
  • Atuador flexível para alta tolerância de deslocamento
Comparar agora
Selecionar
Sensores cilíndricos com dois pontos de comutação de regulagem individual para porca de slot T
  • Pode ser utilizado em todos os cilindros convencionais, carros lineares e garras com porca de slot T, bem como com adaptadores em cilindros com barra de perfil, redondos e de tração com ranhura tipo cauda de andorinha
  • A colocação do sensor por cima na ranhura permite uma montagem rápida e simples
  • Regulagem simples de dois pontos de comutação por meio de tecla teach-in
  • LEDs para indicação dos dois pontos de comutação
  • Faixa de detecção com curso até 50 mm
Comparar agora
Selecionar
Detectar de modo simples e flexível
  • Concepção operacional intuitiva
  • Rápido tempo de resposta de 50 ms
  • Configuração do limiar de comutação por meio do potenciômetro ou pela tecla teach-in ou por cabo
  • Alta robustez pelo grau de proteção: IP 66
  • Comutação PNP/NPN (variante teach-in)
  • Exibição digital de 4 posições (variante teach-in)
  • Conceito de fixação variável
  • Disponíveis diversos tipos de conexão
Comparar agora
Selecionar
Sensores cilíndricos com dois cabeçotes do sensor para porca de slot T
  • Variante de sensor para o cilindro de porca de slot T com duas cabeças de sensor MZT8 em um conector macho
  • Os sensores são colocados por cima na ranhura do cilindro
  • Parafuso de fixação combinado (sextavado interno e parafuso de fenda)
  • Resistência de temperatura até 80 °C
  • Carcaça de sensor muito curta para utilização em cilindros de curso curto
  • Grau de proteção: IP68
Comparar agora
Selecionar
Porque continuamos a aperfeiçoar a segurança
  • Diagnóstico de NFC e app para smartphone
  • Diagnóstico e automatização por meio de IO-Link
  • Detecção de padrões de objeto com a detecção Smart Box
  • Muting de 2 sinais
  • Proteção inteligente contra acesso traseiro
  • Configuração de todas as funções sem software
  • Resolução reduzida: 1 ou 2 jatos de luz
  • Diferentes graus de proteção bem como variantes para áreas com risco de explosão
Comparar agora
Selecionar
Sensores robustos para uso em máquinas operatrizes móveis
  • Tamanhos de roscas: M12 a M30
  • Grandes distâncias de comutação: 4 mm a 20 mm
  • Execução do sistema elétrico: condutor CC 3 fios
  • Grau de proteção: IP68, IP69K
  • Temperatura ambiente: –40 °C a +100 °C
  • Carcaça de aço inoxidável robusta, face ativa de plástico
  • Proteção Load-Dump e alta compatibilidade eletromagnética de 100 V/m
  • Homologação do tipo E1
Comparar agora
Selecionar
Sensores de fator de redução 1 para o uso na área de solda
  • Formas: M8 a M30, 40 x 40 mm e 80 x 80 mm
  • Distância de comutação maior: até 75 mm
  • Execução do sistema elétrico: condutor CC 3/4 fios
  • Grau de proteção: IP68
  • Faixa de temperatura: –30 °C até +85 °C
  • Revestimento PTFE para modelo de construção métrico
  • Fator de redução 1 para todos os metais
Comparar agora
Selecionar
Sensores para áreas higiênicas e molhadas
  • Formas construtivas: M8 a M30
  • Distâncias de comutação aumentadas: 2 mm a 20 mm
  • Execução do sistema elétrico: condutor CC 3/4 fios
  • Grau de proteção: IP68, IP69K
  • Faixa de temperatura: −40 °C a +100 °C
  • Carcaça de aço inoxidável adequada para alimentos, face ativa de plástico
  • Indicador de ajuste visual, IO-Link pronto para operação
  • Resistente contra detergentes, certificado segundo Ecolab
Comparar agora
Selecionar
A inteligência descentralizada e o processamento de dados digital facilitados
  • Conexão simples de sensores de ligação binária a um IO-Link-Master qualquer
  • Seis portas configuráveis, cada uma com duas entradas ou saídas binárias para a conexão de até 12 entradas/saídas padrão
  • Configuração simples e rápida de um sistema de sensor independente composto de entradas e saídas binárias através de conexões lógicas por meio de arrastar e soltar sem comando adicional
  • Menos trabalho com fiação e menores custos através da junção dos sinais de sensor individuais em uma única mensagem IO-Link
Comparar agora
Selecionar
Simplesmente genial – Medição de nível em material a granel com radar de 80 GHz
  • Radar de feixe livre 80 GHz com diferentes antenas
  • Faixa de medição: até 120 m
  • Temperatura de processo: −40 °C a +200 °C
  • Pressão do processo: −1 bar a +20 bar
  • Conexão de processo: roscas, flanges, suportes especiais
  • Carcaça: plástico (IP66 / IP67) ou alumínio (IP66 / IP68)
  • Com ou sem display e WPAN
  • Certificados: Ex d, Ex ia, Ex ta
Comparar agora
Selecionar
Mais do que apenas um IO-Link Master
  • 4 portas IO-Link Master padronizadas (Standard E/A ou IO-Link)
  • Parametrização simples via USB ou Ethernet, graças à superfície de usuário intuitiva SOPAS ET
  • “Dual Talk”: acesso a dados do sensor do nível da empresa e paralelamente através da Industrial Ethernet
  • Solução de tarefas de aplicação complexas com editor de lógica
Comparar agora
Selecionar
Sensor a laser em carcaça cilíndrica M18
  • LED emissor de laser com carcaça M18 cilíndrica
  • Classe de laser 1
  • Tempos de reação rápidos
  • Saída óptica axial ou radial
  • Carcaça metálica duradoura
  • Grau de proteção IP67
  • Ponto de luz pequeno e visível adequado à detecção de objetos pequenos
Comparar agora
Selecionar
Em uso em locais, onde outros deparam com seus limites.
  • Medição da velocidade e da posição e da velocidade sem contato e sem rolamentos
  • Resoluções até 12.672 passos de medição por rotação
  • Precisão de medição até ± 0,05°
  • Para diâmetros do eixo oco de 30 mm até 500 mm
  • Robusto sob condições ambientais difíceis
  • Interface HIPERFACE® com placa de identificação ampliada
  • Para motores de rotor interno e motores de rotor externo
Comparar agora
Selecionar
O multiuso resistente para medição de inclinação
  • Faixa de medição: até 360° (1 eixo) ou até ± 90° (2 eixos)
  • Tecnologia MEMS isenta de desgaste para alta precisão e qualidade do sinal
  • Precisão de medição: até ± 0,1°
  • Interfaces analógicas: 0 V a 10 V e 4 mA a 20 mA
  • Graus de proteção: IP66, IP68, IP69K
  • Função de pré-set para zeragem na instalação
  • Variantes programáveis
Comparar agora
Selecionar
O scanner a laser de segurança robusto – inteligência extraordinária
  • Tecnologia de escaneamento inovadora safeHDDM®
  • Dados de medição de alta precisão via interface Ethernet
  • Alcance do campo de proteção: até 9 m; ângulo de escaneamento: 275°
  • Até 128 campos configuráveis livremente e até 8 campos de proteção simultâneos
  • Interfaces de comunicação padronizadas
  • Conector do sistema com memória de configuração
Comparar agora
Selecionar

resultados 25 - 48 de 668