Filtrar por:
668 resultados:
Medição de poeira confiável em gases úmidos
- Para concentrações de poeira muito pequenas até médias
- Coleta de gás e retorno de gás combinados numa sonda
- Controle de sujeira
- Controle automático do ponto zero e de referência
- Fácil parametrização e operação cômoda – opcional através de visor remoto adicional
- Monitoramento de sistema integrado para detetar atempadamente a necessidade de manutenção
Sensores de cilindro com ótima relação preço-desempenho para porca de slot T
- Pode ser utilizado em todos os cilindros convencionais, carros lineares e garras com porca de slot T, bem como com adaptadores em cilindros com barra de perfil, redondos e de tração com ranhura tipo cauda de andorinha
- A colocação do sensor por cima na ranhura permite uma montagem rápida e simples
- Parafuso de fixação combinado (sextavado interno e parafuso de fenda)
- LED para indicação do estado de comutação
- Grau de proteção: IP 67
Sensores cilíndricos de contato reed porca de slot T
- Pode ser utilizado em todos os cilindros convencionais, carros lineares e garras com porca de slot T, bem como com adaptadores em cilindros com barra de perfil, redondos e de tração com ranhura tipo cauda de andorinha
- A colocação do sensor por cima na ranhura permite uma montagem rápida e simples
- Parafuso de fixação combinado (sextavado interno e parafuso de fenda)
- LED para indicação do estado de comutação (dependendo do tipo)
- Grau de proteção: IP 67
- Tensão de alimentação de até 230 V
Safety Solutions revolucionárias no mundo inteiro para veículos pequenos guiados sobre pistas
- O primeiro scanner LiDAR de feixes múltiplos do mundo com a tecnologia segura Solid State
- Perfeitamente dimensionado às demandas de FTCs guiados sobre pistas: PL c, alcance de 1,1 m, ângulo de escaneamento de 150°
- Compacto – apenas 43 mm de altura
- Dados de diagnóstico e função de clonagem para configuração por meio do App Safety Assistant e o software Safety Designer
Líder mundial em em alcance e performance
- Tempo de resposta selecionável até 16 μs
- Distância de comutação de até 20 m (sistema unidirecional); até 1400 mm (sistema de varredura)
- Compatível com barramento e funcionalidade de anti-interferência
- Dois visores digitais de 4 dígitos
- Histerese ajustável
- Visor giratório
- Processamento de sinal de alta resolução
- Níveis de tempo programáveis
Flexível, inteligente, compacto encoder para inúmeras áreas de aplicação
- Encoder absoluto de 36 mm com no máximo 26 bits (single-turn: 14 bits e multi-turn: 12 bits)
- Flange de fixação/servoflange, eixo oco de encaixe
- Conector macho giratório ou conexão para cabo
- Interface IO-Link, CANopen, SAE J1939 e SSI com parametrização configurável
- Funções de diagnóstico
- Design em aço inoxidável (versões Inox)
- Grau de proteção até IP67 ou IP69K
Sensores orientados à segurança para aplicações móveis e estacionárias
- Área de detecção larga: 0,05 m até o máximo de 25 m
- Certificado conforme a ISO 13849
- Consumo de corrente reduzido (típico: 4 W, máximo: 16 W)
- Colocação em operação e configuração imediatas através de interface USB
- Interface de comunicações que combina a avaliação de campos e a emissão de dados de medição
Técnica de medição comprovada para o monitoramento do gás de combustão
- Medição simultânea de até 10 componentes IR mais O2 e COT
- Técnica de medição com extração a quente
- Transporte de gás sem desgaste através da bomba ejetora
- Controle de ponta de referência com filtros de ajuste interno
- Interface certificada digital Modbus®
- Servidor web para o comando do dispositivo independente de plataforma
- Uso de gases de teste secos com HCl e NH3
- Classificação de zona ATEX 2, IIC T3 gb
O scanner a laser de segurança para automação externa
- Certificado de acordo com a ISO 13849 e IEC 62998 para proteção de pessoas na área interna e externa
- Tecnologia de leitura externa safeHDDM®
- Acessórios modulares para elevado desempenho
- Até 128 campos configuráveis livremente
- Diagnóstico com Safety Designer e Monitoring-App
- Ajuste da velocidade com AGV Dynamic Weather Assist
Modelos de construção retangular compactos para uso em condição ambientais adversas
- Forma construtiva: 40 mm x 40 mm
- Distâncias de comutação aumentadas: 20 mm a 40 mm
- Execução do sistema elétrico: condutor CC 3/4 fios
- Grau de proteção: IP68, IP69K
- Faixa de temperatura: –25 °C a +85 °C
- Carcaça de plástico
- Sistema de montagem Push-Lock
- Cabeça do sensor girável em cinco direções
Uso flexível para medições de comprimento, largura e altura
- Distância entre feixes: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
- Alcance operacional: 12 m
- Funções: medição com feixe cruzado, 4 x medição em zonas, Highspeedscan, modo transparente
- Interfaces: PNP, analógica, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
- Modo de resistência à luz solar com limite de comutação resistente
Sistemas de radar seguros para monitoramento de áreas de perigo em ambientes adversos
- Unidade de avaliação e até 6 sensores
- Campo de proteção: alcance de até 9 m, ângulo de abertura ajustável de forma flexível
- Alta robustez contra nuvens de particulados, cavacos de madeira, voo de faíscas e partículas de plástico
- Classe de proteção IP67; operação a –40 °C a +60 °C
- Alta tolerância em relação à sujeira
- Configuração simples via software
Medição calibrável na distribuição de gás natural
- A mais avançada tecnologia de ultrassom
- Diagnóstico e controle permanente da função
- Robusto e confiável graças à eliminação de peças de movimento mecânico
- Cartucho substituível
- Sem necessidade de uma seção de entrada/saída reta
- À prova de sobrecargas
- Integração opcional de uma conversão de fluxo/registro de dados
- Alimentação por bateria ou rede com segurança intrínseca
Deteção de incêndio no túnel precoce e confiável
- Medição da turbidez visual (valor K) pelo princípio de luz difusa
- Alto grau de disponibilidade, sem peças móveis
- Detecção de fumaça rápida e confiável
- Software desenvolvido conforme EN 61508 (SIL1)
- Baixa taxa de alarmes falhos
- Grau de proteção IP 6K9K com base em uma carcaça de aço inoxidável robusta
- Eliminação de névoa pelo aquecimento integrado (opção)
Encoder wire draw modular em design miniatura
- Comprimentos de medição: 1,25 m ... 10 m
- Sistema de medição modular com uma grande seleção de interfaces/comprimentos de medição
- Carcaça muito pequena e estreita (55 mm ... 190 mm) com uma mola integrada ao tambor de medição
- Carcaça de plástico resistente à temperatura e ao impacto
- Interface analógica com função Teach-in no encoder
Encoder programável e de alta resolução para aplicações complexas
- Pulsos por rotação: até 65.536 (16 bits)
- Diâmetro da carcaça: 60 mm
- Eixo sólido, eixo oco de encaixe, eixo oco de introdução
- Grau de proteção: IP65 / IP67
- Interfaces de comunicação: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
- Tipo de conexão: conector macho M12, conector macho M23 ou cabo universal
- Programável, profundidade de montagem compacta, zero set remoto possível
A detecção segura do ambiente 3D abre novas dimensões
- Câmera de tempo de voo 3D com nível de desempenho c
- Alcance do campo de proteção de até 4 m
- 2 campos de proteção simultâneos e 8 modos de monitoramento
- Saída de dados de medição via Gigabit Ethernet
- Design compacto, resistente a choques e vibrações com grau de proteção IP65 e IP67
- Software de configuração Safety Designer intuitivo e comprovado
Encoder incremental estreito e compacto para soluções econômicas
- Pulsos por rotação: até 1.024
- Diâmetro da carcaça: 40 mm
- Eixo sólido e eixo oco de encaixe
- Grau de proteção: IP50 (Eixo maciço)
- Interfaces de comunicação: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, Open Collector
- Tipo de conexão: cabo
- Design estreito, compacto
Chave de segurança indutiva cilíndrica para monitoramento da posição
- Formas construtivas: M12 a M30
- Faixas de resposta aumentadas: 4 mm a 15 mm
- Duas saídas de segurança OSSD
- Grau de proteção: IP67
- Faixa de temperatura: –25 °C a 70 °C
- Carcaça de latão niquelada, face ativa de plástico
- Até nível de desempenho PL d (EN ISO 13849)
- Variantes de conexão: conector macho M12, cabo ou cabo com conector macho M12
Chaves de segurança indutiva retangular pequena para monitoramento da posição
- Modelo retangular: 12 mm x 26 mm x 40 mm
- Faixa de resposta: 4 mm
- Duas saídas de segurança OSSD
- Grau de proteção: IP67
- Faixa de temperatura: –25 °C a 70 °C
- Carcaça VISTAL® robusta
- Até nível de desempenho PL d (EN ISO 13849)
- Variantes de conexão: conector macho M8, cabo ou cabo com conector macho M12
Sensor 3D-LiDAR compacto com alta confiabilidade de detecção sob condições ambientais adversas
- 16 planos de varredura, ângulo de abertura vertical de até 65°
- Ângulo de abertura horizontal de 360°
- Plano de varredura de alta resolução de 0° ou resolução horizontal e vertical homogênea
- Alta precisão de medição e baixo ruído do valor de medição
- Design robusto, função Multi-Echo
- Seleção de aplicativos e add-ons de software
- Conector do sistema, pode ser montado de forma flexível
Moderniza a capacidade de medição para a qualidade do ar no túnel
- Medição da turbidez visual (valor K) pelo princípio de luz difusa
- Medição de CO e NO com sensores eletroquímicos conforme EN 50545
- Software desenvolvido conforme EN 61508 (SIL1)
- Alto grau de confiabilidade, sem peças móveis
- Combinação de medição de turbidez visual com duas medições de gás diferentes
- Grau de proteção IP 6K9K com base em uma carcaça de aço inoxidável robusta
- Correção de névoa pelo aquecimento integrado (opção)
Encoder incremental robusto e universal
- Pulsos por rotação: até 10.000
- Diâmetro da carcaça: 60 mm
- Eixo sólido, eixo oco de encaixe e eixo oco de introdução
- Grau de proteção: IP67, IP69K
- Interfaces de comunicação: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, interface universal (TTL, HTL)
- Tipo de conexão: conector macho M12, conector macho M23, cabo, cabo com conector macho M12, M23
- Carcaça em aço inoxidável ou alumínio
Sensores cilíndricos para a área com risco de explosão para porca de slot T
- Pode ser utilizado em todos os cilindros convencionais, carros lineares e garras com porca de slot T, bem como com adaptadores em cilindros com barra de perfil, redondos e de tração com ranhura tipo cauda de andorinha
- A colocação do sensor por cima na ranhura permite uma montagem rápida e simples
- Parafuso de fixação combinado (sextavado interno e parafuso de fenda)
- As variantes correspondem às exigências das categorias ATEX 1D, 1G e 3D, 3G
- Carcaça de sensor muito curta para utilização em cilindros de curso curto
- Grau de proteção: IP 67