Filtrar por:

668 resultados:

resultados 1 - 24 de 668

Medição de poeira confiável em gases úmidos
  • Para concentrações de poeira muito pequenas até médias
  • Coleta de gás e retorno de gás combinados numa sonda
  • Controle de sujeira
  • Controle automático do ponto zero e de referência
  • Fácil parametrização e operação cômoda – opcional através de visor remoto adicional
  • Monitoramento de sistema integrado para detetar atempadamente a necessidade de manutenção
Comparar agora
Selecionar
Sensores de cilindro com ótima relação preço-desempenho para porca de slot T
  • Pode ser utilizado em todos os cilindros convencionais, carros lineares e garras com porca de slot T, bem como com adaptadores em cilindros com barra de perfil, redondos e de tração com ranhura tipo cauda de andorinha
  • A colocação do sensor por cima na ranhura permite uma montagem rápida e simples
  • Parafuso de fixação combinado (sextavado interno e parafuso de fenda)
  • LED para indicação do estado de comutação
  • Grau de proteção: IP 67
Comparar agora
Selecionar
Sensores cilíndricos de contato reed porca de slot T
  • Pode ser utilizado em todos os cilindros convencionais, carros lineares e garras com porca de slot T, bem como com adaptadores em cilindros com barra de perfil, redondos e de tração com ranhura tipo cauda de andorinha
  • A colocação do sensor por cima na ranhura permite uma montagem rápida e simples
  • Parafuso de fixação combinado (sextavado interno e parafuso de fenda)
  • LED para indicação do estado de comutação (dependendo do tipo)
  • Grau de proteção: IP 67
  • Tensão de alimentação de até 230 V
Comparar agora
Selecionar
Safety Solutions revolucionárias no mundo inteiro para veículos pequenos guiados sobre pistas
  • O primeiro scanner LiDAR de feixes múltiplos do mundo com a tecnologia segura Solid State
  • Perfeitamente dimensionado às demandas de FTCs guiados sobre pistas: PL c, alcance de 1,1 m, ângulo de escaneamento de 150°
  • Compacto – apenas 43 mm de altura
  • Dados de diagnóstico e função de clonagem para configuração por meio do App Safety Assistant e o software Safety Designer
Comparar agora
Selecionar
Líder mundial em em alcance e performance
  • Tempo de resposta selecionável até 16 μs
  • Distância de comutação de até 20 m (sistema unidirecional); até 1400 mm (sistema de varredura)
  • Compatível com barramento e funcionalidade de anti-interferência
  • Dois visores digitais de 4 dígitos
  • Histerese ajustável
  • Visor giratório
  • Processamento de sinal de alta resolução
  • Níveis de tempo programáveis
Comparar agora
Selecionar
Flexível, inteligente, compacto encoder para inúmeras áreas de aplicação
  • Encoder absoluto de 36 mm com no máximo 26 bits (single-turn: 14 bits e multi-turn: 12 bits)
  • Flange de fixação/servoflange, eixo oco de encaixe
  • Conector macho giratório ou conexão para cabo
  • Interface IO-Link, CANopen, SAE J1939 e SSI com parametrização configurável
  • Funções de diagnóstico
  • Design em aço inoxidável (versões Inox)
  • Grau de proteção até IP67 ou IP69K
Comparar agora
Selecionar
Sensores orientados à segurança para aplicações móveis e estacionárias
  • Área de detecção larga: 0,05 m até o máximo de 25 m
  • Certificado conforme a ISO 13849
  • Consumo de corrente reduzido (típico: 4 W, máximo: 16 W)
  • Colocação em operação e configuração imediatas através de interface USB
  • Interface de comunicações que combina a avaliação de campos e a emissão de dados de medição

Comparar agora
Selecionar
Técnica de medição comprovada para o monitoramento do gás de combustão
  • Medição simultânea de até 10 componentes IR mais O2 e COT
  • Técnica de medição com extração a quente
  • Transporte de gás sem desgaste através da bomba ejetora
  • Controle de ponta de referência com filtros de ajuste interno
  • Interface certificada digital Modbus®
  • Servidor web para o comando do dispositivo independente de plataforma
  • Uso de gases de teste secos com HCl e NH3
  • Classificação de zona ATEX 2, IIC T3 gb
Comparar agora
Selecionar
O scanner a laser de segurança para automação externa
  • Certificado de acordo com a ISO 13849 e IEC 62998 para proteção de pessoas na área interna e externa
  • Tecnologia de leitura externa safeHDDM®
  • Acessórios modulares para elevado desempenho
  • Até 128 campos configuráveis livremente
  • Diagnóstico com Safety Designer e Monitoring-App
  • Ajuste da velocidade com AGV Dynamic Weather Assist
Comparar agora
Selecionar
Modelos de construção retangular compactos para uso em condição ambientais adversas
  • Forma construtiva: 40 mm x 40 mm
  • Distâncias de comutação aumentadas: 20 mm a 40 mm
  • Execução do sistema elétrico: condutor CC 3/4 fios
  • Grau de proteção: IP68, IP69K
  • Faixa de temperatura: –25 °C a +85 °C
  • Carcaça de plástico
  • Sistema de montagem Push-Lock
  • Cabeça do sensor girável em cinco direções
Comparar agora
Selecionar
Uso flexível para medições de comprimento, largura e altura
  • Distância entre feixes: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
  • Alcance operacional: 12 m
  • Funções: medição com feixe cruzado, 4 x medição em zonas, Highspeedscan, modo transparente
  • Interfaces: PNP, analógica, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
  • Modo de resistência à luz solar com limite de comutação resistente
Comparar agora
Selecionar
Sistemas de radar seguros para monitoramento de áreas de perigo em ambientes adversos
  • Unidade de avaliação e até 6 sensores
  • Campo de proteção: alcance de até 9 m, ângulo de abertura ajustável de forma flexível
  • Alta robustez contra nuvens de particulados, cavacos de madeira, voo de faíscas e partículas de plástico
  • Classe de proteção IP67; operação a –40 °C a +60 °C
  • Alta tolerância em relação à sujeira
  • Configuração simples via software
Comparar agora
Selecionar
Medição calibrável na distribuição de gás natural
  • A mais avançada tecnologia de ultrassom
  • Diagnóstico e controle permanente da função
  • Robusto e confiável graças à eliminação de peças de movimento mecânico
  • Cartucho substituível
  • Sem necessidade de uma seção de entrada/saída reta
  • À prova de sobrecargas
  • Integração opcional de uma conversão de fluxo/registro de dados
  • Alimentação por bateria ou rede com segurança intrínseca
Comparar agora
Selecionar
Deteção de incêndio no túnel precoce e confiável
  • Medição da turbidez visual (valor K) pelo princípio de luz difusa
  • Alto grau de disponibilidade, sem peças móveis
  • Detecção de fumaça rápida e confiável
  • Software desenvolvido conforme EN 61508 (SIL1)
  • Baixa taxa de alarmes falhos
  • Grau de proteção IP 6K9K com base em uma carcaça de aço inoxidável robusta
  • Eliminação de névoa pelo aquecimento integrado (opção)
Comparar agora
Selecionar
Encoder wire draw modular em design miniatura
  • Comprimentos de medição: 1,25 m ... 10 m
  • Sistema de medição modular com uma grande seleção de interfaces/comprimentos de medição
  • Carcaça muito pequena e estreita (55 mm ... 190 mm) com uma mola integrada ao tambor de medição
  • Carcaça de plástico resistente à temperatura e ao impacto
  • Interface analógica com função Teach-in no encoder
Comparar agora
Selecionar
Encoder programável e de alta resolução para aplicações complexas
  • Pulsos por rotação: até 65.536 (16 bits)
  • Diâmetro da carcaça: 60 mm
  • Eixo sólido, eixo oco de encaixe, eixo oco de introdução
  • Grau de proteção: IP65 / IP67
  • Interfaces de comunicação: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
  • Tipo de conexão: conector macho M12, conector macho M23 ou cabo universal
  • Programável, profundidade de montagem compacta, zero set remoto possível
Comparar agora
Selecionar
A detecção segura do ambiente 3D abre novas dimensões
  • Câmera de tempo de voo 3D com nível de desempenho c
  • Alcance do campo de proteção de até 4 m
  • 2 campos de proteção simultâneos e 8 modos de monitoramento
  • Saída de dados de medição via Gigabit Ethernet
  • Design compacto, resistente a choques e vibrações com grau de proteção IP65 e IP67
  • Software de configuração Safety Designer intuitivo e comprovado
Comparar agora
Selecionar
Encoder incremental estreito e compacto para soluções econômicas
  • Pulsos por rotação: até 1.024
  • Diâmetro da carcaça: 40 mm
  • Eixo sólido e eixo oco de encaixe
  • Grau de proteção: IP50 (Eixo maciço)
  • Interfaces de comunicação: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, Open Collector
  • Tipo de conexão: cabo
  • Design estreito, compacto
Comparar agora
Selecionar
Chave de segurança indutiva cilíndrica para monitoramento da posição
  • Formas construtivas: M12 a M30
  • Faixas de resposta aumentadas: 4 mm a 15 mm
  • Duas saídas de segurança OSSD
  • Grau de proteção: IP67
  • Faixa de temperatura: –25 °C a 70 °C
  • Carcaça de latão niquelada, face ativa de plástico
  • Até nível de desempenho PL d (EN ISO 13849)
  • Variantes de conexão: conector macho M12, cabo ou cabo com conector macho M12
Comparar agora
Selecionar
Chaves de segurança indutiva retangular pequena para monitoramento da posição
  • Modelo retangular: 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Faixa de resposta: 4 mm
  • Duas saídas de segurança OSSD
  • Grau de proteção: IP67
  • Faixa de temperatura: –25 °C a 70 °C
  • Carcaça VISTAL® robusta
  • Até nível de desempenho PL d (EN ISO 13849)
  • Variantes de conexão: conector macho M8, cabo ou cabo com conector macho M12
Comparar agora
Selecionar
Sensor 3D-LiDAR compacto com alta confiabilidade de detecção sob condições ambientais adversas
  • 16 planos de varredura, ângulo de abertura vertical de até 65°
  • Ângulo de abertura horizontal de 360°
  • Plano de varredura de alta resolução de 0° ou resolução horizontal e vertical homogênea
  • Alta precisão de medição e baixo ruído do valor de medição
  • Design robusto, função Multi-Echo
  • Seleção de aplicativos e add-ons de software
  • Conector do sistema, pode ser montado de forma flexível
Comparar agora
Selecionar
Moderniza a capacidade de medição para a qualidade do ar no túnel
  • Medição da turbidez visual (valor K) pelo princípio de luz difusa
  • Medição de CO e NO com sensores eletroquímicos conforme EN 50545
  • Software desenvolvido conforme EN 61508 (SIL1)
  • Alto grau de confiabilidade, sem peças móveis
  • Combinação de medição de turbidez visual com duas medições de gás diferentes
  • Grau de proteção IP 6K9K com base em uma carcaça de aço inoxidável robusta
  • Correção de névoa pelo aquecimento integrado (opção)
Comparar agora
Selecionar
Encoder incremental robusto e universal
  • Pulsos por rotação: até 10.000
  • Diâmetro da carcaça: 60 mm
  • Eixo sólido, eixo oco de encaixe e eixo oco de introdução
  • Grau de proteção: IP67, IP69K
  • Interfaces de comunicação: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, interface universal (TTL, HTL)
  • Tipo de conexão: conector macho M12, conector macho M23, cabo, cabo com conector macho M12, M23
  • Carcaça em aço inoxidável ou alumínio
Comparar agora
Selecionar
Sensores cilíndricos para a área com risco de explosão para porca de slot T
  • Pode ser utilizado em todos os cilindros convencionais, carros lineares e garras com porca de slot T, bem como com adaptadores em cilindros com barra de perfil, redondos e de tração com ranhura tipo cauda de andorinha
  • A colocação do sensor por cima na ranhura permite uma montagem rápida e simples
  • Parafuso de fixação combinado (sextavado interno e parafuso de fenda)
  • As variantes correspondem às exigências das categorias ATEX 1D, 1G e 3D, 3G
  • Carcaça de sensor muito curta para utilização em cilindros de curso curto
  • Grau de proteção: IP 67
Comparar agora
Selecionar

resultados 1 - 24 de 668