![](https://cdn.sick.com/media/270/0/60/360/IM0049360.png)
Ponto de perigo
O ponto de perigo se encontra diretamente numa máquina. Quando uma pessoa trabalha muito próximo a uma máquina, interferindo nela, essa pessoa precisa ser protegida. Cortinas de luz de segurança e sistemas de câmeras de segurança protegem mãos e dedos.
![](https://cdn.sick.com/media/270/1/71/371/IM0053371.png)
Acesso
Equipamentos de proteção optoeletrônicos monitoram o acesso a uma área de perigo. A interação do operador com a máquina ocorre em intervalos regulares, mas não frequentes. Na proteção ao acesso em sistemas transportadores de materiais automáticos, a distinção entre homem e material é de prioridade máxima. O material deve passar sem parar o sistema. Se uma pessoa entrar na área, o movimento perigoso deve parar seguramente.
![](https://cdn.sick.com/media/270/9/09/609/IM0052609.png)
Área de perigo
A área de perigo é toda a área dentro e em torno da máquina, onde uma pessoa está sujeita a um ferimento ou a danos à saúde. O perigo produzido pelo risco pode estar presente permanentemente ou ocorrer inesperadamente.
![](https://cdn.sick.com/media/270/6/46/846/IM0009846.png)
Prédios e terrenos
Para proteção de prédios públicos, instalações industriais, residências e outros bens imóveis, é recomendado o uso de equipamentos de proteção eletrônicos. Eles complementam perfeitamente a segurança existente, como pessoal de vigilância ou reconstruções. Os sensores protegem contra vandalismo, roubo e arrombamento. A proteção escalonada, de fora para dentro, permite um acionamento rápido do alarme. Isto dá ao pessoal de vigilância mais tempo de intervenção. A SICK disponibiliza possibilidades múltiplas e eficientes para a proteção de objetos.
![](https://cdn.sick.com/media/270/2/62/862/IM0052862.png)
Máquina
Produtos para segurança de máquinas encontram-se nas seguintes áreas
![](https://cdn.sick.com/media/270/0/20/120/IM0037120.png)
Objetos de valor
Bens de valor correm grande risco de roubo. Por isso, os scanners a laser 2D e outros sensores da SICK protegem os objetos de valor de modo muito confiável.
![](https://cdn.sick.com/media/270/1/31/331/IM0042331.png)
Portas e abas
Portas, portões e abas de barreiras de proteção física são travados para funções de segurança. Dispositivos de travamento de segurança impedem temporariamente o acesso. Mas também sistemas de segurança monitoram portas, portões, escotilhas e alçapões.
![](https://cdn.sick.com/media/270/2/22/222/IM0042222.png)
Posição
Posições de máquinas, posições finais de máquinas ou posições de partes da máquina são monitoradas com segurança.
![](https://cdn.sick.com/media/270/2/62/862/IM0052862.png)
Movimento
Paradas, velocidade e direção do movimento de máquinas e instalações são monitoradas seguramente.
![](https://cdn.sick.com/media/content/ha7/ha6/10717052928030.jpg)
![](https://cdn.sick.com/media/content/ha7/ha6/10717052928030.jpg)
Related blog posts
South african natural gas distributor counts on SICK flow meters
FLOWgate™: The gate to ultrasonic gas flow measuring devices from SICK
Continuous measuring even in the event of mains voltage failure with PowerIn Technology™
Innovation in natural gas distribution
SOCAR Turkey: Reliable and safe operation of CNG stations thanks to FLOWSIC500