Green Packaging

SICK Green Packaging Image
SICK Green Packaging Image

Por qué actúa SICK

La mayor parte de los residuos sólidos están provocados por los embalajes. En los EE. UU., por ejemplo, la proporción de residuos de embalajes en el cómputo total es, según estimaciones, del 30%. Reducir este valor también es importante por el hecho de que, en la mayoría de los casos, los embalajes solo se utilizan brevemente, en comparación con la vida útil del producto. A fin de minimizar los residuos de plástico, SICK trabaja en embalajes respetuosos con el medioambiente de materiales reutilizables. El uso responsable de los recursos determina la estrategia de sostenibilidad de SICK.

Ideas innovadoras para embalajes sostenibles

Trabajamos con tesón en embalajes respetuosos con el medioambiente con el objetivo de reducir el consumo de plásticos derivados del petróleo. Para ello, sustituimos los plásticos por cartón o papel o utilizamos, en su lugar, plásticos reciclados. Nuestra meta también es reducir aún más el volumen de embalajes y el peso de los embalajes de plástico y de papel.

Con estas medidas, SICK aborda el problema de la contaminación ambiental por microplásticos y reduce el consumo energético durante el transporte. En el futuro, siempre que sea posible y resulte razonable, queremos renunciar al uso de plástico nuevo y recurrir a productos reciclados. Los recursos limitados los sustituimos por renovables: papel reciclado, productos reciclados y madera de silvicultura sostenible tendrán en el futuro un mayor uso.
Los primeros proyectos ya se han podido poner en práctica: en lugar de la habitual espuma bicomponente, SICK utiliza ahora papel más rígido para la protección del transporte. El uso de láminas de burbujas con una proporción mínima de material reciclado del 50% también contribuye a un transporte seguro. En lugar de un embalaje estándar de plástico, a partir de ahora se utilizarán tres tamaños diferentes de bolsas de plástico, reduciendo así el embalaje secundario. Además, con unos tamaños de embalaje más pequeños y adaptados, no solo se reduce el consumo de plástico, sino también el volumen total de embalajes. De este modo disminuye la huella de carbono desde el embalaje hasta el transporte.

Con “Green Packaging”, SICK asume la responsabilidad para con un medioambiente sano y desarrolla, junto con los proveedores de sus embalajes, de forma constante soluciones de embalaje innovadoras y respetuosas con el medioambiente.

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.