¡Un montón de trabajo! Muchas industrias manejan material a granel sobre cintas en movimiento. Y a menudo en el exterior haga el tiempo que haga. Para superar este reto con éxito, SICK ofrece soluciones inteligentes.

Mantener el control desde arriba. El Bulkscan® LMS511 funciona según este principio. El sensor láser de caudal detecta ademas la posición de la carga y calcula el centro de gravedad del material a granel. Es genial - gestión de materiales sin problemas.

A largo plazo, el desplazamiento de la cinta por carga errónea daña la cinta transportadora. El sensor de distancia Dx35 compacto impide este hecho mediante supervisión de los movimientos laterales de la cinta y con alarmas automáticas. Funciona también con la luz artificial o el polvo.

¿Con que velocidad circula la cinta realmente? En especial, si se controlan los extremos de la cinta transportadora sin accionamiento, el encoder DFS60 incremental ofrece información fiable acerca del correcto funcionamiento del sistema de transporte.

Una solución de seguridad idónea es el interruptor de cable i110RP para sistemas de transporte largos. Sirve para detener el sistema de transporte en caso de peligro. Mediante contactos de aviso puede localizarse rápidamente el origen del fallo.
Industrias química y petroquímica y refinerías