En muchas industrias se utilizan actualmente, además de los servomotores más comunes, también sistemas neumáticos e hidráulicos. SICK está siempre presente en los accionamientos con sus sensores inteligentes. Los sensores Fluid Power de SICK miden con inteligencia, flexibilidad y fiabilidad en la neumática y la hidráulica.
Fluid Power de SICK – Todos podemos medirlo
Nuestros temas principales: Sus ventajas en las aplicaciones de Fluid Power
![Condition Monitoring SICK Fluid Power Condition Monitoring SICK Fluid Power](https://cdn.sick.com/media/content/h53/hd4/9787648180254.jpg)
Supervisión del estado y mantenimiento predictivo
La supervisión del estado y el mantenimiento predictivo fueron algo futuro durante mucho tiempo. Pero la creciente digitalización de la producción, junto con métodos cada vez más potentes para evaluar datos permite, cada vez más, pasar de la simple observación a la previsión basada en la experiencia de los valores de medición. Los sensores de SICK juegan un papel importante como proveedores de datos. Impresionan por su exactitud, fiabilidad y otras características. Gracias a su capacidad para IO-Link se garantiza también un acceso más fácil y eficiente a los datos de medición. Esto se completa con los productos de integración correspondientes, que procesan y facilitan los datos para Industria 4.0.
![Easy Integration SICK Fluid Power Easy Integration SICK Fluid Power](https://cdn.sick.com/media/content/hb9/haf/9787648278558.jpg)
Flexibilidad y fácil integración
Instalación muy inteligente y rápida. La inteligencia de los sensores se demuestra en su manejo flexible. La integración de los sensores a través de todas las interfaces habituales como la interfaz IO-Link se consigue sin esfuerzo y, por supuesto, la opción plug and play es un estándar en los sensores Fluid Power de SICK. Por ello es muy fácil el cambio y mantenimiento de sensores. Y por ello es muy fácil también el reequipamiento con sensores inteligentes de SICK.
![Intelligent Technology SICK Fluid Power Intelligent Technology SICK Fluid Power](https://cdn.sick.com/media/content/h7a/hd9/9787648376862.jpg)
Tecnología basada en la experiencia
SICK posee una gran experiencia en el registro de valores y datos de medición en base a los sensores inteligentes. Durante décadas, el fabricante de sensores no solo ha perfeccionado el registro de datos, sino también su procesamiento y uso posterior inteligente. Los sensores de SICK pueden hacer más cosas que solo medir – marcan la diferencia.
Construcción de máquinas y otras industrias: Las soluciones Smart Fluid-Power mantienen los sistemas en marcha
En la construcción de máquinas, el campo de bienes de consumo, la industria de la electrónica, solar y de automoción, los sistemas hidráulicos y neumáticos jugarán un papel todavía mayor en el futuro gracias a su flexibilidad y efectividad. La lista de posibles aplicaciones y ya realizadas es larga. De este modo, los sensores inteligentes de SICK mejoran la disponibilidad de las instalaciones y las máquinas. No importa si se trata de manipulación automática de piezas, máquinas de moldeo por inyección, prensas hidráulicas o máquinas CNC – los sensores Fluid Power comprueban los parámetros de funcionamiento importantes ya en la supervisión de estado. Los sensores pueden usarse de forma todavía más eficaz en el mantenimiento preventivo (predictivo) resultante de la supervisión del estado. Y esto funciona ya ahora gracias a SICK.
Soluciones de sensores para la hidráulica o neumática en detalle
Sensores Fluid Power para la hidráulica
Sensores Fluid Power para la neumática
![](https://cdn.sick.com/media/content/hd5/hbe/11111841202206.jpg)