Contar a las personas sin contacto y mantener las distancias con fiabilidad. Esta es la sencilla fórmula de éxito de dos nuevas soluciones que SICK ha comercializado como ayuda para el control de la situación actual. Las soluciones PeopleCounter y DistanceGuard están basadas en sensores 2D y 3D LiDAR ya existentes y han sido especialmente desarrolladas a través del ecosistema SICK AppSpace para las tareas mencionadas. Una forma eficaz y muy elegante de reaccionar a las nuevas necesidades surgidas en estos tiempos. Una vez más, SICK ha demostrado la enorme importancia del uso de sensores inteligentes, también en los sectores civil y sanitario. Lo que importa en este caso es utilizar la tecnología para proteger a las personas.
Recuento de personas: medición de aforos y de distancias
Estos sensores no registran ningún tipo de datos personales, lo que permite a las empresas no solo cumplir con los requisitos sanitarios sino también con la normativa de protección de datos. De esta forma se proporciona a los explotadores de instalaciones de uso público en las áreas del turismo, la gastronomía o el comercio, además de distintos sectores industriales, una solución sencilla para controlar con facilidad la ocupación máxima de superficies y la distancia mínima entre personas.
PeopleCounter: recuento de personas sin contacto
El contador de personas PeopleCounter diferencia con seguridad entre personas y objetos, y lo hace también a distancia. Con ayuda de la app, el sensor identifica a las personas por su contorno. De esta forma se cuentan únicamente las siluetas de personas y se ignoran otros objetos; y en ningún caso se obtienen datos personales específicos.
La tecnología subyacente es muy exigente: basándose en el hardware del sensor 3D-LiDAR MRS1000, la aplicación genera datos de medición en forma de nube de puntos. Gracias a las cuatro posiciones del sensor se determina con seguridad la dirección de movimiento de las personas, lo que permite supervisar la ocupación o aforo actual de una zona concreta. Para mantener el control del número máximo de personas, los datos recogidos se emiten a través de telegramas y salidas digitales. El ámbito de aplicación varía entre pequeñas zonas de acceso y grandes superficies con alta afluencia de visitantes. La combinación de múltiples sensores permite cubrir también grandes áreas con distintos puntos de entrada y salida, tales como centros comerciales, aeropuertos o ferias.
DistanceGuard: alarma con sentido
Las cintas de colores pegadas en el suelo que vemos en muchos lugares son, sin duda, expresión de la capacidad de inventiva humana para situaciones provisionales. Con DistanceGuard, SICK se despide de este tipo de soluciones provisionales, pero no de su reconocido espíritu de inventiva. La solución de SICK ofrece la ventaja de que el sistema sigue por supuesto funcionando cuando las reglas sobre distancias varían. En combinación con un sensor 2D-LiDAR, la sensorApp DistanceGuard calcula con fiabilidad la distancia entre dos personas. Esto puede resultar de gran utilidad en reuniones, en colas o en otras formas dinámicas de agrupación de personas.
En función de la distancia estipulada o permitida entre las personas, estas recibirán una alarma en caso de vulneración. En cuanto la distancia mínima entre dos personas caiga por debajo del valor establecido se genera una señal. Mediante la integración de una salida conmutada digital, el cliente puede elegir entre una señal óptica, acústica o con la emisión de una luz. Igualmente DistanceGuard registra el número de personas en un área seleccionada y puede advertir cuando se ha superado un número máximo definido. De esta forma se evitan grandes acumulaciones de personas y se pueden garantizar mejor las restricciones por metro cuadrado.
SICK AppSpace lo hace posible
PeopleCounter y DistanceGuard son buenos ejemplos de las posibilidades de SICK AppSpace, ya que permite configurar con rapidez sensores programables mediante sensorApps para resolver nuevas tareas. También las nuevas aplicaciones descritas de los sensores LiDAR MRS1000P y TiM8xxP se han desarrollado a través de SICK AppSpace y pueden configurarse para distintos entornos a través de la aplicación terminada. Aquí pueden aplicarse de forma práctica y personalizada las nubles de puntos 2D y 3D de fácil configuración.
Otras muchas sensorApps están disponibles para su descarga desde el SICK AppPool. Para aplicaciones específicas, los clientes pueden también desarrollar sus propias sensorApps por sí mismos o con el apoyo de una comunidad de desarrolladores junto con los expertos de SICK. Y, como puede verse, todo lo que hemos mencionado sobre la capacidad de transformación de ámbitos de uso, puede ir también naturalmente en la otra dirección: lo que hacemos posible para las personas, puede servir también para sus procesos de producción. Y esto lo hacemos posible con ayuda de soluciones de procesamiento industrial de datos desde las nubes de puntos hasta los archivos de imágenes de forma eficaz y competitiva.
Otros artículos:
El sensor 3D-LiDAR detecta incluso a los pingüinos con su frac negro
Los escáner láser 2D supervisan las puertas del andén en el metro de Seúl
Localización 3D con sensorApp para picking de cinta 3D en aplicaciones “pick and place”
Martin Klingele
Head of Business Unit Distance & Ranging
Martin Klingele es desde 2009 director del departamento Distance & Ranging y un absoluto experto en su campo. Con su equipo se encarga de crear soluciones orientadas al futuro para la medición, el posicionamiento, el registro, la inspección y el control de calidad. Con formación en electrotécnica, ha trabajado como ingeniero de aplicaciones y gestor de productos en SICK desde hace más de 20 años.