Esto es Surface Motion
En numerosas aplicaciones industriales se requiere información sobre la velocidad o la longitud para el procesado de, por ejemplo, bandas textiles, folios de papel, embalajes o material continuo. Los sensores Surface Motion de SICK representan una variada gama de soluciones que detectan con precisión los movimientos de las superficies de los objetos sin una medida materializada. Que las superficies sean duras, blandas o porosas carece de importancia. Los encoders de rueda de medición y el sensor de movimiento sin contacto SPEETEC proporcionan datos fiables para la producción acerca de la velocidad, la longitud, la posición o la dirección del movimiento. Una amplia gama de encoders de rueda de medición de ajuste flexible registran los movimientos sin deslizamiento y de forma especialmente cuidadosa con el material. SPEETEC funciona sin contacto y está por tanto especialmente indicado para materiales muy sensibles y muy blandos que habitualmente resultan difíciles de medir. Tampoco necesita contar con un punto de referencia. Como empresa orientada al cliente, SICK aporta muchos años de desarrollo y experiencia práctica, tanto en el campo de los sistemas de ruedas de medición como en la tecnología de sensores basados en láser, combinando la tecnología de medición tradicional con las tecnologías más avanzadas. La ventaja: la amplia cartera de productos ofrece la solución adecuada para cada nivel de rendimiento (PL) y para casi cualquier aplicación. Esto permite equipar las más diversas instalaciones con sensores y operarlas de forma rentable a largo plazo. Así se facilita la modernización de los procesos de producción, se ayuda a aumentar la eficiencia y se obtienen instalaciones preparadas para el futuro de forma sostenible.
Volumen de prestaciones: desde la medición de la velocidad hasta la determinación de la posición
Las soluciones Surface Motion de SICK capturan datos de movimiento en una gran variedad de aplicaciones. La gama de sensores Surface Motion puede resolver las siguientes tareas de forma eficaz y fiable.
El ámbito de aplicación: desde materias primas hasta producto acabado
Los materiales ferroviarios suelen pasar por un proceso de fabricación en varias etapas. En este caso, los requisitos de la solución de medición pueden variar considerablemente entre una etapa y otra. Una perspectiva general.
Paso 1: En la fabricación de material continuo, los sensores Surface Motion controlan la velocidad y la posición en la que el material sale de la máquina. Gracias a la supervisión del avance del material, se pueden prevenir eficazmente las grietas y los daños debidos a una carga desigual. Además, la información sobre la velocidad puede utilizarse para los procesos de tratamiento de imágenes.
Automatizar secuencias completas de procesos: competencia en soluciones de un solo proveedor
Los sensores Surface Motion son la base de las exigentes tareas de automatización, como el control de las bandas de lámina a lo largo de las distintas fases del proceso. Además de la monitorización de velocidad, la producción y el procesamiento de material continuo pueden mejorarse con sensores para la detección de bordes de la banda y de objetos, por ejemplo con sensores Array como el AS30. Incluso la medición de la velocidad o de la longitud del material en bultos es fácil de implementar combinando la información de activación (por ejemplo, de fotocélulas) con los datos de movimiento de los sensores Surface Motion. En combinación con el sensor de visión 2D Bulkscan® o el sensor de visión 3D TriSpectorP1000, se pueden llevar a cabo sin problemas tareas de medición complejas, como la medición exacta del flujo volumétrico o del volumen. Las soluciones de Surface Motion proporcionan también una base de datos fiable del perfil de movimiento para el control de calidad óptico, para la lectura de códigos de barras o para sistemas de inspección específicos. Esto significa que muchas aplicaciones que necesitan diferentes sensores y datos de movimiento fiables pueden resolverse íntegramente con productos SICK, lo cual simplifica la planificación, la integración y el mantenimiento, además de reducir los costes.
Más sostenibilidad con las soluciones Surface Motion
Una producción eficiente y en la que todo funciona como debiera es sostenible en muchos sentidos. Esto se debe a que los datos precisos de posición y movimiento permiten, por ejemplo, reducir las distancias entre los objetos individuales y reducir los residuos en los procesos de impresión o corte, lo que se traduce en menos residuos en general y en una mayor productividad. Además, las soluciones Surface Motion de SICK son de gran calidad, larga vida útil y escasa necesidad de mantenimiento. Esto reduce los costes de adquisición y mantenimiento a largo plazo. Las innovaciones de SICK refuerzan de forma automática e inteligente la protección del medio ambiente y la seguridad laboral. Así contribuimos a la implementación del concepto de planta inteligente para su empresa y a una automatización sostenible de los procesos.
Acceda a nuevos campos de aplicación en la supervisión de movimientos
SPEETEC muestra lo que es posible. Con ayuda del procedimiento láser Doppler, el sensor mide la longitud, la velocidad y la posición tanto de bultos como de material continuo de forma rápida y precisa. Al funcionar sin contacto durante la medición, permite nuevas aplicaciones en la automatización: donde antes se renunciaba a mediciones directas en superficies sensibles o blandas porque los sensores táctiles las dañaban, ahora SPEETEC permite la captura sin contacto de los datos de movimiento.
Gama de productos SICK en sistemas de ruedas de medición
Los sistemas de ruedas de medición detectan los movimientos lineales táctiles con una rueda y los convierten en valores de velocidad o posición.
El sistema no necesita ningún punto de referencia en la superficie que se desea medir. El resorte integrado garantiza la presión permanente de la rueda sobre la superficie y, por tanto, una medición sin deslizamientos. Tanto si se trata de tareas inteligentes a través de AHS/AHM36 IO-Link, como de parametrización móvil a través de la interfaz CANopen o de amplias funciones de diagnóstico a través de EtherCAT® o PROFINET: la gama de encoders de rueda de medición aprovecha al máximo las posibilidades de cada entorno industrial y puede así integrarse fácilmente en los procesos de la Industria 4.0.
La solución adecuada para cada necesidad
Soluciones de sensores inteligentes para la automatización industrial: le mostraremos cómo se pueden realizar aplicaciones de supervisión y medición de movimientos lineales infinitos, así como tareas de medición de bultos. Con la ayuda de aplicaciones habituales, le mostraremos las opciones disponibles para encontrar una solución.
"Sensor Intelligence" para el movimiento de las superficies
Desde hace más de 75 años, SICK se dedica a los retos de la automatización industrial y a soluciones exigentes para sensores. En el sector del movimiento de superficies, los sensores y los conceptos de instalación se benefician de esta amplia y rica experiencia. La estrecha colaboración con los clientes en el diseño de soluciones de alto rendimiento para la automatización hacen de SICK un socio en el que se puede confiar. Los expertos de SICK trabajan con usted para encontrar la solución ideal y diseñar un paquete de sensores perfectamente adaptado a sus necesidades, independientemente de la tecnología utilizada. El objetivo es experimentar la industria 4.0, convertirla en una experiencia tangible e implantarla en el mayor número posible de instalaciones de producción. Para ello, SICK ofrece una muy extensa gama de productos para prácticamente cualquier aplicación. Además del suministro de soluciones estándar, desde siempre hemos diseñado soluciones a medida en colaboración con nuestros clientes para la resolución de problemas específicos.