De igual modo que la bicicleta debe estar perfectamente adaptada a su piloto para poder ejecutar sus espectaculares acrobacias, los encoders deben estar perfectamente adaptados al lugar de su aplicación.
Por este motivo, SICK ofrece siempre la solución óptima para sus necesidades individuales de encoders. Para satisfacer dichas necesidades, se usan como base numerosas variantes estándar que se pueden configurar para una gran diversidad de tareas y, de este modo, pueden usarse perfectamente en una gran variedad de procesos industriales. Y si las numerosas opciones de diseño no llevaran al resultado más adecuado para usted, desarrollaremos en común una solución que se adapte exactamente a sus necesidades.
La colaboración con el equipo de expertos de SICK, especializado en la implementación de requisitos de encoder específicos para cada cliente, garantiza la máxima calidad del producto, manipulación sencilla, logística óptima, absoluta transparencia y el mejor asesoramiento.
¿Qué conexión debe tener? ¿Qué mecánica es necesaria?, ¿qué interfaz desea? Construimos su encoder exactamente como usted lo necesita. Seleccione las dimensiones del eje, el sistema de fijación y los accesorios, y configure el encoder según su necesidad.
Sus opciones de selección:
- Tipo de conexión con longitudes de cable específicas para cada cliente, conector macho acoplado en un lado, asignación de conductores y de pines
- Sistema de fijación con brida adaptadora, plantillas de taladros de montaje en la brida y par de apoyo
- Interfaces eléctricas con parametrización específica para cada cliente e interfaz de comunicación
- Dimensiones de eje con longitudes, diseños y diámetros diferentes
Accesorios específicos para cada cliente, previamente montados si se solicita.
¿Requiere su aplicación un diseño de encoder específico? Póngase en contacto con nosotros. Trabajando en común, encontraremos una solución.