A medida que el comercio por internet se perfila como un potente impulsor del crecimiento en el sector de la intralogística aumenta la necesidad de mayor velocidad en la logística de producción. Como consecuencia se está desarrollando una transformación económica y tecnológica a la que el sector está respondiendo con la optimización de sus procesos y la reducción del número de estos. La demanda de automatización aumenta y la interacción segura entre personas y máquinas vuelve a cobrar protagonismo. Para hacer frente a los complejos retos en técnica de seguridad, los fabricantes y las empresas que utilizan sistemas AGV (Automated Guided Vehicles) necesitan soluciones de seguridad inteligentes, compatibles y orientadas al futuro.
Más dinamismo y mayor rendimiento en todas las fases del proceso logístico
SICK lleva tiempo anticipándose a las tendencias del sector logístico y responde al creciente grado de inteligencia de los sistemas de transporte sin conductor con el desarrollo de una potente técnica de seguridad. El escáner láser de seguridad microScan3 es producto de este intercambio intensivo con el sector. La gama de productos microScan3 ofrece variantes para cada necesidad: grandes alcances, buena integración en las redes industriales habituales y un gran número de funciones inteligentes. Los fabricantes líderes de sistemas AGV apuestan tanto por su manejo sencillo como por su tamaño compacto pese a su gran alcance, además del gran número variable de campos de seguridad. Todo ello permite la construcción de vehículos automáticos más rápidos y de respuesta más dinámica que además, entre otras cosas, garantizan la seguridad incluso a alta velocidad y en trayectos en curva.
Alta disponibilidad y datos de medición precisos
Todas las variantes de la gama de productos microScan3 ofrecen la tecnología de exploración fiable safeHDDM® que permite la obtención de datos de medición de alta precisión. Estos son generados mediante la medición del tiempo de vuelo de la luz con hasta 88.000 multipulsos por revolución, además de con ayuda de algoritmos de filtrado inteligentes. Incluso en el caso de interferencias como la formación de chispas, la luz artificial o el polvo, el microScan3 mantiene su disponibilidad y permite una alta productividad constante sin restricciones en la función de seguridad. El microScan3 también hace frente a retos menos evidentes, por ejemplo posee una elevada compatibilidad electromagnética (CEM). Un reto que cobra cada vez más importancia debido a la creciente complejidad de los sistemas AGV y al uso en aumento de componentes eléctricos. En resumen, el microScan3 cumple con todos los requisitos de fiabilidad y robustez para un funcionamiento eficiente las 24 horas. Todo ello ofreciendo unos datos de medición de alta precisión que, por ejemplo, pueden utilizarse como apoyo a la navegación de los sistemas AGV.
Conexión a las redes industriales
Además de la integración universal en las E/S del microScan3, los escáneres láser de seguridad se integran también directamente en las redes industriales habituales, como PROFINET PROFIsafe, EtherNet/IP™ CIP Safety™ o EtherCAT® FSoE. SICK ofrece una completa gama de opciones para que los fabricantes de sistemas AGV puedan elegir el dispositivo que se adapta a su red específica. Gracias a esta integración es posible un cómodo acceso a los datos de medición y diagnóstico y su posterior tratamiento inteligente.
Más velocidad gracias a un alcance del campo de protección de nueve metros
La velocidad del sistema de transporte es un factor muy importante para la productividad de la cadena de procesos logísticos. El principio básico es: cuanto mayor sea la velocidad de los sistemas AGV, mayor será el rendimiento obtenido en los procesos. El gran alcance del campo de protección del microScan3 permite alcanzar sin problemas estas altas velocidades de los vehículos: el vehículo de guiado automático puede recorrer nueve metros de forma predictiva y detenerse con seguridad si hay peligro. Gracias al ángulo de exploración de 275° es posible una protección total de 360 grados si se monta un escáner en cada esquina diagonal de un vehículo. No se requieren más sensores, por lo que no hay que instalar ni integrar más dispositivos.
![Cost-effective solution: Only one device is needed to provide you with accurate measurement data to secure and navigate your mobile application. Cost-effective solution: Only one device is needed to provide you with accurate measurement data to secure and navigate your mobile application.](https://cdn.sick.com/media/content/heb/he7/13049951485982.jpg)
Se adapta perfectamente a cualquier modo de conducción
Todas las variantes de microScan3 disponen de una serie de funciones que ofrecen al fabricante de sistemas AGV mayor flexibilidad a la hora de cambiar de modo de conducción. Hasta ocho campos de protección simultáneos y 128 de libre configuración permiten una conducción adaptativa a la situación, al estado de carga y al entorno en general. Si un vehículo autónomo reduce su velocidad, por ejemplo, de tres a dos metros por segundo, el campo de protección que se estaba utilizando resulta ahora demasiado grande. Si en ese momento entra una persona situada a gran distancia en el carril del vehículo, este se detendrá pese a que no hay una situación de peligro. El microScan3 permite una óptima adaptación al entorno de trabajo e incrementa así la productividad de los procesos.
Fácil manejo: software de configuración “Safety Designer”
SICK otorga un gran valor a la facilidad de uso de su software de configuración. Todas las variantes de microScan3 pueden configurarse de manera cómoda y sencilla con el software de configuración “Safety Designer”, que permite configurar no solamente el propio escáner láser de seguridad, sino también, por ejemplo, el controlador de seguridad Flexi Soft, incluso permite la parametrización de encoders. De esta forma se configura también el sistema propio de SICK “Safe EFI-pro”, una solución completa de fácil uso para la protección de los AGV y que ofrece funciones Safe Motion adicionales con el controlador de seguridad Flexi Soft. Los usuarios valoran la suma de todas estas ventajas: un software para múltiples soluciones de sensor y controlador que funciona de forma intuitiva para todos los componentes que forman el sistema de seguridad.
Aumento de la seguridad y la productividad con los sensores de SICK
La utilidad para el sector logístico de la gama de productos microScan3 con todas sus distintas funciones se basa en el conocimiento exacto de cada aplicación, así como en la aceptación de las exigencias y la complejidad cada vez mayores en el sector. Con su amplia cartera de soluciones, SICK ofrece a los fabricantes de sistemas AGV, integradores de sistemas y explotadores de instalaciones numerosas opciones para combinar la productividad con la seguridad de forma eficiente. Por eso SICK mira al futuro y da los pasos necesarios para una configuración aún más eficaz y sostenible de los procesos logísticos, en especial en el ámbito floreciente del comercio electrónico.
Otras publicaciones
Mayor autonomía gracias a la flota de vehículos modulares: funcionamiento sin fisuras en interiores y exteriores en intralogística
Jungheinrich automatiza sus carretillas elevadoras: ágiles en curva y seguras para un mayor rendimiento
El tamaño perfecto del campo de protección para vehículos industriales autónomos