Gracias al sensor de visión escalable PLOC2D para procesos de picking, los clientes de Kassow Robots pueden integrar y configurar aplicaciones con especial facilidad.
El Cobot de Kassow Robots simplifica los procesos de preparación de pedidos gracias a su sistema de guiado robótico
Kassow Robots, fabricante de cobots con sede en Copenhague, ha integrado el sensor de visión PLOC2D de SICK en sus ligeros robots de 7 ejes para mejorar los procesos de preparación de pedidos. El sensor de visión simplifica la configuración y proporciona escalabilidad para una gran variedad de aplicaciones con diferentes cargas útiles y alcances. El sistema PLOC2D es fácil de usar. Gracias a su hardware de visión de alta calidad, puede localizar piezas de forma rápida y fiable. La intuitiva interfaz de usuario facilita la configuración y el mantenimiento del sistema en entornos de producción. Con la integración del sistema de visión, Kassow Robots pretende simplificar el uso de sus productos y ofrecer a sus clientes y socios un mayor valor añadido.
Los cobots convencionales suelen tener seis ejes. En espacios reducidos, su capacidad para realizar tareas y mover el brazo de agarre es, por tanto, limitada. Con la introducción de los cinco modelos de cobot de 7 ejes, Kassow Robots aumenta la flexibilidad y versatilidad. Los ligeros robots de la nueva serie pueden incluso girar en las esquinas y trabajar en espacios reducidos. Su destreza se acerca a la de los brazos humanos. En comparación con los cobots de 6 ejes, pueden abarcar una gama mucho más amplia de aplicaciones. Cuando el espacio es limitado, un cobot de 7 ejes suele ser mejor opción que uno de 6 ejes. Kassow Robots ofrece cinco modelos con alcances de hasta 1800 mm, cargas útiles de hasta 18 kg y velocidades de hasta 225 grados/segundo.
Cobots guiados con mayor valor útil
El director mundial de ventas, Dieter Pletscher, tiene su lugar de trabajo en la nueva sede de la empresa, cerca del aeropuerto de Copenhague. Está convencido de que el sistema de guía de robots aumenta considerablemente el valor de las aplicaciones de los cobots. Es adecuado para aplicaciones complejas en las que las posiciones de los objetos no siempre son completamente predecibles, así como para aplicaciones con objetos inclinados y curvados. Con los sistemas de visión estándar, suelen surgir problemas en cuanto se realizan cambios en la aplicación. Sin embargo, con PLOC2D de SICK, la empresa ha encontrado un sistema de guía de robots escalable, intuitivo y fácil de configurar que funciona con una amplia gama de tamaños de robots y puede transferirse a entornos de producción sin largas fases de aprendizaje.
Configuración sencilla con interfaz integrada
Henrik Bostrup, director de desarrollo comercial de SICK Dinamarca, afirma que la implementación del sistema PLOC2D en el controlador del cobot de Kassow Robots ha reducido drásticamente los tiempos de puesta en servicio. Gracias a ello, ahora es posible cambiar rápidamente de una tarea a otra. PLOC2D es un sistema de procesamiento de imágenes para la localización de piezas en 2D con hardware de alta calidad y un algoritmo de localización fiable. La interacción de los elementos del sistema permite una localización de piezas rápida y fiable. La carcasa tiene un grado de protección IP65 y es fácil de configurar y mantener gracias a una interfaz hombre-máquina intuitiva. El sistema se conecta directamente al controlador del robot y está inmediatamente listo para su uso. SICK ofrece soluciones integradas para procesos de preparación de pedidos, así como soluciones integradas especiales para robots Kassow.
Bosch Rexroth abre las puertas a los mercados
Bosch Rexroth, líder en automatización industrial, adquirió una participación mayoritaria en Kassow Robots en 2022. Esta asociación permitirá a Kassow Robots expandir su negocio, abrir nuevos mercados para su cartera de cobot y ampliar la producción en Copenhague. El fundador y CEO de Kassow Robots, Kristian Kassow, está entusiasmado con las nuevas oportunidades de crecimiento.
Plan de crecimiento
Para hacer realidad sus ambiciosos planes de crecimiento, Kassow Robots quiere simplificar todas las funciones relacionadas con los procesos de preparación de pedidos. PLOC2D es el sistema elegido porque cuenta con una interfaz de usuario intuitiva y es fácil de configurar y manejar.
SICK se considera un socio valioso que comprende la visión y el enfoque de la empresa. La gama de sistemas de preparación de pedidos PLOC2D permite a los clientes y socios de la empresa dar un gran paso hacia el uso de tecnologías de procesamiento industrial de imágenes en sus propias aplicaciones.
Presencia mundial
La red de ventas de Kassow Robots se está expandiendo por todo el mundo. Para poder prestar asistencia a los clientes a nivel local, Kassow Robots ha unido fuerzas con la red de sucursales y los equipos de expertos en aplicaciones de SICK. Esta colaboración simplifica el proceso de solución y minimiza el esfuerzo que supone establecer procesos de picking estándar. El señor Pletscher, director de ventas, hizo hincapié en la posibilidad de ofrecer a los clientes un servicio de asistencia in situ con el apoyo de los equipos de aplicación de SICK.
Otros artículos
Colaboración de igual a igual
Ya se trate de Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling o Position Feedback: los sensores SICK permiten a los robots percibir con mayor precisión.
Más información