MORE THAN A VISION

Nuestras soluciones de inspección.

Para detectar la realidad de forma segura y fiable en los entornos industriales, se necesita algo más que solo visión. SICK le permite elegir la opción más adecuada. Muchas dimensiones, una filosofía: las necesidades de los clientes son lo primero. SICK le ayudará a implementar su Visión, incluso para las tareas más dinámicas y exigentes.

Nuestro amplio surtido de sensores Visión 2D y 3D se basa en décadas de liderazgo en innovación en tecnología de visión y desarrolla en todo el mundo soluciones vanguardistas de posicionamiento, detección, inspección y control de calidad. Nuestros expertos en tecnología están presentes en su sector, en todo el mundo y muy cerca de usted. Los sensores Visión de SICK detectan su mundo como realmente es.

Con cada aplicación surge siempre la pregunta: ¿Qué tecnología es la mejor? SICK ofrece una amplia gama Visión, desde sensores compactos y fáciles de integrar y soluciones autónomas configurables hasta cámaras de alta velocidad con programación flexible, para satisfacer las máximas exigencias.

 

 

 

Con objeto de minimizar la complejidad, la necesidad y los riesgos que supone la implementación de soluciones de visión programables, mediante SICK AppSpace se puede acceder a las estudiadas funciones propias de SICK en la completa biblioteca de procesamiento de imágenes HALCON.

 

 

Sensor Integration Machine

La unidad Sensor Integration Machine (SIM) prepara la integración vertical para la Industria 4.0. Con ella se crean, a partir de módulos establecidos, nuevas soluciones perfectamente adaptadas y adecuadas para las tareas de la Industria 4.0, como el control de calidad, el seguimiento de envíos "track & trace", la recopilación de datos de objetos y el mantenimiento preventivo, con el fin de ir siempre un paso por delante.

Obtenga más información sobre la Sensor Integration Machine (SIM)