El campus SIA en Waldkirch-Buchholz está excepcionalmente bien comunicado. La estación principal de Friburgo está a aprox. 15 km de Waldkirch-Buchholz y cuenta con parada de trenes Intercity e ICE (alta velocidad). La cercana autopista A5 (Karlsruhe/Basilea) ofrece conexiones en todas las direcciones. En aproximadamente una hora puede llegar a los aeropuertos internacionales de Basilea-Mulhouse y Estrasburgo.
Llegada en tren
En la estación principal de Friburgo de Bresgovia (Freiburg Breisgau), tome el tranvía hacia Elzach y viaje hasta la estación de Waldkirch-Buchholz. Desde allí puede llegar al campus SIA andando en unos 5 minutos.
Llegada en coche
Lo más rápido es viajar por la autopista A5 en dirección a Karlsruhe o Basilea. Salga de la autopista en la salida Freiburg-Nord y después tome la carretera B294 en dirección a Waldkirch hasta la salida de Waldkirch-Buchholz. Después de la salida de la B294, gire a la derecha. Siga por la carretera regional hacia Buchholz. En el primer cruce, gire a la derecha hacia la calle Schwarzwaldstraße. El Campus SIA se encuentra a unos 100 m.
Llegada en avión
Aeropuerto de Basilea-Mulhouse (CH, F)
Si desea llegar a la estación de autobuses de Friburgo (junto a la estación principal de tren) con el Airbus SBG, haga check-out en la parte francesa.
Aeropuerto de Estrasburgo (F)
Aeropuerto de Zúrich (CH)
Aeropuerto de Fráncfort (D)
Aeropuerto de Karlsruhe/Baden-Baden (D)
Para la llegada desde el aeropuerto que elija hasta Waldkirch le recomendamos el tren o el uso de un servicio de transporte del aeropuerto.
Horarios e informaciones
Tren: www.bahn.de/Veranstaltungsticket
Servicio aeroportuario: www.freiburger-reisedienst.de
Información telefónica
La oficina de turismo de Waldkirch le enviará con mucho gusto un horario de viajes con información sobre el transporte público de cercanías. Le ayudarán si tiene preguntas sobre la planificación de su viaje y también con las reservas.
Tel. +49 76 81 194 33
¿Tiene alguna pregunta?