Filtrar por:

668 resultados:

Resultado 169 - 192 de 668

Identificación de códigos móviles 1D, 2D y DPM para aplicaciones industriales exigentes
  • Lectura de códigos 1D, 2D y DPM
  • Robustas: aguantan caídas desde 3 m de altura y 7.500 impactos con 1 m de caída
  • Apto para la industria: disponible con grados de protección IP65 o IP68, admite el uso con hasta –30 °C
  • Configuración sencilla: escaneando un único código de barras, con el uso de un software intuitivo o, en los mantenimientos, con subida de datos automatizada
Comparar ahora
Seleccionar
Detección rápida y precisa también con grandes alcances de detección
  • Programación sencilla
  • Área de trabajo de hasta 250 mm
  • Variantes con IO-Link
  • Visualización de la intensidad de luminiscencia mediante un indicador de barras
  • 3 modos: High Speed (6,5 kHz), Standard (2,5 kHz) y High Resolution (500 Hz)
  • Filtro óptico adicional para suprimir las luminiscencias del fondo
  • Conexión de fibra óptica (con objetivo de 20 mm)
  • Salida conmutada y analógica
Comparar ahora
Seleccionar
Uso universal con un manejo muy sencillo
  • Carcasa robusta de metal
  • Ajuste sencillo de la sensibilidad en 8 niveles
  • Visualización de la intensidad de luminiscencia mediante un indicador de barras
  • Se puede seleccionar la distancia de detección usando objetivos intercambiables
  • Filtro óptico adicional para suprimir las luminiscencias del fondo
  • Conexión de fibra óptica (con objetivo de 20 mm)
  • Salida conmutada y analógica
Comparar ahora
Seleccionar
Pequeño, rápido y sencillo
  • Carcasa pequeña y estable
  • Alta resolución en escala de grises
  • Detección fiable de contraste en materiales brillantes, gracias a su gran rango dinámico
  • Frecuencia de conmutación: 10 kHz
  • Luz blanca
Comparar ahora
Seleccionar
La conexión segura de su dispositivo programable al SICK Remote Service.
  • Conexión de mantenimiento remoto segura
  • Control preciso mediante acceso de mantenimiento
  • Descarga, configuración e instalación fáciles
  • Integración sin fisuras en instalaciones existentes
Comparar ahora
Seleccionar
Preparado para zona Ex
  • Certificado para emplear en atmósferas potencialmente explosivas según ATEX, IECEx y NEC mediante carcasa protegida contra explosiones
  • Protección de acceso con distinción entre personas y materiales, sin muting
  • Protección del punto de peligro con cegado fijo opcional
  • Disponible para alturas de campo de protección de 600 mm, 900 mm y 1.200 mm
Comparar ahora
Seleccionar
Sistema de guía de robots para la localización de piezas 3D en portadores de carga
  • Localización de piezas precisa y rápida
  • Medición 2D y 3D combinada
  • Cálculo de los valores de corrección para la pinza del robot
  • Interfaz de usuario basada en servidor web
  • Herramientas para la integración sencilla con el robot
  • Posibilidad de combinar varios dispositivos
Comparar ahora
Seleccionar
Una cosa está clara no necesita reflector
  • Tecnología SICK de alto rendimiento
  • No se necesita un reflector, que es causa de frecuentes errores
  • Utiliza piezas de la maquinaria ya existentes como superficie de referencia
  • AutoAdapt para la adaptación automática del umbral de conmutación en condiciones de suciedad
  • LED de localización con un punto de luz claro y preciso
  • Tecla de aprendizaje fácil de usar
  • LED de estado visible desde todos los ángulos
  • Carcasa metálica robusta (revestimiento de teflón previa petición)
Comparar ahora
Seleccionar
Convencen por su alta tasa de rendimiento
  • Grandes distancias de conmutación: 1.200 mm con supresión de fondo, 15 m con el reflector PL80A
  • LED de localización con un punto de luz claro y preciso
  • Diseño compacto de la carcasa
  • Fuente de alimentación de 10 a 30 V CC o de 24 a 240 V CA/V CC con salida PNP, NPN o de relé
  • Carcasa de sensor robusta con agujeros de montaje metálicos reforzados
  • Se monta en pocos segundos gracias al sistema Q-Lock
Comparar ahora
Seleccionar
Inteligencia, potencia y precisión
  • Encoder absoluto de alta resolución de hasta 30 bits (AFM60), o hasta 18 bits (AFS60)
  • Brida clamping, brida servo, eje hueco ciego
  • Tipo de conexión: 3 conectores macho M12 axiales
  • Interfaces de comunicación: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
  • Funcionalidad de eje circular
  • Funciones de diagnóstico
  • Indicador de estado con 5 LED
Comparar ahora
Seleccionar
Gran rendimiento en una carcasa pequeña
  • Sistema de posicionamiento de código de barras de alta precisión basado en cámara
  • Se pueden implementar velocidades de proceso de hasta 7 m/s
  • Sin desgaste y sin necesidad de mantenimiento gracias a la tecnología de cámara
  • Resolución ajustable de hasta 0,1 mm
  • Posicionamiento inequívoco hasta 10.000 m
  • Carcasa de magnesio compacta extraordinariamente sólida
  • Amplia gama de interfaces: SSI, RS-422 y CANopen
  • Amplio rango de temperatura de servicio de entre –30 °C y +60 °C
Comparar ahora
Seleccionar
Interruptor de cable seguro en distancias extralargas para la parada de la máquina
  • Interruptores con cable de hasta 75 m de longitud, con función integrada de rotura y tensión del cable
  • Carcasa metálica con pulsador de parada de emergencia e indicador de posición
  • Palanca giratoria de desbloqueo
  • Con entrada de cable M20 x 1,5 o conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
  • Actuadores proporcionales de cuatro contactos
Comparar ahora
Seleccionar
Interruptor de validación para la seguridad durante las operaciones de ajuste y de mantenimiento
  • Carcasa de plástico con cable incorporado
  • Estructura funcional de 3 fases (OFF-ON-OFF)
  • Actuadores proporcionales de cuatro contactos
  • Variante con botones +/- adicionales
  • Conforme a la norma IEC/EN 60947-5-8
Comparar ahora
Seleccionar
Solución completa y fiable para mediciones fiscales
  • FLOWSKID600 totalmente calibrado
  • Adaptación específica del cliente de los componentes del sistema, incluido analizador de gas, cromatógrafo de gas y ordenador de supervisión
  • Integración del sistema sin fisuras con el ordenador de flujo Flow-X de SICK
  • Disponible desde la Clase 150 hasta la Clase 2500
Comparar ahora
Seleccionar
Solución modular para mediciones fiscales
  • Utiliza el contador de gas por ultrasonidos FLOWSIC600 o FLOWSIC600-XT
  • Disponible desde DN 50 hasta DN 1200, desde la Clase 150 hasta la Clase 2500
  • En la calibración puede existir una incertidumbre de medición del 0,1%
  • Adaptación específica del cliente de los componentes del sistema
  • Integración del sistema sin fisuras con el ordenador de flujo Flow-X de SICK
Comparar ahora
Seleccionar
Flexibilidad total, incluso en atmósferas potencialmente explosivas
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (zonas 2/22)
  • ATEX para gas: II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X
  • ATEX para polvo: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • Indicador de 7 segmentos
  • Control de contactor (EDM) y bloqueo de rearranque
  • Codificación de haces para una asignación precisa de sistemas
  • Configuración y diagnóstico mediante PC
Comparar ahora
Seleccionar
Seguridad en entornos explosivos
  • ATEX para gas: II 2 G Ex db IIB T6
  • ATEX para polvo: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70/NEC 500 Clase I, Div. 1, Grupos C y D
  • NFPA 70/NEC 500 Clase II, Div. 1, Grupos E, F y G
  • NFPA 70/NEC 500 Clase III, Div. 1
  • Disponible para alturas de campo de protección de 600 mm, 900 mm y 1.200 mm
  • Resolución: 30 mm
  • Alcance: 16 m
Comparar ahora
Seleccionar
Interruptor de seguridad inductivo cuboide para la supervisión de la posición
  • Dos salidas de seguridad OSSD para la conexión directa de los sensores a un controlador de seguridad
  • Zona de respuesta de hasta 20 mm
  • Indicador LED de estado
  • Hasta el nivel de rendimiento PL e (EN ISO 13849)
  • Conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop
Comparar ahora
Seleccionar
Interruptor de seguridad inductivo para la supervisión de la posición
  • Una salida cíclica segura para la conexión directa de los sensores a un controlador de seguridad
  • Tipos de protección elevados IP 67 o IP 69K
  • Ámbito de respuesta de hasta 15 mm
  • Indicador LED de estado
  • Hasta el nivel de rendimiento PL e (EN ISO 13849)
  • Posibilidad de conectar sensores en serie con seguridad
Comparar ahora
Seleccionar
Interruptor de cable seguro en distancias largas para la parada de la máquina
  • Interruptor con cable de hasta 30 m de longitud, con función integrada de rotura y tensión del cable
  • Carcasa metálica con indicador de ajuste y palanca giratoria de desbloqueo
  • Con entrada de cable M20 x 1,5 o conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
  • Actuadores proporcionales de cuatro contactos
  • Conforme a las normas EN ISO 13850 e IEC/EN 60947-5-5
Comparar ahora
Seleccionar
Pulsador de parada de emergencia para una detención rápida y fiable de las máquinas
  • Opcionalmente en variante encastrada o en la variante para el montaje en superficie con carcasa
  • Variante encastrada con contactos de parada de emergencia con autovigilancia
  • Indicador de estado con marcado en colores o iluminación anular LED
  • Variantes con collarín de protección
  • Variantes con conector macho M12
Comparar ahora
Seleccionar
Dimensionamiento con control
  • Exactitud de medición certificada hasta 5 mm x 5 mm x 2 mm (L x An x Al)
  • En función de la variante del sistema, puede medir objetos de hasta 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (L x An x Al)
  • Permite una velocidad de cinta transportadora de más de 2 m/s
  • Ofrece una integración sencilla mediante el controlador MSC800
Comparar ahora
Seleccionar
Fácil integración en el bus de campo
  • Montaje flexible en todos los perfiles de uso corriente
  • Conexión de bus de campo flexible para PROFIBUS DP, PROFINET y EtherCAT (en función del tipo)
  • Interruptor de codificación para configurar la dirección de bus y el modo de funcionamiento (dependiendo del tipo)
  • LED para la visualización de estado y diagnóstico
  • Conexiones eléctricas enchufables
  • Memoria de parámetros integrada para el sensor conectado
  • Compacto y flexible
Comparar ahora
Seleccionar
Medición interna de la empresa del caudal de gas y control de procesos
  • Componentes de calidad acreditados
  • Instalación flexible gracias al concepto modular
  • Tecnología de ultrasonidos sin contacto y sin pérdida de presión
  • Campo de medición superior a 100 : 1
  • Los sensores pueden sustituirse bajo presión
  • Sensibilidad baja a las pulsaciones y a los ruidos del regulador de presión
  • Electrónica distante (máx. 15 m)
  • Medición bidireccional con diagnóstico automatizado
Comparar ahora
Seleccionar

Resultado 169 - 192 de 668