Filtrar por:
668 resultados:
Identificación de códigos móviles 1D, 2D y DPM para aplicaciones industriales exigentes
- Lectura de códigos 1D, 2D y DPM
- Robustas: aguantan caídas desde 3 m de altura y 7.500 impactos con 1 m de caída
- Apto para la industria: disponible con grados de protección IP65 o IP68, admite el uso con hasta –30 °C
- Configuración sencilla: escaneando un único código de barras, con el uso de un software intuitivo o, en los mantenimientos, con subida de datos automatizada
Detección rápida y precisa también con grandes alcances de detección
- Programación sencilla
- Área de trabajo de hasta 250 mm
- Variantes con IO-Link
- Visualización de la intensidad de luminiscencia mediante un indicador de barras
- 3 modos: High Speed (6,5 kHz), Standard (2,5 kHz) y High Resolution (500 Hz)
- Filtro óptico adicional para suprimir las luminiscencias del fondo
- Conexión de fibra óptica (con objetivo de 20 mm)
- Salida conmutada y analógica
Uso universal con un manejo muy sencillo
- Carcasa robusta de metal
- Ajuste sencillo de la sensibilidad en 8 niveles
- Visualización de la intensidad de luminiscencia mediante un indicador de barras
- Se puede seleccionar la distancia de detección usando objetivos intercambiables
- Filtro óptico adicional para suprimir las luminiscencias del fondo
- Conexión de fibra óptica (con objetivo de 20 mm)
- Salida conmutada y analógica
Pequeño, rápido y sencillo
- Carcasa pequeña y estable
- Alta resolución en escala de grises
- Detección fiable de contraste en materiales brillantes, gracias a su gran rango dinámico
- Frecuencia de conmutación: 10 kHz
- Luz blanca
La conexión segura de su dispositivo programable al SICK Remote Service.
- Conexión de mantenimiento remoto segura
- Control preciso mediante acceso de mantenimiento
- Descarga, configuración e instalación fáciles
- Integración sin fisuras en instalaciones existentes
Preparado para zona Ex
- Certificado para emplear en atmósferas potencialmente explosivas según ATEX, IECEx y NEC mediante carcasa protegida contra explosiones
- Protección de acceso con distinción entre personas y materiales, sin muting
- Protección del punto de peligro con cegado fijo opcional
- Disponible para alturas de campo de protección de 600 mm, 900 mm y 1.200 mm
Sistema de guía de robots para la localización de piezas 3D en portadores de carga
- Localización de piezas precisa y rápida
- Medición 2D y 3D combinada
- Cálculo de los valores de corrección para la pinza del robot
- Interfaz de usuario basada en servidor web
- Herramientas para la integración sencilla con el robot
- Posibilidad de combinar varios dispositivos
Una cosa está clara no necesita reflector
- Tecnología SICK de alto rendimiento
- No se necesita un reflector, que es causa de frecuentes errores
- Utiliza piezas de la maquinaria ya existentes como superficie de referencia
- AutoAdapt para la adaptación automática del umbral de conmutación en condiciones de suciedad
- LED de localización con un punto de luz claro y preciso
- Tecla de aprendizaje fácil de usar
- LED de estado visible desde todos los ángulos
- Carcasa metálica robusta (revestimiento de teflón previa petición)
Convencen por su alta tasa de rendimiento
- Grandes distancias de conmutación: 1.200 mm con supresión de fondo, 15 m con el reflector PL80A
- LED de localización con un punto de luz claro y preciso
- Diseño compacto de la carcasa
- Fuente de alimentación de 10 a 30 V CC o de 24 a 240 V CA/V CC con salida PNP, NPN o de relé
- Carcasa de sensor robusta con agujeros de montaje metálicos reforzados
- Se monta en pocos segundos gracias al sistema Q-Lock
Inteligencia, potencia y precisión
- Encoder absoluto de alta resolución de hasta 30 bits (AFM60), o hasta 18 bits (AFS60)
- Brida clamping, brida servo, eje hueco ciego
- Tipo de conexión: 3 conectores macho M12 axiales
- Interfaces de comunicación: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
- Funcionalidad de eje circular
- Funciones de diagnóstico
- Indicador de estado con 5 LED
Gran rendimiento en una carcasa pequeña
- Sistema de posicionamiento de código de barras de alta precisión basado en cámara
- Se pueden implementar velocidades de proceso de hasta 7 m/s
- Sin desgaste y sin necesidad de mantenimiento gracias a la tecnología de cámara
- Resolución ajustable de hasta 0,1 mm
- Posicionamiento inequívoco hasta 10.000 m
- Carcasa de magnesio compacta extraordinariamente sólida
- Amplia gama de interfaces: SSI, RS-422 y CANopen
- Amplio rango de temperatura de servicio de entre –30 °C y +60 °C
Interruptor de cable seguro en distancias extralargas para la parada de la máquina
- Interruptores con cable de hasta 75 m de longitud, con función integrada de rotura y tensión del cable
- Carcasa metálica con pulsador de parada de emergencia e indicador de posición
- Palanca giratoria de desbloqueo
- Con entrada de cable M20 x 1,5 o conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
- Actuadores proporcionales de cuatro contactos
Interruptor de validación para la seguridad durante las operaciones de ajuste y de mantenimiento
- Carcasa de plástico con cable incorporado
- Estructura funcional de 3 fases (OFF-ON-OFF)
- Actuadores proporcionales de cuatro contactos
- Variante con botones +/- adicionales
- Conforme a la norma IEC/EN 60947-5-8
Solución completa y fiable para mediciones fiscales
- FLOWSKID600 totalmente calibrado
- Adaptación específica del cliente de los componentes del sistema, incluido analizador de gas, cromatógrafo de gas y ordenador de supervisión
- Integración del sistema sin fisuras con el ordenador de flujo Flow-X de SICK
- Disponible desde la Clase 150 hasta la Clase 2500
Solución modular para mediciones fiscales
- Utiliza el contador de gas por ultrasonidos FLOWSIC600 o FLOWSIC600-XT
- Disponible desde DN 50 hasta DN 1200, desde la Clase 150 hasta la Clase 2500
- En la calibración puede existir una incertidumbre de medición del 0,1%
- Adaptación específica del cliente de los componentes del sistema
- Integración del sistema sin fisuras con el ordenador de flujo Flow-X de SICK
Flexibilidad total, incluso en atmósferas potencialmente explosivas
- Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zonas 2/22)
- ATEX para gas: II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X
- ATEX para polvo: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- Indicador de 7 segmentos
- Control de contactor (EDM) y bloqueo de rearranque
- Codificación de haces para una asignación precisa de sistemas
- Configuración y diagnóstico mediante PC
Seguridad en entornos explosivos
- ATEX para gas: II 2 G Ex db IIB T6
- ATEX para polvo: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
- NFPA 70/NEC 500 Clase I, Div. 1, Grupos C y D
- NFPA 70/NEC 500 Clase II, Div. 1, Grupos E, F y G
- NFPA 70/NEC 500 Clase III, Div. 1
- Disponible para alturas de campo de protección de 600 mm, 900 mm y 1.200 mm
- Resolución: 30 mm
- Alcance: 16 m
Interruptor de seguridad inductivo cuboide para la supervisión de la posición
- Dos salidas de seguridad OSSD para la conexión directa de los sensores a un controlador de seguridad
- Zona de respuesta de hasta 20 mm
- Indicador LED de estado
- Hasta el nivel de rendimiento PL e (EN ISO 13849)
- Conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop
Interruptor de seguridad inductivo para la supervisión de la posición
- Una salida cíclica segura para la conexión directa de los sensores a un controlador de seguridad
- Tipos de protección elevados IP 67 o IP 69K
- Ámbito de respuesta de hasta 15 mm
- Indicador LED de estado
- Hasta el nivel de rendimiento PL e (EN ISO 13849)
- Posibilidad de conectar sensores en serie con seguridad
Interruptor de cable seguro en distancias largas para la parada de la máquina
- Interruptor con cable de hasta 30 m de longitud, con función integrada de rotura y tensión del cable
- Carcasa metálica con indicador de ajuste y palanca giratoria de desbloqueo
- Con entrada de cable M20 x 1,5 o conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
- Actuadores proporcionales de cuatro contactos
- Conforme a las normas EN ISO 13850 e IEC/EN 60947-5-5
Pulsador de parada de emergencia para una detención rápida y fiable de las máquinas
- Opcionalmente en variante encastrada o en la variante para el montaje en superficie con carcasa
- Variante encastrada con contactos de parada de emergencia con autovigilancia
- Indicador de estado con marcado en colores o iluminación anular LED
- Variantes con collarín de protección
- Variantes con conector macho M12
Dimensionamiento con control
- Exactitud de medición certificada hasta 5 mm x 5 mm x 2 mm (L x An x Al)
- En función de la variante del sistema, puede medir objetos de hasta 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (L x An x Al)
- Permite una velocidad de cinta transportadora de más de 2 m/s
- Ofrece una integración sencilla mediante el controlador MSC800
Fácil integración en el bus de campo
- Montaje flexible en todos los perfiles de uso corriente
- Conexión de bus de campo flexible para PROFIBUS DP, PROFINET y EtherCAT (en función del tipo)
- Interruptor de codificación para configurar la dirección de bus y el modo de funcionamiento (dependiendo del tipo)
- LED para la visualización de estado y diagnóstico
- Conexiones eléctricas enchufables
- Memoria de parámetros integrada para el sensor conectado
- Compacto y flexible
Medición interna de la empresa del caudal de gas y control de procesos
- Componentes de calidad acreditados
- Instalación flexible gracias al concepto modular
- Tecnología de ultrasonidos sin contacto y sin pérdida de presión
- Campo de medición superior a 100 : 1
- Los sensores pueden sustituirse bajo presión
- Sensibilidad baja a las pulsaciones y a los ruidos del regulador de presión
- Electrónica distante (máx. 15 m)
- Medición bidireccional con diagnóstico automatizado