Filtrar por:
668 resultados:
Sensores para cilindros con dos cabezales sensores para ranuras en C
- Variante de sensor para cilindro con ranura en C con dos cabezales sensores MZC1 en un conector macho
- Los sensores se introducen desde arriba en la ranura del cilindro
- Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)
- Resistencia a temperaturas de hasta 80 °C
- Tipo de protección: IP68
Cámaras de transmisión en directo industriales y ultracompactas según el estándar GigE Vision
- Carcasa ultracompacta
- Alimentación a través de Ethernet (PoE)
- Fuente de alimentación de amplio rango de 12 V CC a 24 V CC
- Interfaz atornillable GigE RJ45
- Conector de enchufe atornillable Hirose para fuente de alimentación y entradas y salidas digitales
- Variantes a color y monocromáticas
- Conexión para objetivos de montura C
El experto en medición de gran potencia
- Frecuencia de medición de hasta 80 kHz
- Interfaz Ethernet con protocolo TCP/IP integrada directamente en el cabezal sensor
- Interfaz basada en servidor web para la parametrización
- Innovador algoritmo de evaluación
- La máxima repetibilidad para tareas de posicionamiento
- Detección y medición de las cavidades y los orificios más pequeños
Un plus en eficiencia y seguridad para su proceso
- Medición de alta precisión de O2, CO, CO2 y H2O. Hasta otros tres componentes del gas pueden medirse simultáneamente o reequiparse si es necesario.
- Adaptación óptima a las duras condiciones del entorno de las acerías
- Diseño robusto que apenas requiere mantenimiento
Medición de oxígeno para cada aplicación
- Transmisor de oxígeno basado en espectrografía láser de última generación (TDLS)
- Diseño compacto adaptado a las condiciones de uso específicas
- Manejo intuitivo e instalación libre
- Se puede combinar con conmutación de puntos de muestra
- Flexible para prácticamente cualquier aplicación
- Capacidad de ampliación modular
- Diversas homologaciones Ex disponibles
Previsión de colisiones con adaptación flexible para plataformas móviles
- Detecta los objetos con un tamaño de 4 cm x 4 cm a una distancia de hasta 6 m
- Tamaño del objeto más pequeño reconocible configurable
- 16 campos de detección de libre configuración
- Activación de los campos de detección a través de entradas digitales
- Interfaz de usuario de tipo navegador
- Tiempos de respuesta típicos de 100 ms
- Rango de trabajo: de 0,5 m a 9 m
Cámaras de transmisión en directo robustas y de alta resolución según el estándar GigE Vision
- Carcasa robusta según el tipo de protección IP67
- Alimentación a través de Ethernet (PoE)
- Fuente de alimentación de amplio rango de 12 V CC a 24 V CC
- Conector de enchufe M12 para la interfaz GigE
- Conector de enchufe M12 para fuente de alimentación y entradas y salidas digitales
- Variantes a color y monocromáticas
- Conexión para objetivos de montura C
Sistemas de análisis flexible para aplicaciones de proceso y emisiones
- Los analizadores y las unidades de medición pueden ampliarse en cualquier momento
- Disponible en tamaño con dimensiones estándar o, también, en versión compacta para ahorrar espacio
- Satisface las exigencias de un dispositivo de medición automático (AMS) conforme a las normas de la UE
- Tiempos de respuesta muy cortos gracias a la derivación del gas de medición
Rápido sensor 2D-LiDAR que ahorra tiempo en la detección de objetos
- Sensor eficaz con evaluación de velocidad máxima
- Resistencia a la intemperie y fiabilidad elevadas gracias al sistema HDDM+ con tecnología Multi Echo
- Evaluación de campos y datos de medición en un mismo sensor
- Parametrización sencilla, adaptable a entornos cambiantes
- Diagnóstico cómodo y sencillo mediante servidor web
Los exteriores son nuestra cuarta dimensión
- Cuatro capas separadas y ángulo de apertura de 275°
- Resistencia a la intemperie y fiabilidad elevadas gracias al sistema HDDM+ con tecnología Multi Echo
- Evaluación de campos y datos de medición en un mismo sensor
- Parametrización sencilla, adaptable a entornos cambiantes
- Diagnóstico cómodo e intuitivo mediante servidor web
Pequeño, rápido y sencillo
- Alta resolución de escala de grises
- Uso de distintos métodos de aprendizaje
- Alto rango dinámico para la detección fiable de contraste sobre superficies brillantes
- Frecuencia de conmutación de hasta 15 kHz
- Disponible en las variantes de luz blanca, luz RGB y láser
- Interfaz IO-Link
Reposición eficiente de material gracias a notificaciones puntuales en dispositivos móviles
- ¿Desearía contar con un control automatizado de sus niveles?
- ¿Quiere evitar las paradas en las máquinas por falta de reposición de material?
- ¿Le gustaría mejorar la eficiencia de los trayectos que realizan sus empleados?
- ¿Desea mejorar sus procesos de producción?
Espacio y protección para la tecnología de medición y análisis
- Calefacción, refrigeración y ventilación (redundante a petición)
- Contenedor estándar de 10 a 40 pies
- Con aislamiento y pintura de alta calidad (C5)
- Sistemas de alarma y extinción de incendios disponibles
- Certificación del Global Industry Center para dimensiones estándar
- Apto para zonas con riesgo de explosión
- Versiones con protección sísmica e ignífugas (F30, F60)
- Construcciones especiales
Sensor 2D-LiDAR muy rápido para tareas de medición exigentes y precisas
- Medición precisa, también con objetos muy oscuros o brillantes
- Resolución angular fina para una alta densidad de puntos de medición
- Medición de alta velocidad a 600 Hz y transmisión de datos rápida con Gigabit Ethernet
- Sincronización de dispositivos sin interferencia mutua
- Conexiones M12 industriales
Medición del nivel fiable de fluidos de base acuosa
- Carcasa compacta, robusta, tipo de protección: IP67, IP68, IP69K
- Señal de salida: 100 mA, tipo y función de salida seleccionables: PNP/NPN, contacto normalmente abierto / normalmente cerrado
- Dos LED para la señalización de la fuente de alimentación y la señal de salida
- Cable y cable con conector macho M8
- Soporte de montaje suministrado
- Homologación de cULus
- Certificado por Ecolab
Detección de exceso de altura de vehículos incluyendo alarmas y asignación de carril
- Interfaz de usuario de tipo navegador
- Software de análisis de uso intuitivo
- Valores de salida: sellado de tiempo, información de carril, altura del vehículo, estado del sistema
- Interfaz de telefonía móvil para una transmisión de datos inalámbrica
- Módulo E/S digital para la activación de una cámara o de un panel indicador
Detección totalmente automatizada de material a granel sobrecalentado en sistemas de transporte
- Detección completamente automática de vehículos sobrecalentados
- Umbrales ajustables de alarma para un gran número de materiales
- Ampliable con el Bulkscan® LMS511 para funciones adicionales
- Transmisión de datos a través de interfaz TCP/IP
- Tecnología LiDAR y de infrarrojos apta para cualquier climatología
Insensible. Fiable. Cúbico.
- Medición fiable con independencia del color, la transparencia y el brillo del material, así como de la luz artificial
- Carcasa robusta con teclas teach-in
- Alcances de hasta 8.000 mm
- Salida analógica, salida digital en contrafase con IO-Link o dos salidas digitales PNP/NPN
- Resistente a la suciedad, al polvo, a la humedad y a la niebla
- Ajuste de la sensibilidad
Sensor de luminiscencia pequeño e inteligente
- Sensor de luminiscencia en carcasa miniatura
- Método de aprendizaje estático y dinámico en la misma variante
- Detección fiable incluso en caso de nivel de luminiscencia bajo
- Frecuencia de conmutación: 6 kHz
- Área de trabajo: 8 … 20 mm
- Función IO-Link
- Compatibilidad con sensores LUT antiguos gracias al cable con conector macho M12
Pequeño, sencillo e inteligente
- Sensor de color en carcasa en miniatura para ahorrar el valioso espacio de montaje
- Métodos de aprendizaje estático y dinámico mediante la intuitiva tecla teach-in
- Aprendizaje a distancia a través de IO-Link que ofrece la opción de visualización, configuración y diagnóstico
- Distancia de detección de entre 12,5 mm y 15 mm para una fácil adaptación a las diversas necesidades de aplicación
- Nuevo sistema óptico con mayor distancia de detección, tolerancias más elevadas, mayor resistencia y un registro RGB homogénea
Localización de LiDAR modular basada en contornos naturales
- Alta repetibilidad: < 10 mm
- Velocidad de marcha hasta 3 m/s
- Velocidad de giro de hasta 90°/s
- Indicación de la posición con hasta 66 Hz
- Interfaz de usuario de fácil uso (navegador web) e integración ROS
- Opciones de integración para odometría de vehículos y detección de reflectores
Medición continua de concentraciones de polvo pequeñas y medianas
- Para concentraciones de polvo de bajas a medianas
- Instalación sencilla en un lateral
- Prueba automática de punto cero y punto de referencia
- Para diámetros de conducto de medianos a grandes
Detección y clasificación sencilla de vehículos
- Recuento y clasificación de vehículos en el flujo de tráfico libre
- Salida de datos como nube de puntos
- Historial de datos de los 50 últimos vehículos detectados en la interfaz de usuario
- Interfaz TCP/IP para la transmisión de datos
- Registro de eventos y supervisión del estado del sistema
Sensor pequeño, uso grande
- Carcasa metálica M12 robusta y de pequeño tamaño
- Interfaces versátiles e IO-Link
- Óptima supresión de fondo
- Compensación de temperatura integrada
- Detección, medición o posicionamiento con ultrasonido
- Independiente del color, la transparencia y el brillo del material, así como de la luz artificial