Filtrar por:

668 resultados:

Resultado 145 - 168 de 668

Sensores para cilindros con dos cabezales sensores para ranuras en C
  • Variante de sensor para cilindro con ranura en C con dos cabezales sensores MZC1 en un conector macho
  • Los sensores se introducen desde arriba en la ranura del cilindro
  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)
  • Resistencia a temperaturas de hasta 80 °C
  • Tipo de protección: IP68
Comparar ahora
Seleccionar
Cámaras de transmisión en directo industriales y ultracompactas según el estándar GigE Vision
  • Carcasa ultracompacta
  • Alimentación a través de Ethernet (PoE)
  • Fuente de alimentación de amplio rango de 12 V CC a 24 V CC
  • Interfaz atornillable GigE RJ45
  • Conector de enchufe atornillable Hirose para fuente de alimentación y entradas y salidas digitales
  • Variantes a color y monocromáticas
  • Conexión para objetivos de montura C
Comparar ahora
Seleccionar
El experto en medición de gran potencia
  • Frecuencia de medición de hasta 80 kHz
  • Interfaz Ethernet con protocolo TCP/IP integrada directamente en el cabezal sensor
  • Interfaz basada en servidor web para la parametrización
  • Innovador algoritmo de evaluación
  • La máxima repetibilidad para tareas de posicionamiento
  • Detección y medición de las cavidades y los orificios más pequeños
Comparar ahora
Seleccionar
Un plus en eficiencia y seguridad para su proceso
  • Medición de alta precisión de O2, CO, CO2 y H2O. Hasta otros tres componentes del gas pueden medirse simultáneamente o reequiparse si es necesario.
  • Adaptación óptima a las duras condiciones del entorno de las acerías
  • Diseño robusto que apenas requiere mantenimiento
Comparar ahora
Seleccionar
Medición de oxígeno para cada aplicación
  • Transmisor de oxígeno basado en espectrografía láser de última generación (TDLS)
  • Diseño compacto adaptado a las condiciones de uso específicas
  • Manejo intuitivo e instalación libre
  • Se puede combinar con conmutación de puntos de muestra
  • Flexible para prácticamente cualquier aplicación
  • Capacidad de ampliación modular
  • Diversas homologaciones Ex disponibles
Comparar ahora
Seleccionar
Previsión de colisiones con adaptación flexible para plataformas móviles
  • Detecta los objetos con un tamaño de 4 cm x 4 cm a una distancia de hasta 6 m
  • Tamaño del objeto más pequeño reconocible configurable
  • 16 campos de detección de libre configuración
  • Activación de los campos de detección a través de entradas digitales
  • Interfaz de usuario de tipo navegador
  • Tiempos de respuesta típicos de 100 ms
  • Rango de trabajo: de 0,5 m a 9 m
Comparar ahora
Seleccionar
Cámaras de transmisión en directo robustas y de alta resolución según el estándar GigE Vision
  • Carcasa robusta según el tipo de protección IP67
  • Alimentación a través de Ethernet (PoE)
  • Fuente de alimentación de amplio rango de 12 V CC a 24 V CC
  • Conector de enchufe M12 para la interfaz GigE
  • Conector de enchufe M12 para fuente de alimentación y entradas y salidas digitales
  • Variantes a color y monocromáticas
  • Conexión para objetivos de montura C
Comparar ahora
Seleccionar
Sistemas de análisis flexible para aplicaciones de proceso y emisiones
  • Los analizadores y las unidades de medición pueden ampliarse en cualquier momento
  • Disponible en tamaño con dimensiones estándar o, también, en versión compacta para ahorrar espacio
  • Satisface las exigencias de un dispositivo de medición automático (AMS) conforme a las normas de la UE
  • Tiempos de respuesta muy cortos gracias a la derivación del gas de medición
Comparar ahora
Seleccionar
Rápido sensor 2D-LiDAR que ahorra tiempo en la detección de objetos
  • Sensor eficaz con evaluación de velocidad máxima
  • Resistencia a la intemperie y fiabilidad elevadas gracias al sistema HDDM+ con tecnología Multi Echo
  • Evaluación de campos y datos de medición en un mismo sensor
  • Parametrización sencilla, adaptable a entornos cambiantes
  • Diagnóstico cómodo y sencillo mediante servidor web
Comparar ahora
Seleccionar
Los exteriores son nuestra cuarta dimensión
  • Cuatro capas separadas y ángulo de apertura de 275°
  • Resistencia a la intemperie y fiabilidad elevadas gracias al sistema HDDM+ con tecnología Multi Echo
  • Evaluación de campos y datos de medición en un mismo sensor
  • Parametrización sencilla, adaptable a entornos cambiantes
  • Diagnóstico cómodo e intuitivo mediante servidor web
Comparar ahora
Seleccionar
Pequeño, rápido y sencillo
  • Alta resolución de escala de grises
  • Uso de distintos métodos de aprendizaje
  • Alto rango dinámico para la detección fiable de contraste sobre superficies brillantes
  • Frecuencia de conmutación de hasta 15 kHz
  • Disponible en las variantes de luz blanca, luz RGB y láser
  • Interfaz IO-Link
Comparar ahora
Seleccionar
Reposición eficiente de material gracias a notificaciones puntuales en dispositivos móviles
  • ¿Desearía contar con un control automatizado de sus niveles?
  • ¿Quiere evitar las paradas en las máquinas por falta de reposición de material?
  • ¿Le gustaría mejorar la eficiencia de los trayectos que realizan sus empleados?
  • ¿Desea mejorar sus procesos de producción?
Comparar ahora
Seleccionar
Espacio y protección para la tecnología de medición y análisis
  • Calefacción, refrigeración y ventilación (redundante a petición)
  • Contenedor estándar de 10 a 40 pies
  • Con aislamiento y pintura de alta calidad (C5)
  • Sistemas de alarma y extinción de incendios disponibles
  • Certificación del Global Industry Center para dimensiones estándar
  • Apto para zonas con riesgo de explosión
  • Versiones con protección sísmica e ignífugas (F30, F60)
  • Construcciones especiales
Comparar ahora
Seleccionar
Sensor 2D-LiDAR muy rápido para tareas de medición exigentes y precisas
  • Medición precisa, también con objetos muy oscuros o brillantes
  • Resolución angular fina para una alta densidad de puntos de medición
  • Medición de alta velocidad a 600 Hz y transmisión de datos rápida con Gigabit Ethernet
  • Sincronización de dispositivos sin interferencia mutua
  • Conexiones M12 industriales
Comparar ahora
Seleccionar
Medición del nivel fiable de fluidos de base acuosa
  • Carcasa compacta, robusta, tipo de protección: IP67, IP68, IP69K
  • Señal de salida: 100 mA, tipo y función de salida seleccionables: PNP/NPN, contacto normalmente abierto / normalmente cerrado
  • Dos LED para la señalización de la fuente de alimentación y la señal de salida
  • Cable y cable con conector macho M8
  • Soporte de montaje suministrado
  • Homologación de cULus
  • Certificado por Ecolab
Comparar ahora
Seleccionar
Detección de exceso de altura de vehículos incluyendo alarmas y asignación de carril
  • Interfaz de usuario de tipo navegador
  • Software de análisis de uso intuitivo
  • Valores de salida: sellado de tiempo, información de carril, altura del vehículo, estado del sistema
  • Interfaz de telefonía móvil para una transmisión de datos inalámbrica
  • Módulo E/S digital para la activación de una cámara o de un panel indicador
Comparar ahora
Seleccionar
Detección totalmente automatizada de material a granel sobrecalentado en sistemas de transporte
  • Detección completamente automática de vehículos sobrecalentados
  • Umbrales ajustables de alarma para un gran número de materiales
  • Ampliable con el Bulkscan® LMS511 para funciones adicionales
  • Transmisión de datos a través de interfaz TCP/IP
  • Tecnología LiDAR y de infrarrojos apta para cualquier climatología
Comparar ahora
Seleccionar
Insensible. Fiable. Cúbico.
  • Medición fiable con independencia del color, la transparencia y el brillo del material, así como de la luz artificial
  • Carcasa robusta con teclas teach-in
  • Alcances de hasta 8.000 mm
  • Salida analógica, salida digital en contrafase con IO-Link o dos salidas digitales PNP/NPN
  • Resistente a la suciedad, al polvo, a la humedad y a la niebla
  • Ajuste de la sensibilidad
Comparar ahora
Seleccionar
Sensor de luminiscencia pequeño e inteligente
  • Sensor de luminiscencia en carcasa miniatura
  • Método de aprendizaje estático y dinámico en la misma variante
  • Detección fiable incluso en caso de nivel de luminiscencia bajo
  • Frecuencia de conmutación: 6 kHz
  • Área de trabajo: 8 … 20 mm
  • Función IO-Link
  • Compatibilidad con sensores LUT antiguos gracias al cable con conector macho M12
Comparar ahora
Seleccionar
Pequeño, sencillo e inteligente
  • Sensor de color en carcasa en miniatura para ahorrar el valioso espacio de montaje
  • Métodos de aprendizaje estático y dinámico mediante la intuitiva tecla teach-in
  • Aprendizaje a distancia a través de IO-Link que ofrece la opción de visualización, configuración y diagnóstico
  • Distancia de detección de entre 12,5 mm y 15 mm para una fácil adaptación a las diversas necesidades de aplicación
  • Nuevo sistema óptico con mayor distancia de detección, tolerancias más elevadas, mayor resistencia y un registro RGB homogénea
Comparar ahora
Seleccionar
Localización de LiDAR modular basada en contornos naturales
  • Alta repetibilidad: < 10 mm
  • Velocidad de marcha hasta 3 m/s
  • Velocidad de giro de hasta 90°/s
  • Indicación de la posición con hasta 66 Hz
  • Interfaz de usuario de fácil uso (navegador web) e integración ROS
  • Opciones de integración para odometría de vehículos y detección de reflectores
Comparar ahora
Seleccionar
Medición continua de concentraciones de polvo pequeñas y medianas
  • Para concentraciones de polvo de bajas a medianas
  • Instalación sencilla en un lateral
  • Prueba automática de punto cero y punto de referencia
  • Para diámetros de conducto de medianos a grandes
Comparar ahora
Seleccionar
Detección y clasificación sencilla de vehículos
  • Recuento y clasificación de vehículos en el flujo de tráfico libre
  • Salida de datos como nube de puntos
  • Historial de datos de los 50 últimos vehículos detectados en la interfaz de usuario
  • Interfaz TCP/IP para la transmisión de datos
  • Registro de eventos y supervisión del estado del sistema
Comparar ahora
Seleccionar
Sensor pequeño, uso grande
  • Carcasa metálica M12 robusta y de pequeño tamaño
  • Interfaces versátiles e IO-Link
  • Óptima supresión de fondo
  • Compensación de temperatura integrada
  • Detección, medición o posicionamiento con ultrasonido
  • Independiente del color, la transparencia y el brillo del material, así como de la luz artificial
Comparar ahora
Seleccionar

Resultado 145 - 168 de 668