Filtrar por:
668 resultados:
Medición de todas las dimensiones con alta precisión
- Varios campos de medición desde 24 mm ... 26 mm hasta 300 mm ... 700 mm
- Medición independiente de la superficie gracias al elemento receptor CMOS
- Máxima exactitud y frecuencia de medición
- Medición del grosor de vidrios con un solo cabezal sensor
- Distintos tamaños del punto de luz
- Cálculo integrado de hasta tres sensores
- Uso como sistema autónomo a través de RS-422
Diagnóstico y análisis de datos rápidos y sencillos de sistemas “track and trace”
- Interfaz gráfica de usuario
- Cálculo de las cifras de rendimiento relevantes
- Integración de los datos generados de los objetos en los sistemas informáticos del cliente
- Suministro de imágenes de objetos (en función del sistema)
- Representación centralizada para la comparación de distintos sistemas
- Libro de registro con protocolización de eventos
Bloqueo de seguridad RFID con supervisión y alto grado de protección contra la manipulación
- PL e para la supervisión del bloqueo y de la puerta (EN ISO 13849)
- Fuerza de bloqueo: hasta 3.900 N
- Accionador con nivel de codificación elevado (EN ISO 14119)
- Tipo de protección: IP 67, IP 69K
- Variantes con principio de corriente de trabajo o corriente de reposo
- Tres direcciones de accionamiento
- Desbloqueo de evacuación opcional
- Variantes con dos teclas con iluminación
Para los entornos industriales difíciles o para zonas con riesgo de explosión 1 gracias a su categoría 2G
- Robusta carcasa de fundición inyectada de cinc
- ASIC de SICK
- Conector macho M12 giratorio estándar o atornilladura M16, así como conmutación claro-oscuro
- Elementos de mando protegidos y calefacción de la pantalla frontal integrada opcional estándar o de alta potencia
- Gran reserva de funcionamiento
- Variantes disponibles a elegir CC o CA/CC
Medición precisa con ligereza
- Carcasa compacta y robusta
- Uso como sistema autónomo o junto con la unidad de evaluación OD Mini
- Pantalla y LED en el dispositivo para la visualización del estado actual
- Diversas interfaces disponibles
- Aprendizaje simple mediante la pantalla o la entrada Teach-in externa
- Unidad de recepción CMOS para efectuar mediciones micrométricas precisas y rápidas
- Diversos campos de medición: desde 10 mm a 250 mm
Sensores multifuncionales y robustos para el uso en entornos industriales difíciles
- Carcasa robusta de fundición inyectada de cinc con clase de protección IP 69K
- Elementos de control protegidos mediante una cubierta
- Las fotocélulas de reflexión directa tienen una elevada insensibilidad a la luz artificial
- Conmutable: PNP/NPN y conmutación claro/oscuro
- Versión CC o CC/CA con homologación UL
- Opcional: entrada de prueba, etapas de tiempo, indicador de suciedad en la salida de alarma y vidrio frontal con calefacción, también en variante de gran potencia
- Conector macho M12 o racor M16: orientable 90°
Identificación de códigos 1D con escáner con enfoque automático y función de seguimiento para un alto rendimiento
- Tecnología avanzada de reconstrucción de códigos SMART+
- Sistema de conexión innovador con memoria de parámetros integrada
- CAN, Ethernet y D-Sub integrados (en función del conector de clonación utilizado)
- Extraordinaria profundidad de campo gracias a la función de enfoque automático en tiempo real
- Interfaz gráfica de usuario uniforme e intuitiva SOPAS ET
- Seguimiento integrado sin necesidad de un controlador de sistema adicional
- Función de clasificación y filtrado flexible
- Gráfico de barras LED integrado con panel de control
Una línea dice más que solo un punto
- Medición de perfiles complejos con solo una línea láser
- Analizar hasta cuatro campos simultáneamente
- Más de diez funciones de medición integradas, p. ej., altura, anchura e inclinación
- Cabezal sensor y unidad de evaluación en un solo dispositivo
- Puesta en servicio mediante software o pantalla integrada con elementos de mando
- Unidad de recepción CMOS de alta calidad
Potentes fotocélulas en miniatura para la automatización
- Rendimiento inteligente de los sensores para prácticamente cualquier aplicación
- Carcasa disponible en los formatos Slim o Flat
- Opcionalmente con carcasa de VISTAL® o de acero inoxidable
- Fuente de luz: luz láser roja, LED infrarrojo o de localización
- Smart Sensors con funciones innovadoras de monitorización y diagnóstico
- Diseño operativo intuitivo
Sensores de posición con muy buena relación calidad-precio para ranuras en T
- Para todas las ranuras en T habituales
- Feedback de la posición dentro de un campo de medición de hasta 50 mm
- Repetibilidad: 0,05 mm
- Interfaz analógica: de 0 V a 10 V
- IO-Link (medición de la posición, 8 puntos de conmutación, función de diagnóstico de actuadores)
- Datos de diagnóstico de actuadores: velocidad del émbolo, carrera del émbolo, intensidad del campo magnético, etc.
- Longitud de la carcasa: 32,5 mm
Medición precisa de objetos a muy altas velocidades
- Exactitud de medición de hasta 5 mm x 5 mm x 2 mm
- Tamaños de objetos hasta 5.500 mm x 1.600 mm x 1.250 mm
- Velocidades de la cinta transportadora de hasta 4,0 m/s
- Certificado según MID, NTEP (OIML), MC y NMI
- Posibilidad de edición de la nube de puntos
- Cambio dinámico de valor de escala
- Detección de deformaciones a partir de un tamaño de 10 mm en los seis lados
Digitalización de mercancías para procesos logísticos optimizados
- Exactitud de medición con un volumen de 5 mm x 5 mm x hasta 5 mm y un peso de ± 5 g
- Lectura de códigos de barras 1D y 2D
- Solución móvil con tecnología de batería recargable y WLAN
Rendimiento con visión amplia
- Sensor de distancia de largo alcance con láser infrarrojo con tecnología HDDM+
- Medición sobre objetos naturales (DT1000) o sobre reflector (DL1000)
- Carcasa estanca al polvo y al agua (IP 65 e IP 67) de aleación de aluminio anticorrosiva
- Entradas y salidas digitales configurables, salida analógica e interfaces de bus de campo (en función de la variante)
- Medición en superficies calientes (DT1000)
Rendimiento en la carcasa VISTAL®
- Carcasa robusta VISTAL®
- LED de localización o láser
- Fotocélula de detección sobre objeto con distancias de conmutación de hasta 800 mm
- Fotocélula de reflexión con autocolimación
- Barreras emisor-receptor con una distancia de conmutación de hasta 60 m
- Tecnología SIRIC®
- Conexiones: conectores macho M8 y M12, solo cable y cable con conector macho
- Disposición de orificios M3 y M4
Nunca la visión artificial 3D ha sido tan fácil
- Hasta 30 imágenes en 3D por segundo con plena resolución (512 x 424 píxeles)
- Alta calidad de los datos y dinámica de imágenes con un muy amplio rango de contraste
- Carcasa compacta
- Margen de temperatura: entre –10 °C y +50 °C
- Grado de protección: IP65, IP67
- Transmisión de datos en 3D con Gigabit-Ethernet industrial
Alta fiabilidad del sistema para la supervisión de zonas, incluso en condiciones del entorno adversas
- Detección sin contacto por medio de la tecnología LiDAR apta para cualquier climatología
- Campos de detección ajustables específicamente para la aplicación
- Ciclos automáticos de autocomprobación
- Configuración adaptada del control
- Implementación sencilla de nuevas funciones
- Pasarelas opcionales para diagnósticos remotos o análisis de datos
La referencia en la tecnología de carretera y tráfico
- Medición automática y precisa de vehículos
- Informaciones sobre el vehículo medido a través de interfaz TCP/IP
- Asistente de configuración para una puesta en servicio paso a paso
- Representación 3D del vehículo con indicación a color en caso de superación de medidas
- Prestación adicional: respaldo de ingeniería, p. ej., integración en un sistema superior
Advertencia de colisión activa para carretillas elevadoras
- Activación del sistema al meter la marcha atrás
- Formato de advertencia: señal óptica de 3 niveles y zumbador configurable con señales acústicas hasta 98 dB
- Dos campos de advertencia ajustables por sensor
- La zona de supervisión puede ampliarse con dos sensores LiDAR TiM3xx
- La unidad de control regula la conmutación y la fuente de alimentación
App de realidad aumentada para la visualización de datos y análisis de errores
- Visualización de datos de máquinas, de procesos y de diagnóstico de un entorno de trabajo real en terminales móviles
- Funcionalidad seleccionable en función de la aplicación
- Compatible con formatos abiertos para la integración de fuentes de datos específicas del cliente
- Contenido de la App de realidad aumentada con configuración personalizada
Registrar, visualizar, monitorizar datos y mejorar los procesos
- Paneles de control y visualizaciones configurables
- Módulos de análisis de datos para tendencias y medidas históricas y en tiempo real
- Escalable para toda la instalación
- Conectividad independiente del proveedor
- Gestión en varios idiomas y estándares de seguridad en TI que permiten el uso en todo el mundo
- Funcionalidad en los entornos informáticos del cliente
Medición automática y precisa de vehículos y objetos
- Función adicional para el recuento de ejes
- Salida de datos como nube de puntos
- Historial de datos de los 50 últimos vehículos detectados en la interfaz de usuario
- Interfaz TCP/IP para la transmisión de datos
- Registro de eventos y supervisión del estado del sistema
Predictibilidad de su inversión en software analítico
- Pague solo un porcentaje del precio de compra del software en forma de cuota anual para todas las ampliaciones funcionales
- Podrá agregar funciones adicionales y nuevas licencias al plan después de la primera adquisición
- Canal de asistencia prioritario
- Benefíciese de ofertas en futuros cursos de formación y en la puesta en servicio
Registrar caudal sin contacto ni mantenimiento
- Alta resolución de sensor mediante pulsaciones láser con alta resolución angular
- Funciones integrada para la determinación del centro de gravedad del material a granel y la detección del perfil de altura
- Permite una perfecta integración de encoders de SICK
- Alta fiabilidad gracias a la evaluación de impulsos Multi-Echo
- Carcasa compacta con grado de protección IP67
- Calefacción integrada
Asistencia al conductor para un trasbordo de contenedores sin colisión
- Control de toda la zona trasera del vehículo para advertir de posibles colisiones
- Sistema de advertencia de 2 niveles para advertir al conductor de posibles colisiones y provocar una acción en un segundo paso
- Los obstáculos se muestran en una pantalla táctil
- Las distancias de seguridad se pueden ajustar
- Supresión de falsas alarmas para una alta aceptación por parte del conductor
- Autodiagnóstico para facilitar la resolución de problemas y el mantenimiento