Filtrar por:
668 resultados:
Los dispositivos de despegue vertical en la detección de objetos
- Tecnologías: TwinEye con OptoFilter
- BluePilot: útil de alineación óptico, ajuste de la distancia de conmutación mediante elemento de presión y rotación con indicador de distancia de conmutación óptico o vía IO-Link
- LED de localización: LED emisor rojo de gran luminosidad
- Smart Sensor: detección avanzada, IO-Link, diagnóstico, tareas inteligentes
Gran rendimiento para los servoaccionamientos Sistema de realimentación del motor con HIPERFACE DSL®
- Sistema de realimentación del motor óptico con HIPERFACE DSL®
- Con una resolución de hasta 24 bits por revolución y 4.096 revoluciones en un sistema multivuelta
- Certificado conforme a SIL2 y PL d
- Supervisión de estado e histograma de tiempo de uso; durante toda la vida útil se guardan la temperatura, la velocidad y las revoluciones del dispositivo
- Mantenimiento preventivo con medición de la vibración y la humedad
Dispositivos de medición de caudal volumétrico para una supervisión continua de las emisiones
- Robustos transductores de titanio para una gran durabilidad del dispositivo
- Material resistente a la corrosión para su uso en gases corrosivos (opcional)
- Medición integral en todo el diámetro del canal con las versiones H, M y S
- Versión con sonda PR para una instalación económica en un solo lado del canal
- Control automático de funciones con prueba de punto cero y de referencia.
Sensores para cilindros muy cortos para pinzas
- Carcasa ultracorta (12,2 mm) para aplicaciones en pinzas neumáticas y cilindros miniatura
- Se adapta a todas las ranuras en C habituales, p. ej., de Schunk, Zimmer, Festo o SMC
- Punto de conmutación corto y preciso, ideal para aplicaciones con carreras cortas
- Cable apto para cadenas portacables
- LED indicador del estado de conmutación
- Tipo de protección: IP68
Detecta 24 colores almacenados con rapidez y ofrece unos ajustes precisos
- Frecuencia de conmutación: 13,8 kHz
- Emisión de valores cromáticos (L*a*b o RGB) y similitud cromática
- Salida de hasta 15 colores con ayuda del modo “Coded”
- Permite almacenar hasta 24 colores por cada tarea de identificación (Job)
- Interfaz IO-Link, software SOPAS como ayuda de configuración específica para cada aplicación
- CSX: compatibilidad de montaje con CS8
Control fiable de emisiones en los navíos para un rumbo seguro
- Diseño robusto y gran exactitud de medición
- Con homologación de tipo por los más importantes organismos de clasificación según MARPOL, anexo VI, e IMO MEPC
- Campos de medición adaptados para concentraciones de SO2 y NOx altas y bajas
- Medición simultánea de hasta 7 componentes: SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, H2O
Detecta incluso matices de color muy leves y domina las distancias variables
- Alta resolución de color
- Detecta gradientes de color y material estructurado
- Distancias de detección de hasta 500 mm
- Ajuste automático del alcance de exploración
- Salida de valores de color (L*a*b / RGB) y similitud de color
- Se pueden almacenar hasta 24 colores por tarea de identificación (trabajo)
- Interfaz IO-Link, ayuda a la configuración específica de la aplicación mediante SOPAS
- Pantalla TFT a todo color
El Standard robusto para aplicaciones en condiciones del entorno adversas
- Formatos: desde M8 hasta M30
- Distancias de conmutación elevadas: de 2 mm a 20 mm
- Características eléctricas: CC de 3/4 hilos, CC de 2 hilos
- Tipo de protección: IP68 / IP69K
- Rango de temperatura: de –40 °C a 100 °C
- Robusta carcasa de acero inoxidable, superficie activa de plástico
- Asistente de ajuste visual, preparado para IO-Link
- Resistente a lubricantes refrigerantes y aceites y adecuado para aplicaciones en el exterior
Tecnología innovadora en las mismas células
- Célula de medición extremadamente duradera gracias a su innovador mecanismo de protección
- Función de autovigilancia de la célula de medición
- Ajuste automático integrado en la unidad de control
- Versión disponible para altas temperaturas
- Aplicación ZIRKOR Remote para el acceso remoto al analizador
- Tiempo de respuesta muy corto
- Idoneidad verificada conforme a EN 15267
- Versión Ex para ATEX, IECEx, zona 1 o zona 21
Sensores de contacto Reed para cilindros neumáticos y accionamientos de IMI Norgren
- Diseño especial de la carcasa para la ranura de interruptores de los cilindros neumáticos y accionamientos de IMI Norgren.
- El sensor de contacto Reed para cilindros RZN se inserta por completo en la ranura para interruptores.
Sensores para cilindros neumáticos y accionamientos de IMI Norgren
- Diseño especial de la carcasa para la ranura de interruptores de los cilindros neumáticos y accionamientos de IMI Norgren
- El sensor para cilindros MZN se inserta por completo en la ranura para interruptores
Monitorización de proceso simultánea de hasta 6 componentes de medición
- Medición simultánea de hasta 6 componentes más O2
- Supervisión del caudal del gas de muestra y medición de la presión del gas de muestra
- Temperatura de los componentes del sistema hasta 200 °C
- Conmutación automática de los puntos de medición para hasta 3 puntos de medición (opcional)
- Calibración automática de punto cero y punto de referencia
- Unidad de calibración integrada sin gas de prueba (opcional)
- Manejo ampliado a través de un PC y del software SOPAS ET
- Sistema modular flexible de E/S
Sensor 2D-LiDAR compacto, rentable y de alto rendimiento
- Alcance de hasta 25 m
- Rango de trabajo hasta 270°
- Resolución angular de 1° a 0,33°
- Tecnología HDDM/HDDM+ para una perfecta detección de los objetos pequeños
- Alta insensibilidad a la luz ambiental hasta de 80.000 lux
- Grado de protección de hasta IP67
- Interfaces de comunicación estandarizadas
- Consumo de potencia reducido
Sensor de distancia seguro para numerosas aplicaciones
- Rango de detección desde 0,05 m hasta 8,5 m
- Salida analógica y digital segura
- Tamaño compacto
- IO-Link
- Certificado por ISO 13849 (PL b) e IEC 62998 (PC B)
Capacidad de conexión cuatro veces superior con inteligencia inductiva
- Formatos entre M8 y M30; IQ10 e IQ12
- Pueden programarse cuatro puntos de conmutación o ventanas en una Sn de hasta 20 mm
- Función de salida de libre programación
- Tipo de protección: IP68 / IP69K
- Rango de temperatura: de –40 °C a 75 °C
- Carcasa robusta de acero inoxidable o Vistal
- Función lógica, de contadores, de cronometraje o de supervisión de temperatura
- IO-Link 1.1
Sencillamente genial medición del nivel en líquidos con radar de 80 GHz
- Radar de espacio abierto de 80 GHz con diferentes antenas
- Campo de medición: hasta 30 m
- Temperatura de proceso: −196 °C ... +200 °C
- Presión de proceso: −1 bar ... 25 bar
- Conexión de proceso: rosca, bridas, abrazadera
- Carcasa: plástico (IP66 / IP67), aluminio (IP66 / IP68) o acero inoxidable (IP69)
- Con o sin pantalla y WPAN
- Certificados: Ex d y Ex ia, WHG, construcción naval
Interruptor de seguridad RFID de tamaño reducido para la supervisión de puertas con protección contra la manipulación
- Zona de respuesta de hasta 14 mm
- Carcasa pequeña con opciones de montaje flexibles
- Posibilidad de activar el sensor por tres lados
- Cuatro accionadores distintos disponibles
- Sensores con codificación universal, con codificación única y con codificación permanente
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
- Posibilidad de realizar una conexión en cascada segura de hasta 30 sensores
Visión estereoscópica Instantánea 3D para un uso eficaz en exteriores
- Valores de distancia: 250 × 496 píxeles e imagen 2D: 544 × 828 píxeles
- Rango de temperatura más amplio, de −40 °C a +75 °C
- Carcasa robusta: IP69K en el cabezal sensor
- Solución 2 en 1: Ocho imágenes 3D y 2D por segundo
- Procesamiento de imágenes inteligente: Clasificación y determinación de la posición de los objetos
- Posibilidad de registrar la actividad de las últimas horas
Acceso abierto para lograr una productividad segura
- Compuestos por hardware y software o lógica de control con funciones de seguridad comprobadas
- Variantes genéricas y específicas del fabricante (Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa)
- Documentación con esquema de cableado, archivo SISTEMA e instrucciones de uso
- Permite el rearranque automático del robot
- Nivel de rendimiento (PL) d
Compacto, robusto y preciso
- Encoder absoluto multivuelta de gran robustez, de hasta 31 bits (14 bits monovuelta y 17 bits multivuelta)
- Brida de apriete, brida servo o eje hueco de inserción
- Diseño compacto (<70 mm)
- Interfaz PROFIBUS integrada con funcionalidad DP V0, V1 y V2 (en función del modelo)
- Sistema de conexión: 3 conectores macho M12
- Clase de protección hasta IP 67
- Temperatura de trabajo: –30 a +80 °C (en función del modelo)
El impulso para su logística
- Velocidades de lectura y prestaciones de encoder máximas gracias a su decodificador SMART+
- Interfaz integrada para el software de diagnóstico SICK
- Se puede conectar con cualquier otra solución de sistema de SICK para la identificación automática (concepto de sistema modular)
- Posibilidad de lectura en 6 lados
- Modo de arranque y parada o seguimiento
El sensor para el guiado óptico
- Detección de bandas adhesivas luminiscentes
- Relación señal-ruido muy alta (~1:1.000)
- Campo de lectura de 180 mm (se pueden leer hasta 3 pistas)
- Indicación de la desviación del punto central de la pista, anchura de pista y lectura de códigos de barras
- Insensible a la luz artificial, la suciedad o el brillo
- Compensación de puntos defectuosos
- Exactitud de medición: ± 1 mm
- CANopen, RS-485 o IO-Link
Sencillamente medir con precisión
- Varios campos de medición desde 26 mm ... 34 mm hasta 100 mm ... 500 mm
- Medición muy precisa e independiente de la superficie gracias al elemento receptor CMOS
- Concepto de manejo y aprendizaje sencillo basado en LED
- Gran variedad de productos con multitud de interfaces estándar
- Tecnología láser para la medición precisa de los objetos más pequeños
- Dispositivo autónomo compacto
- Extraordinaria relación calidad-precio
Sensores capacitivos fiables con carcasa rectangular
- Carcasa rectangular
- Detecta polvo, granulados, líquidos y sustancias sólidas
- Máxima resistencia a los fallos de compatibilidad electromagnética
- Características eléctricas: cable CC de 4 hilos
- Tensión de alimentación: CC 10 V ... 36 V
- Protección contra cortocircuito (cíclica)