Filtrar por:

668 resultados:

Resultado 97 - 120 de 668

Los dispositivos de despegue vertical en la detección de objetos
  • Tecnologías: TwinEye con OptoFilter
  • BluePilot: útil de alineación óptico, ajuste de la distancia de conmutación mediante elemento de presión y rotación con indicador de distancia de conmutación óptico o vía IO-Link
  • LED de localización: LED emisor rojo de gran luminosidad
  • Smart Sensor: detección avanzada, IO-Link, diagnóstico, tareas inteligentes
Comparar ahora
Seleccionar
Gran rendimiento para los servoaccionamientos Sistema de realimentación del motor con HIPERFACE DSL®
  • Sistema de realimentación del motor óptico con HIPERFACE DSL®
  • Con una resolución de hasta 24 bits por revolución y 4.096 revoluciones en un sistema multivuelta
  • Certificado conforme a SIL2 y PL d
  • Supervisión de estado e histograma de tiempo de uso; durante toda la vida útil se guardan la temperatura, la velocidad y las revoluciones del dispositivo
  • Mantenimiento preventivo con medición de la vibración y la humedad
Comparar ahora
Seleccionar
Dispositivos de medición de caudal volumétrico para una supervisión continua de las emisiones
  • Robustos transductores de titanio para una gran durabilidad del dispositivo
  • Material resistente a la corrosión para su uso en gases corrosivos (opcional)
  • Medición integral en todo el diámetro del canal con las versiones H, M y S
  • Versión con sonda PR para una instalación económica en un solo lado del canal
  • Control automático de funciones con prueba de punto cero y de referencia.
Comparar ahora
Seleccionar
Sensores para cilindros muy cortos para pinzas
  • Carcasa ultracorta (12,2 mm) para aplicaciones en pinzas neumáticas y cilindros miniatura
  • Se adapta a todas las ranuras en C habituales, p. ej., de Schunk, Zimmer, Festo o SMC
  • Punto de conmutación corto y preciso, ideal para aplicaciones con carreras cortas
  • Cable apto para cadenas portacables
  • LED indicador del estado de conmutación
  • Tipo de protección: IP68
Comparar ahora
Seleccionar
Detecta 24 colores almacenados con rapidez y ofrece unos ajustes precisos
  • Frecuencia de conmutación: 13,8 kHz
  • Emisión de valores cromáticos (L*a*b o RGB) y similitud cromática
  • Salida de hasta 15 colores con ayuda del modo “Coded”
  • Permite almacenar hasta 24 colores por cada tarea de identificación (Job)
  • Interfaz IO-Link, software SOPAS como ayuda de configuración específica para cada aplicación
  • CSX: compatibilidad de montaje con CS8
Comparar ahora
Seleccionar
Control fiable de emisiones en los navíos para un rumbo seguro
  • Diseño robusto y gran exactitud de medición
  • Con homologación de tipo por los más importantes organismos de clasificación según MARPOL, anexo VI, e IMO MEPC
  • Campos de medición adaptados para concentraciones de SO2 y NOx altas y bajas
  • Medición simultánea de hasta 7 componentes: SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, H2O
Comparar ahora
Seleccionar
Detecta incluso matices de color muy leves y domina las distancias variables
  • Alta resolución de color
  • Detecta gradientes de color y material estructurado
  • Distancias de detección de hasta 500 mm
  • Ajuste automático del alcance de exploración
  • Salida de valores de color (L*a*b / RGB) y similitud de color
  • Se pueden almacenar hasta 24 colores por tarea de identificación (trabajo)
  • Interfaz IO-Link, ayuda a la configuración específica de la aplicación mediante SOPAS
  • Pantalla TFT a todo color
Comparar ahora
Seleccionar
El Standard robusto para aplicaciones en condiciones del entorno adversas
  • Formatos: desde M8 hasta M30
  • Distancias de conmutación elevadas: de 2 mm a 20 mm
  • Características eléctricas: CC de 3/4 hilos, CC de 2 hilos
  • Tipo de protección: IP68 / IP69K
  • Rango de temperatura: de –40 °C a 100 °C
  • Robusta carcasa de acero inoxidable, superficie activa de plástico
  • Asistente de ajuste visual, preparado para IO-Link
  • Resistente a lubricantes refrigerantes y aceites y adecuado para aplicaciones en el exterior
Comparar ahora
Seleccionar
Tecnología innovadora en las mismas células
  • Célula de medición extremadamente duradera gracias a su innovador mecanismo de protección
  • Función de autovigilancia de la célula de medición
  • Ajuste automático integrado en la unidad de control
  • Versión disponible para altas temperaturas
  • Aplicación ZIRKOR Remote para el acceso remoto al analizador
  • Tiempo de respuesta muy corto
  • Idoneidad verificada conforme a EN 15267
  • Versión Ex para ATEX, IECEx, zona 1 o zona 21
Comparar ahora
Seleccionar
Sensores de contacto Reed para cilindros neumáticos y accionamientos de IMI Norgren
  • Diseño especial de la carcasa para la ranura de interruptores de los cilindros neumáticos y accionamientos de IMI Norgren.
  • El sensor de contacto Reed para cilindros RZN se inserta por completo en la ranura para interruptores.
Comparar ahora
Seleccionar
Sensores para cilindros neumáticos y accionamientos de IMI Norgren
  • Diseño especial de la carcasa para la ranura de interruptores de los cilindros neumáticos y accionamientos de IMI Norgren
  • El sensor para cilindros MZN se inserta por completo en la ranura para interruptores
Comparar ahora
Seleccionar
Monitorización de proceso simultánea de hasta 6 componentes de medición
  • Medición simultánea de hasta 6 componentes más O2
  • Supervisión del caudal del gas de muestra y medición de la presión del gas de muestra
  • Temperatura de los componentes del sistema hasta 200 °C
  • Conmutación automática de los puntos de medición para hasta 3 puntos de medición (opcional)
  • Calibración automática de punto cero y punto de referencia
  • Unidad de calibración integrada sin gas de prueba (opcional)
  • Manejo ampliado a través de un PC y del software SOPAS ET
  • Sistema modular flexible de E/S
Comparar ahora
Seleccionar
Sensor 2D-LiDAR compacto, rentable y de alto rendimiento
  • Alcance de hasta 25 m
  • Rango de trabajo hasta 270°
  • Resolución angular de 1° a 0,33°
  • Tecnología HDDM/HDDM+ para una perfecta detección de los objetos pequeños
  • Alta insensibilidad a la luz ambiental hasta de 80.000 lux
  • Grado de protección de hasta IP67
  • Interfaces de comunicación estandarizadas
  • Consumo de potencia reducido
Comparar ahora
Seleccionar
Sensor de distancia seguro para numerosas aplicaciones
  • Rango de detección desde 0,05 m hasta 8,5 m
  • Salida analógica y digital segura
  • Tamaño compacto
  • IO-Link
  • Certificado por ISO 13849 (PL b) e IEC 62998 (PC B)
Comparar ahora
Seleccionar
Capacidad de conexión cuatro veces superior con inteligencia inductiva
  • Formatos entre M8 y M30; IQ10 e IQ12
  • Pueden programarse cuatro puntos de conmutación o ventanas en una Sn de hasta 20 mm
  • Función de salida de libre programación
  • Tipo de protección: IP68 / IP69K
  • Rango de temperatura: de –40 °C a 75 °C
  • Carcasa robusta de acero inoxidable o Vistal
  • Función lógica, de contadores, de cronometraje o de supervisión de temperatura
  • IO-Link 1.1
Comparar ahora
Seleccionar
Sencillamente genial medición del nivel en líquidos con radar de 80 GHz
  • Radar de espacio abierto de 80 GHz con diferentes antenas
  • Campo de medición: hasta 30 m
  • Temperatura de proceso: −196 °C ... +200 °C
  • Presión de proceso: −1 bar ... 25 bar
  • Conexión de proceso: rosca, bridas, abrazadera
  • Carcasa: plástico (IP66 / IP67), aluminio (IP66 / IP68) o acero inoxidable (IP69)
  • Con o sin pantalla y WPAN
  • Certificados: Ex d y Ex ia, WHG, construcción naval
Comparar ahora
Seleccionar
Interruptor de seguridad RFID de tamaño reducido para la supervisión de puertas con protección contra la manipulación
  • Zona de respuesta de hasta 14 mm
  • Carcasa pequeña con opciones de montaje flexibles
  • Posibilidad de activar el sensor por tres lados
  • Cuatro accionadores distintos disponibles
  • Sensores con codificación universal, con codificación única y con codificación permanente
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
  • Posibilidad de realizar una conexión en cascada segura de hasta 30 sensores
Comparar ahora
Seleccionar
Visión estereoscópica Instantánea 3D para un uso eficaz en exteriores
  • Valores de distancia: 250 × 496 píxeles e imagen 2D: 544 × 828 píxeles
  • Rango de temperatura más amplio, de −40 °C a +75 °C
  • Carcasa robusta: IP69K en el cabezal sensor
  • Solución 2 en 1: Ocho imágenes 3D y 2D por segundo
  • Procesamiento de imágenes inteligente: Clasificación y determinación de la posición de los objetos
  • Posibilidad de registrar la actividad de las últimas horas
Comparar ahora
Seleccionar
Acceso abierto para lograr una productividad segura
  • Compuestos por hardware y software o lógica de control con funciones de seguridad comprobadas
  • Variantes genéricas y específicas del fabricante (Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa)
  • Documentación con esquema de cableado, archivo SISTEMA e instrucciones de uso
  • Permite el rearranque automático del robot
  • Nivel de rendimiento (PL) d
Comparar ahora
Seleccionar
Compacto, robusto y preciso
  • Encoder absoluto multivuelta de gran robustez, de hasta 31 bits (14 bits monovuelta y 17 bits multivuelta)
  • Brida de apriete, brida servo o eje hueco de inserción
  • Diseño compacto (<70 mm)
  • Interfaz PROFIBUS integrada con funcionalidad DP V0, V1 y V2 (en función del modelo)
  • Sistema de conexión: 3 conectores macho M12
  • Clase de protección hasta IP 67
  • Temperatura de trabajo: –30 a +80 °C (en función del modelo)
Comparar ahora
Seleccionar
El impulso para su logística
  • Velocidades de lectura y prestaciones de encoder máximas gracias a su decodificador SMART+
  • Interfaz integrada para el software de diagnóstico SICK
  • Se puede conectar con cualquier otra solución de sistema de SICK para la identificación automática (concepto de sistema modular)
  • Posibilidad de lectura en 6 lados
  • Modo de arranque y parada o seguimiento
Comparar ahora
Seleccionar
El sensor para el guiado óptico
  • Detección de bandas adhesivas luminiscentes
  • Relación señal-ruido muy alta (~1:1.000)
  • Campo de lectura de 180 mm (se pueden leer hasta 3 pistas)
  • Indicación de la desviación del punto central de la pista, anchura de pista y lectura de códigos de barras
  • Insensible a la luz artificial, la suciedad o el brillo
  • Compensación de puntos defectuosos
  • Exactitud de medición: ± 1 mm
  • CANopen, RS-485 o IO-Link
Comparar ahora
Seleccionar
Sencillamente medir con precisión
  • Varios campos de medición desde 26 mm ... 34 mm hasta 100 mm ... 500 mm
  • Medición muy precisa e independiente de la superficie gracias al elemento receptor CMOS
  • Concepto de manejo y aprendizaje sencillo basado en LED
  • Gran variedad de productos con multitud de interfaces estándar
  • Tecnología láser para la medición precisa de los objetos más pequeños
  • Dispositivo autónomo compacto
  • Extraordinaria relación calidad-precio
Comparar ahora
Seleccionar
Sensores capacitivos fiables con carcasa rectangular
  • Carcasa rectangular
  • Detecta polvo, granulados, líquidos y sustancias sólidas
  • Máxima resistencia a los fallos de compatibilidad electromagnética
  • Características eléctricas: cable CC de 4 hilos
  • Tensión de alimentación: CC 10 V ... 36 V
  • Protección contra cortocircuito (cíclica)
Comparar ahora
Seleccionar

Resultado 97 - 120 de 668