Filtrar por:
665 resultados:
Seguro, sencillo y flexible un encoder para la seguridad funcional
- Encoder para tecnología de seguridad funcional: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
- Interfaz eléctrica: 4,5 V ... 32 V, seno/coseno 1 VSS, 1.024 impulsos
- Brida clamping o servo, eje hueco pasante o desmontable (posibilidades de montaje con muelle de ajuste)
- Salida de cable universal, conector macho M23 o M12, axial o radial
- Tipo de protección: IP65
- Rango de temperatura de trabajo: –30 °C ... +95 °C (dependiendo del tipo)
Medición eficiente del mercurio en los gases de humos
- Medición precisa del “mercurio total” directamente en un convertidor térmico (patentado)
- Modo de medición sin reactivos
- Extracción de los gases prácticamente sin desgaste gracias a la bomba eyectora sin componentes móviles
- Cubeta de calibración integrada para la comprobación automática de la desviación
- Ajuste automático de todo el sistema de medición con un generador de gas de prueba integrado (opcional)
- Diseño modular de todo el sistema
El estándar rentable para aplicaciones en entornos industriales
- Formatos: desde M8 hasta M30
- Distancias de conmutación elevadas: de 1,5 mm a 38 mm
- Características eléctricas: CC de 3/4 hilos, CC de 2 hilos
- Tipo de protección: IP67
- Rango de temperatura: de –25 °C a 75 °C
- Carcasa de latón niquelado, superficie activa de plástico
Medición rápida y directa de gases agresivos, incluso en zonas con peligro de explosión
- Medición rápida y directa sobre el terreno
- Sin necesidad de extraer, transportar o procesar los gases
- Hasta cuatro magnitudes de medida de forma simultánea, además de la temperatura y la presión del proceso
- Procedimiento de evaluación DOAS
- Varios campos de medición independientes con una exactitud de medición constante
- Función de autocomprobación automática (QAL3) sin gases de prueba
- Ejecución encapsulada contra sobrepresión para zonas Ex 2
Para numerosas tareas de medición y de detección rejillas fotoeléctricas con carcasa muy compacta
- Dimensiones de la carcasa: 12 mm x 24 mm, alturas de detección: 100 mm a 2.400 mm
- Variantes de carcasa “slim” y “flat”
- Función de haz individual: hasta 9 haces
- Tiempo de respuesta corto gracias al ASIC propio de la rejilla fotoeléctrica
- Funciones de detección, clasificación y medición, así como tareas inteligentes
- Información de diagnóstico detallada
- Interfaz IO-Link-COM3
Sensores de posición para ranura en C
- Sensor de posición para su montaje directo en ranuras en C sobre cilindros neumáticos y pinzas
- Variantes de sensor con campos de medición de entre 25 mm y 200 mm
- Salidas analógicas (para intensidad o tensión), salida conmutada e IO-Link
- Posibilidad de montaje mediante adaptadores en cilindros con formas distintas (por ejemplo, cilindros circulares)
Instalación y manejo sencillos. Una fotocélula de detección sobre objeto para numerosas aplicaciones.
- Pantalla táctil de fácil manejo e interfaz de usuario intuitiva
- Sensor de triangulación láser preciso con matriz de recepción de alta resolución
- Gasto mínimo de compra, administración, almacenamiento, formación o mantenimiento gracias al escaso número de variantes
- Carcasa robusta de acero inoxidable V4A (316L), grado de protección IP69k
- Funciones MultiMode Speed, Standard y Precision, así como los principios de funcionamiento con supresión de fondo y supresión de primer plano
- Montaje estandarizado, ajustes preconfigurados y múltiples opciones de aprendizaje para una integración segura de los sensores
- Protección opcional contra la manipulación: función de bloqueo para la interfaz de usuario
La solución inteligente para su tareas de detección exigentes
- Tiempo de respuesta de hasta 16 µs
- Distancia de conmutación de hasta 20 m (sistema unidireccional) o de hasta 1,4 m (sistema palpador)
- Grado de protección IP54
- Pantalla OLED con textos en distintos idiomas
- Versión autónoma con IO-Link
- Funciones de diagnóstico para tareas inteligentes
- Histéresis ajustable y adaptación continua al valor umbral
- Versión de bus disponible
Regulación eficiente de procesos de combustión y secado
- Corrección de humedad dinámica
- Medición in situ rápida directamente en el proceso
- Medición simultánea de hasta tres componentes gaseosos, temperatura y presión
- No hay necesidad de tomar muestras de gases ni de acondicionarlos
- Sonda con prueba de gases disponible
- Funciones integradas de control y autocomprobación
Los sensores fiables para aplicaciones con una gran distancia de conmutación y en entornos con polvo
- El LED frontal adicional suministra información sobre el estado de la luz recibida
- Gran distancia de conmutación con una elevada reserva de funcionamiento
- Conector macho M12, cable y compartimento de conexiones
- Fuente de alimentación CC y CA/CC
- Temperatura de servicio entre –30 °C y +60 °C
- Opcional con retardo temporal
El relé de seguridad para una alta comodidad de uso
- Funciones de la carcasa inteligentes y de uso sencillo
- Diseño estilizado con anchuras a partir de 18 mm
- Tiempos de respuesta desde menos de 10 ms (en función del tipo)
- LED de estado e interfaces de diagnóstico
- Opción de variantes para uso universal y para la conexión de sensores en cascada segura con Flexi Loop
Alto rendimiento en una robusta carcasa de metal para tareas de detección exigentes
- Sistema óptico de autocolimación muy preciso
- Fuentes de luz: láser, LED de localización, luz infrarroja
- Función multimodo
- Spot lineal para la detección de objetos perforados
- Modo ApplicationSelect disponible
- IO-Link y BluePilot para la parametrización
- Funciones de diagnóstico a través de IO-Link
- Robusta carcasa metálica de fundición inyectada de cinc
Máxima precisión para medición del ancho de banda
- Exactitud de medición: ± 0,3 mm
- Resolución: 0,1 mm
- Campo de medición: 3.150 mm (en pasos de 150 mm)
- Tiempo de respuesta: 32 μs (de un haz de luz a otro)
- Interfaces: 3 salidas conmutadas, interfaz analógica, IO-Link, RS-485, PROFINET, EtherCAT® y EtherNet/IP™
- Alcance de trabajo 2.500 mm
- Salida de interfaz: 10 bordes con 5 anchos de banda y 5 posiciones centrales
Sensores para cilindros con punto de conmutación preciso para la ranura en T
- Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en T habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento, así como en cilindros con ranura de cola de milano
- El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
- Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)
- Variantes para altas temperaturas: resistencia hasta 100 °C
- Carcasa de reducidas dimensiones para el uso en cilindros de carrera corta
- Tipos de protección: IP 67, IP 68 e IP 69K
El IO-Link Master universal compatible con Internet industrial de las cosas
- 8 puertos IO-Link (M12, 5 polos, codificación A, clase A/B)
- Carga eléctrica de hasta 16 A con máx. de 4 A por puerto para US y para UA
- Robusta carcasa IP67
- Temperatura de servicio de –30 °C ... +70 °C
- Dispone de PROFINET, EtherNet/IP y EtherCAT
- Admite protocolos IIoT REST API, MQTT y OPC UA
- Interruptor de codificación giratorio para el direccionamiento IP
Sensores fotoeléctricos cilíndricos con aprendizaje táctil para el sector del lavado a alta presión
- Sensores fotoeléctricos cilíndricos con carcasa de acero inoxidable M18 y clase de protección IP 69K
- Resistencia a todos los productos de limpieza habituales, certificada por instituciones independientes
- Rango de temperatura más amplio: +85 °C (a plazo largo), se puede someter brevemente a temperaturas de hasta +100 °C (15 min)
- Función de aprendizaje táctil para operaciones de ajuste
- Todos los materiales, incluidos la carcasa, el LED y la lente son resistentes a los productos químicos
- Clases de protección IP 69K e IP 68 según DIN40050
- Números de pieza grabados con láser
- Certificado conforme a ECOLAB y JohnsonDiversey
El sistema de detección flexible y eficiente en una cascada
- Cableado muy sencillo para un máximo de 60 sensores
- Sincronización secuencial que impide la interferencia mutua
- Disposición libre de diferentes tecnologías de sensores
- Sensores disponibles con distintas longitudes de cable
- Evaluación de datos de sensor en el sistema o transmisión directa de los datos en bruto
- Estabilidad del proceso gracias a la función de diagnóstico
Análisis de procesos eficiente, incluso en condiciones difíciles
- Alta selectividad gracias a su elevada resolución espectral
- Tiempos de respuesta rápidos
- No se requiere calibración
- Sin componentes móviles, prácticamente sin desgaste
- No es necesario tomar muestras ni acondicionar los gases
- Ejecución encapsulada contra sobrepresión para zonas Ex 2
Todo bajo control gracias a la tecnología de medición FTIR
- Un campo de medición de HF reducido con prueba de idoneidad (0 ... 3 mg/m³)
- Ajuste automático del espectro a través de AutoVAL para obtener resultados de medición de gran fiabilidad
- Manejo mediante pantalla táctil
- Transporte del gas de muestra mediante eyector sin componentes móviles
- Idoneidad verificada conforme a EN15267
- Control y diagnóstico remotos mediante software SOPAS ET
- Calibración automática del analizador
- Lavado por contracorriente y limpieza de filtros de la unidad de extracción automáticos
Medición a máxima velocidad en accionamientos directos
- Sistema de medición absoluta para accionamientos directos lineales.
- Longitudes de medición: hasta 16.384 mm
- Altas velocidades de proceso de hasta 10 m/s
- LED de estado
- Sistema de medición sin contacto; distancia de lectura con la cinta magnética de hasta 0,8 mm
- Placa de características electrónica
- ETL70 con tecnología monocable gracias a la interfaz HIPERFACE DSL®
- STL70 con interfaz HIPERFACE®
Detección sencilla y segura de láminas dobles
- Formatos: M8 y M12
- Detección de láminas dobles metalizadas
- Características eléctricas: CC, 4 hilos
- Rango de temperaturas: –25 °C a +70 °C
- Tipo de protección: IP 68
- Detección independiente de la posición de la pinza
- Aprendizaje mediante cable o IO-Link
Monitorización de la presión con mejor visibilidad
- Una gran pantalla muestra la presión del sistema, los estados de conmutación y los puntos de conmutación
- Tres grandes teclas y menú de navegación intuitivo
- Campos de medición de la presión relativa (vacío y sobrepresión)
- Dos salidas conmutadas independientes, salida analógica opcional
- Instalación sobre carriles DIN, en pared o en cuadro eléctrico
- Variante con supervisión de fugas
- IO-Link
Medición fiable del flujo de gas en las instalaciones de gas quemado, en sistemas de transporte para el petróleo y el gas natural, refinerías y plantas químicas.
- Medición fiable incluso con velocidades de gas elevadas y mezclas de gas cambiantes
- Ampliación del rango de medición propio para caudales elevados gracias a la tecnología ASC
- Cálculo directo del caudal másico sin necesidad de analizadores de gas adicionales
- Software intuitivo FLOWgate™ para la puesta en servicio, el funcionamiento y el diagnóstico
- I-diagnosticsTM: autovigilancia, autocomprobación y mantenimiento preventivo
- Rendimiento de medición a medida gracias a la evaluación individual de la aplicación
Pequeño, sencillo, rápido y robusto
- Alta resolución en escala de grises
- Detección fiable de contraste en materiales brillantes, gracias a su gran rango dinámico
- Aprendizaje (teach-in) estático y dinámico en la misma variante
- Frecuencia de conmutación de hasta 15 kHz
- Distancia de detección: 12,5 mm con LED RGB y blanco, hasta 250 mm en la variante láser
- Interfaz IO-Link