Filtrar por:

668 resultados:

Resultado 1 - 24 de 668

Medición de polvo fiable en gases húmedos
  • Para concentraciones de polvo de muy pequeñas a medianas
  • Extracción y conducción de gases combinadas en una sonda
  • Control de suciedad
  • Control automático de punto cero y punto de referencia
  • Configuración de parámetros sencilla y uso cómodo, opcionalmente mediante pantalla remota adicional
  • Supervisión del sistema integrado para poder detectar a tiempo la necesidad de mantenimiento
Comparar ahora
Seleccionar
Sensores de cilindro con una óptima relación calidad-precio para ranuras en T
  • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en T habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento, así como en cilindros con ranura de cola de milano
  • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)
  • LED indicador del estado de conmutación
  • Tipo de protección: IP 67
Comparar ahora
Seleccionar
Sensores de contacto Reed para cilindros con ranura en T
  • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en T habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento, así como en cilindros con ranura de cola de milano
  • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)
  • LED indicador del estado de conmutación (según el modelo)
  • Tipo de protección: IP 67
  • Tensión de alimentación de hasta 230 V
Comparar ahora
Seleccionar
Soluciones de seguridad revolucionarias en todo el mundo para minivehículos con guiado por carril
  • El primer escáner multihaz LiDAR en todo el mundo con tecnología segura de estado sólido
  • Perfectamente diseñado para las necesidades de los carros sin conductor: PL c, alcance de 1,1 m, ángulo de exploración 150°
  • Compacto con solo 43 mm de altura
  • Datos de diagnóstico y función de clonación para configuración a través de la App Safety Assistant y el software Safety Designer
Comparar ahora
Seleccionar
A la cabeza mundial en alcance y rendimiento
  • Tiempo de respuesta regulable a hasta 16 μs
  • Distancia de conmutación hasta 20 m (sistema unidireccional); hasta 1.400 mm (sistema de palpado)
  • Compatible con bus, con sistema a prueba de interferencias
  • 2 pantallas digitales de 4 cifras
  • Histéresis regulable
  • Pantalla giratoria
  • Procesamiento de señales de alta resolución
  • Etapas programables
Comparar ahora
Seleccionar
Encoder flexible, inteligente y compacto para numerosas aplicaciones
  • Encoder absoluto de 36 mm con un máximo de 26 bits (monovuelta: 14 bits, multivuelta: 12 bits)
  • Brida clamping/servo, eje hueco ciego
  • Conector macho o conexión de cable giratorios
  • IO-Link, CANopen, SAE J1939, interfaz SSI con parametrización configurable
  • Funciones de diagnóstico
  • Diseño de acero inoxidable (versiones Inox)
  • Grado de protección hasta IP67 o IP69K
Comparar ahora
Seleccionar
Sensores de seguridad para aplicaciones móviles y estacionarias
  • Amplia gama de detección: 0,05 m hasta 25 m máximo
  • Certificado según ISO 13849
  • Bajo consumo de corriente (normal: 4 W, máximo: 16 W)
  • Puesta en marcha y configuración inmediatas mediante interfaz USB
  • Interfaz de comunicación que combina la evaluación de campo inteligente y la salida de datos de medición

Comparar ahora
Seleccionar
Técnica de medición demostrada para la supervisión de gas de humo
  • Medición de hasta 10 componentes IR más O2 y TOC
  • Técnica de medición extractiva caliente
  • Transporte de gas sin desgaste mediante bomba eyectora
  • Control de punto de referencia con filtros de ajuste internos
  • Interfaz Modbus® digital certificada
  • Servidor web para el control del dispositivo independiente de la plataforma
  • Uso de gases de prueba secos con HCl y NH3
  • Clasificación para zona ATEX 2 IIC T3 gb
Comparar ahora
Seleccionar
El escáner láser de seguridad para la automatización en exteriores
  • Certificado según ISO 13849 e IEC 62998 para la protección de las personas en interior y exterior
  • Tecnología de exploración en exteriores safeHDDM®
  • Accesorios modulares para un mayor rendimiento
  • Hasta 128 campos de libre configuración
  • Diagnóstico con Safety Designer y app de supervisión
  • Adaptación de la velocidad con AGV Dynamic Weather Assist
Comparar ahora
Seleccionar
Diseños rectangulares compactos para aplicaciones en condiciones del entorno adversas
  • Formato: 40 mm x 40 mm
  • Distancias de conmutación elevadas: de 20 mm a 40 mm
  • Características eléctricas: CC de 3/4 hilos
  • Tipo de protección: IP68 / IP69K
  • Rango de temperatura: de –25 °C a 85 °C
  • Carcasa de plástico
  • Sistema de montaje Push-Lock
  • Cabezal de sensor giratorio en cinco direcciones
Comparar ahora
Seleccionar
Uso flexible para mediciones de longitud, anchura y altura
  • Distancias de haces: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
  • Alcance de trabajo: 12 m
  • Funciones: haces cruzados de medición, 4 zonas de medición, lectura a alta velocidad, modo transparente
  • Interfaces: PNP, analógica, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
  • Modo de resistencia a la luz solar con umbral de conmutación robusto
Comparar ahora
Seleccionar
Sistemas de radar seguros para la supervisión de zonas de peligro en entornos difíciles
  • Unidad de evaluación y hasta 6 sensores
  • Campo de protección: alcance de hasta 9 m, ángulo de apertura de ajuste flexible
  • Alta resistencia frente a nubes de polvo, virutas de madera, chispas y partículas de plástico
  • Clase de protección IP67; funcionamiento a –40 °C hasta +60 °C
  • Gran tolerancia frente a la suciedad
  • Configuración sencilla por medio de software
Comparar ahora
Seleccionar
Medición sujeta a calibración
  • La tecnología más moderna: los ultrasonidos
  • Diagnóstico y control de funcionamiento continuo
  • Robusto y fiable, ya que no tiene componentes móviles
  • Cartucho sustituible
  • No son necesarias secciones rectas de entrada y de salida
  • Resistente a las sobrecargas
  • Como opción, conversión de volumen integrada/registro de datos
  • Alimentación eléctrica con batería o con seguridad intrínseca
Comparar ahora
Seleccionar
Detección temprana y fiable de incendios en los túneles
  • Medición de visibilidad (valor K) conforme al principio de medición de luz dispersa
  • Alta disponibilidad, sin piezas móviles
  • Detección de humo rápida y fiable
  • Software desarrollado conforme a EN 61508 (SIL1)
  • Tasa de baja de alarma fallida
  • Tipo de protección IP 6K9K gracias a su robusta carcasa de acero inoxidable
  • Compensación del efecto niebla mediante calefacción integrada (opcional)
Comparar ahora
Seleccionar
Encoder de cable modular con el tamaño más reducido
  • Longitudes de medición: 1,25 m ... 10 m
  • Sistema de medición modular con una gran variedad de interfaces/longitudes de medición
  • Carcasa muy pequeña y fina (55 mm ... 190 mm) con muelle integrado en el tambor de medición
  • Carcasa de plástico ligera y resistente a los impactos y a las altas temperaturas
  • Interfaz analógica con función de aprendizaje en el encoder
Comparar ahora
Seleccionar
Encoder de alta resolución programable para aplicaciones exigentes
  • Impulsos por revolución: hasta 65.536 (16 bit)
  • Diámetro de la carcasa: 60 mm
  • Eje macizo, eje hueco ciego y eje hueco pasante
  • Grados de protección IP65 / IP67
  • Interfaces de comunicación: TTL RS 422, HTL/Push Pull, Sin/Cos
  • Tipo de conexión: conector macho M12 o M23 o cable universal
  • Programable, profundidad de montaje compacta, permite ajuste cero remoto
Comparar ahora
Seleccionar
La detección segura del entorno en 3D abre paso a nuevas dimensiones
  • Cámara de visión 3D con tecnología de tempo de vuelo y nivel de rendimiento (PL) c
  • Hasta 4 m de alcance del campo de protección
  • 2 Campos de protección y 8 casos de supervisión simultáneos
  • Salida de datos de medición vía Gigabit-Ethernet
  • Diseño compacto y resistente a los impactos y vibraciones con grado de protección IP65 e IP67
  • Software de configuración intuitivo y acreditado Safety Designer
Comparar ahora
Seleccionar
Encoder incremental de diseño esbelto y compacto para soluciones rentables
  • Impulsos por revolución: hasta 1.024
  • Diámetro de la carcasa: 40 mm
  • Eje macizo y eje hueco ciego
  • Grado de protección: IP50 (Eje macizo)
  • Interfaces de comunicación: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
  • Tipo de conexión: cable
  • Diseño esbelto y compacto
Comparar ahora
Seleccionar
Interruptor de seguridad inductivo cilíndrico para la supervisión de la posición
  • Formatos: desde M12 hasta M30
  • Rangos de respuesta elevados: de 4 mm a 15 mm
  • Dos salidas de seguridad OSSD
  • Tipo de protección: IP67
  • Rango de temperatura: –25 °C a +70 °C
  • Carcasa de latón niquelado, superficie activa de plástico
  • Hasta el nivel de rendimiento PL d (EN ISO 13849)
  • Variantes de conexión: conector macho M12, solo cable o cable con conector macho M12
Comparar ahora
Seleccionar
Interruptor de seguridad inductivo de pequeño tamaño y cuboide para la supervisión de la posición
  • Formato cuboide: 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Rango de respuesta: 4 mm
  • Dos salidas de seguridad OSSD
  • Tipo de protección: IP67
  • Rango de temperatura: –25 °C a +70 °C
  • Carcasa VISTAL® robusta
  • Hasta el nivel de rendimiento PL d (EN ISO 13849)
  • Variantes de conexión: conector macho M8, solo cable o cable con conector macho M12
Comparar ahora
Seleccionar
Sensor 3D-LiDAR compacto con alta seguridad de detección en condiciones del entorno adversas
  • 16 capas de exploración, ángulo de apertura vertical de 65°
  • Ángulo de apertura horizontal de 360°
  • Capa de exploración de 0° de alta resolución o resolución homogénea horizontal y vertical
  • Alta exactitud y bajo ruido de medición
  • Diseño robusto con función Multi Echo
  • Selección de apps y complementos de software
  • Conector de sistema de montaje flexible
Comparar ahora
Seleccionar
Moderniza el proceso de medición de la calidad del aire en túneles
  • Medición de visibilidad (valor K) conforme al principio de medición de luz dispersa
  • Medición de CO y NO con células electroquímicas conforme a EN 50545
  • Software desarrollado conforme a EN 61508 (SIL1)
  • Alta fiabilidad, sin piezas móviles
  • Combina la medición de visibilidad con dos tipos de mediciones de gas
  • Tipo de protección IP 6K9K gracias a su robusta carcasa de acero inoxidable
  • Corrección del efecto niebla mediante la calefacción integrada (opcional)
Comparar ahora
Seleccionar
Encoder incremental universal, potente y robusto
  • Impulsos por revolución: hasta 10.000
  • Diámetro de la carcasa: 60 mm
  • Eje macizo, eje hueco ciego y eje hueco pasante
  • Grados de protección: IP67, IP69K
  • Interfaces de comunicación: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, interfaz universal (TTL, HTL)
  • Tipo de conexión: conector macho M12, M23, por cable o por cable con conector macho M12, M23
  • Carcasa en acero inoxidable o aluminio
Comparar ahora
Seleccionar
Sensores para cilindros para zonas explosivas para ranuras en T
  • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en T habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento, así como en cilindros con ranura de cola de milano
  • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)
  • Las variantes cumplen los requisitos de las categorías ATEX 1D, 1G y 3D, 3G
  • Carcasa de reducidas dimensiones para el uso en cilindros de carrera corta
  • Tipo de protección: IP 67
Comparar ahora
Seleccionar

Resultado 1 - 24 de 668