Filtrar por:
668 resultados:
Medición de polvo fiable en gases húmedos
- Para concentraciones de polvo de muy pequeñas a medianas
- Extracción y conducción de gases combinadas en una sonda
- Control de suciedad
- Control automático de punto cero y punto de referencia
- Configuración de parámetros sencilla y uso cómodo, opcionalmente mediante pantalla remota adicional
- Supervisión del sistema integrado para poder detectar a tiempo la necesidad de mantenimiento
Sensores de cilindro con una óptima relación calidad-precio para ranuras en T
- Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en T habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento, así como en cilindros con ranura de cola de milano
- El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
- Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)
- LED indicador del estado de conmutación
- Tipo de protección: IP 67
Sensores de contacto Reed para cilindros con ranura en T
- Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en T habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento, así como en cilindros con ranura de cola de milano
- El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
- Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)
- LED indicador del estado de conmutación (según el modelo)
- Tipo de protección: IP 67
- Tensión de alimentación de hasta 230 V
Soluciones de seguridad revolucionarias en todo el mundo para minivehículos con guiado por carril
- El primer escáner multihaz LiDAR en todo el mundo con tecnología segura de estado sólido
- Perfectamente diseñado para las necesidades de los carros sin conductor: PL c, alcance de 1,1 m, ángulo de exploración 150°
- Compacto con solo 43 mm de altura
- Datos de diagnóstico y función de clonación para configuración a través de la App Safety Assistant y el software Safety Designer
A la cabeza mundial en alcance y rendimiento
- Tiempo de respuesta regulable a hasta 16 μs
- Distancia de conmutación hasta 20 m (sistema unidireccional); hasta 1.400 mm (sistema de palpado)
- Compatible con bus, con sistema a prueba de interferencias
- 2 pantallas digitales de 4 cifras
- Histéresis regulable
- Pantalla giratoria
- Procesamiento de señales de alta resolución
- Etapas programables
Encoder flexible, inteligente y compacto para numerosas aplicaciones
- Encoder absoluto de 36 mm con un máximo de 26 bits (monovuelta: 14 bits, multivuelta: 12 bits)
- Brida clamping/servo, eje hueco ciego
- Conector macho o conexión de cable giratorios
- IO-Link, CANopen, SAE J1939, interfaz SSI con parametrización configurable
- Funciones de diagnóstico
- Diseño de acero inoxidable (versiones Inox)
- Grado de protección hasta IP67 o IP69K
Sensores de seguridad para aplicaciones móviles y estacionarias
- Amplia gama de detección: 0,05 m hasta 25 m máximo
- Certificado según ISO 13849
- Bajo consumo de corriente (normal: 4 W, máximo: 16 W)
- Puesta en marcha y configuración inmediatas mediante interfaz USB
- Interfaz de comunicación que combina la evaluación de campo inteligente y la salida de datos de medición
Técnica de medición demostrada para la supervisión de gas de humo
- Medición de hasta 10 componentes IR más O2 y TOC
- Técnica de medición extractiva caliente
- Transporte de gas sin desgaste mediante bomba eyectora
- Control de punto de referencia con filtros de ajuste internos
- Interfaz Modbus® digital certificada
- Servidor web para el control del dispositivo independiente de la plataforma
- Uso de gases de prueba secos con HCl y NH3
- Clasificación para zona ATEX 2 IIC T3 gb
El escáner láser de seguridad para la automatización en exteriores
- Certificado según ISO 13849 e IEC 62998 para la protección de las personas en interior y exterior
- Tecnología de exploración en exteriores safeHDDM®
- Accesorios modulares para un mayor rendimiento
- Hasta 128 campos de libre configuración
- Diagnóstico con Safety Designer y app de supervisión
- Adaptación de la velocidad con AGV Dynamic Weather Assist
Diseños rectangulares compactos para aplicaciones en condiciones del entorno adversas
- Formato: 40 mm x 40 mm
- Distancias de conmutación elevadas: de 20 mm a 40 mm
- Características eléctricas: CC de 3/4 hilos
- Tipo de protección: IP68 / IP69K
- Rango de temperatura: de –25 °C a 85 °C
- Carcasa de plástico
- Sistema de montaje Push-Lock
- Cabezal de sensor giratorio en cinco direcciones
Uso flexible para mediciones de longitud, anchura y altura
- Distancias de haces: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
- Alcance de trabajo: 12 m
- Funciones: haces cruzados de medición, 4 zonas de medición, lectura a alta velocidad, modo transparente
- Interfaces: PNP, analógica, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
- Modo de resistencia a la luz solar con umbral de conmutación robusto
Sistemas de radar seguros para la supervisión de zonas de peligro en entornos difíciles
- Unidad de evaluación y hasta 6 sensores
- Campo de protección: alcance de hasta 9 m, ángulo de apertura de ajuste flexible
- Alta resistencia frente a nubes de polvo, virutas de madera, chispas y partículas de plástico
- Clase de protección IP67; funcionamiento a –40 °C hasta +60 °C
- Gran tolerancia frente a la suciedad
- Configuración sencilla por medio de software
Medición sujeta a calibración
- La tecnología más moderna: los ultrasonidos
- Diagnóstico y control de funcionamiento continuo
- Robusto y fiable, ya que no tiene componentes móviles
- Cartucho sustituible
- No son necesarias secciones rectas de entrada y de salida
- Resistente a las sobrecargas
- Como opción, conversión de volumen integrada/registro de datos
- Alimentación eléctrica con batería o con seguridad intrínseca
Detección temprana y fiable de incendios en los túneles
- Medición de visibilidad (valor K) conforme al principio de medición de luz dispersa
- Alta disponibilidad, sin piezas móviles
- Detección de humo rápida y fiable
- Software desarrollado conforme a EN 61508 (SIL1)
- Tasa de baja de alarma fallida
- Tipo de protección IP 6K9K gracias a su robusta carcasa de acero inoxidable
- Compensación del efecto niebla mediante calefacción integrada (opcional)
Encoder de cable modular con el tamaño más reducido
- Longitudes de medición: 1,25 m ... 10 m
- Sistema de medición modular con una gran variedad de interfaces/longitudes de medición
- Carcasa muy pequeña y fina (55 mm ... 190 mm) con muelle integrado en el tambor de medición
- Carcasa de plástico ligera y resistente a los impactos y a las altas temperaturas
- Interfaz analógica con función de aprendizaje en el encoder
Encoder de alta resolución programable para aplicaciones exigentes
- Impulsos por revolución: hasta 65.536 (16 bit)
- Diámetro de la carcasa: 60 mm
- Eje macizo, eje hueco ciego y eje hueco pasante
- Grados de protección IP65 / IP67
- Interfaces de comunicación: TTL RS 422, HTL/Push Pull, Sin/Cos
- Tipo de conexión: conector macho M12 o M23 o cable universal
- Programable, profundidad de montaje compacta, permite ajuste cero remoto
La detección segura del entorno en 3D abre paso a nuevas dimensiones
- Cámara de visión 3D con tecnología de tempo de vuelo y nivel de rendimiento (PL) c
- Hasta 4 m de alcance del campo de protección
- 2 Campos de protección y 8 casos de supervisión simultáneos
- Salida de datos de medición vía Gigabit-Ethernet
- Diseño compacto y resistente a los impactos y vibraciones con grado de protección IP65 e IP67
- Software de configuración intuitivo y acreditado Safety Designer
Encoder incremental de diseño esbelto y compacto para soluciones rentables
- Impulsos por revolución: hasta 1.024
- Diámetro de la carcasa: 40 mm
- Eje macizo y eje hueco ciego
- Grado de protección: IP50 (Eje macizo)
- Interfaces de comunicación: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
- Tipo de conexión: cable
- Diseño esbelto y compacto
Interruptor de seguridad inductivo cilíndrico para la supervisión de la posición
- Formatos: desde M12 hasta M30
- Rangos de respuesta elevados: de 4 mm a 15 mm
- Dos salidas de seguridad OSSD
- Tipo de protección: IP67
- Rango de temperatura: –25 °C a +70 °C
- Carcasa de latón niquelado, superficie activa de plástico
- Hasta el nivel de rendimiento PL d (EN ISO 13849)
- Variantes de conexión: conector macho M12, solo cable o cable con conector macho M12
Interruptor de seguridad inductivo de pequeño tamaño y cuboide para la supervisión de la posición
- Formato cuboide: 12 mm x 26 mm x 40 mm
- Rango de respuesta: 4 mm
- Dos salidas de seguridad OSSD
- Tipo de protección: IP67
- Rango de temperatura: –25 °C a +70 °C
- Carcasa VISTAL® robusta
- Hasta el nivel de rendimiento PL d (EN ISO 13849)
- Variantes de conexión: conector macho M8, solo cable o cable con conector macho M12
Sensor 3D-LiDAR compacto con alta seguridad de detección en condiciones del entorno adversas
- 16 capas de exploración, ángulo de apertura vertical de 65°
- Ángulo de apertura horizontal de 360°
- Capa de exploración de 0° de alta resolución o resolución homogénea horizontal y vertical
- Alta exactitud y bajo ruido de medición
- Diseño robusto con función Multi Echo
- Selección de apps y complementos de software
- Conector de sistema de montaje flexible
Moderniza el proceso de medición de la calidad del aire en túneles
- Medición de visibilidad (valor K) conforme al principio de medición de luz dispersa
- Medición de CO y NO con células electroquímicas conforme a EN 50545
- Software desarrollado conforme a EN 61508 (SIL1)
- Alta fiabilidad, sin piezas móviles
- Combina la medición de visibilidad con dos tipos de mediciones de gas
- Tipo de protección IP 6K9K gracias a su robusta carcasa de acero inoxidable
- Corrección del efecto niebla mediante la calefacción integrada (opcional)
Encoder incremental universal, potente y robusto
- Impulsos por revolución: hasta 10.000
- Diámetro de la carcasa: 60 mm
- Eje macizo, eje hueco ciego y eje hueco pasante
- Grados de protección: IP67, IP69K
- Interfaces de comunicación: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, interfaz universal (TTL, HTL)
- Tipo de conexión: conector macho M12, M23, por cable o por cable con conector macho M12, M23
- Carcasa en acero inoxidable o aluminio
Sensores para cilindros para zonas explosivas para ranuras en T
- Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en T habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento, así como en cilindros con ranura de cola de milano
- El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
- Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)
- Las variantes cumplen los requisitos de las categorías ATEX 1D, 1G y 3D, 3G
- Carcasa de reducidas dimensiones para el uso en cilindros de carrera corta
- Tipo de protección: IP 67