Waldkirch / Düsseldorf, februari 2024 - Alles in één - één voor alles: met de nieuwe W10 diffuse sensor presenteert SICK een sensor die kan worden gebruikt om een breed scala aan detectietaken in de automatiseringstechnologie universeler dan ooit op te lossen. De sensorreeks bestaat uit slechts vier varianten, die verschillen in hun werkafstanden en montagemogelijkheden. Dit vermindert de gebruikelijke verscheidenheid aan types aanzienlijk. De klasse 1 laserlichtbron levert in combinatie met de nauwkeurige ontvanger evaluatielijn nauwkeurige detectieresultaten met een hoge herhaalnauwkeurigheid. Voor het eerst is een touchscreen interface gerealiseerd in een sensor van dit type, wat betekent dat de bediening van de W10 voldoet aan de hoge eisen voor intuïtief gebruiksgemak en innovatieve gebruikerservaring. Drie toepassingsgeoptimaliseerde bedrijfsmodi kunnen net zo gemakkelijk via het display worden geactiveerd als voorgrond- of achtergrondblanking indien gewenst. Bovendien kan de W10 dankzij situatie-afhankelijke inleeropties eenvoudig worden aangepast aan individuele toepassingsscenario's. De roestvrijstalen behuizing met IP69k-bescherming beschermt de sensor zelfs bij gebruik in veeleisende omgevingsomstandigheden. Dankzij de IO-Link-functionaliteit biedt de foto-elektrische naderingsschakelaar de mogelijkheid van configuratie op afstand en efficiënte integratie van de geregistreerde sensorgegevens in een bestaand automatiseringsnetwerk.
De W10 staat voor veelzijdigheid en een hoge mate van flexibiliteit in het ontwerp van toepassingen. Dit opent een breed scala aan toepassingen voor de diffuse sensor in tal van industriële sectoren en innovatiesectoren, met name in fabrieks- en logistieke automatiseringstoepassingen, bijvoorbeeld in de robuuste en betrouwbare detectie van objecten met verschillende of uitdagende oppervlakte-eigenschappen zoals glans, kleur of texturen.
s Werelds eerste diffuse lasertriangulatiesensor met intuïtieve gebruikerservaring via touchscreen
Schuifschakelaars, potentiometers, draaiknoppen - de W10 kan zonder al deze instellingselementen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het touchscreen display, waarmee deze laser diffuse sensor de eerste in zijn soort is. Of het nu gaat om de bedrijfsmodi Speed (snelheid), Standard (standaard) of Precision (precisie), voorgrond- of achtergrondblanking, individuele teach-in instellingen, vooraf geconfigureerde parameters en grenswaarden - de operator kan alles intuïtief selecteren, oproepen, aanpassen en opslaan. Een schermvergrendeling als speciale beveiligingsfunctie van de W10 beschermt de instellingen veilig tegen toegang of ongewenste wijzigingen door derden. Als alternatief voor bediening op het apparaat kan de W10 ook eenvoudig worden ingesteld via IO-Link en kan hij ook via deze interface communiceren. De W10 heeft twee digitale uitgangen voor de uitvoer van schakelsignalen.
Betrouwbare detectie dankzij nauwkeurige lasertriangulatie over korte en lange afstanden
De W10 combineert een uiterst nauwkeurige klasse 1 laserlichtbron - waarvan de gefocuste lichtbundel slechts een kleine lichtvlek op een object produceert - met een snelle en nauwkeurige ontvanger-evaluatielijn. Dankzij deze krachtige technologie behaalt de diffuse sensor zeer nauwkeurige detectieresultaten met een hoge herhalingsnauwkeurigheid, zowel in de korteafstandsversie met werkafstanden tussen 25 mm en 400 mm als in de langeafstandsversie met een bereik van 25 mm tot 700 mm: dit is ideaal voor de nauwkeurige detectie van objecten en posities. In de snelheidsmodus is de reactietijd 1,8 ms - betrouwbaar schakelgedrag is dus gegarandeerd, zelfs bij hoge machinesnelheden.
Breed scala aan toepassingen dankzij teach-in optie en hybride en robuust ontwerp
Door gebruik te maken van dynamische algoritmen die zijn ontwikkeld voor specifieke toepassingen, bereikt de W10 een hoge mate van betrouwbaarheid en een goede herhalingsnauwkeurigheid af fabriek. De laserscanner biedt individuele teach-in opties voor specifieke aanpassingen. Naast de gebruikelijke 1-punts teach-in, waarmee objecten op een bepaalde afstand worden gedetecteerd, is er een 2-punts teach-in waarmee objecten van verschillende hoogtes kunnen worden gedetecteerd. Een handmatige modus breidt de teach-in opties uit en biedt nog meer flexibiliteit. Zowel de korte- als de langeafstandsversie van de W10 zijn verkrijgbaar in twee behuizingsvarianten: één voor standaardmontage met een 1-inch gat en één voor hybride montage via M18 schroefdraad aan de voorkant of het 1-inch gat aan de zijkant. Met slechts twee versies - elk met twee kleuren-LED's om de bedrijfsstatus aan te geven - biedt de W10 een hoge mate van montageflexibiliteit. Dit maakt hem geschikt voor de meest voorkomende installatiesituaties. De roestvrijstalen behuizing met beschermingsklasse IP69k maakt alle W10's tot uiterst robuuste apparaten die bestand zijn tegen zware bedrijfsomstandigheden, agressieve media of frequente reinigingscycli. Dit zorgt voor maximale beschikbaarheid tijdens het gebruik en voorkomt lange stilstandtijden in de toepassing.
SICK is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van oplossingen voor sensorgebaseerde toepassingen voor industriële toepassingen. Het bedrijf werd in 1946 opgericht door Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick en heeft zijn hoofdkantoor in Waldkirch in Breisgau bij Freiburg. Het is een van de technologie- en marktleiders en is wereldwijd aanwezig met meer dan 50 dochterondernemingen en holdings en tal van agentschappen. SICK stelt wereldwijd bijna 12.000 mensen tewerk en realiseerde in het boekjaar 2022 een geconsolideerde omzet van ongeveer 2,2 miljard euro. Meer informatie over SICK vindt u op internet op www.sick.com.