Moderne robots werken nu op velden, waardoor de moderne landbouw efficiënter en winstgevender wordt. Of het nu regent, sneeuwt of heet en stoffig is, de hypermoderne 3D-LiDAR-sensoren zorgen ervoor dat deze robots de ingewikkelde topografie van een typische akker kunnen waarnemen.
Dankzij de LiDAR-technologie hebben de robots van Naïo een nauwkeurig zicht op de omgeving
Robots die niet terugdeinzen voor een natuurlijke omgeving
Stelt u zich een robot voor die over velden rijdt en onkruid wegtrekt tussen planten. Om dit soepel te laten verlopen, zou de robot onderscheid moeten kunnen maken tussen kluiten grond en mogelijke obstakels die hij tegenkomt. Bovendien zou de robot deze taak moeten uitvoeren in een inherent moeilijke, stoffige omgeving. Of zelfs een natte en modderige. En dat is nog niet alles: deze omgeving zou van het een in het ander kunnen veranderen door een zomerse regenbui.
Autonome werking in de vrije natuur
Maak kennis met Orio: Orio navigeert autonoom in het veld en wijkt nooit meer dan 2 cm af van zijn vooraf ingestelde koers. In het GPS-tijdperk komt dit misschien niet als een grote verrassing, maar er zit meer achter het geleidingssysteem dan dat. Door de gegevens van de RTK-GPS te combineren met de informatie van de 3D-LiDAR-sensor MRS1000, blijft de robot niet alleen op zijn koers, maar vermijdt hij actief alle obstakels, of hij nu door rijen sla, uien, wortelen, pastinaken, kool, prei, bloemkool of verschillende kruiden (knoflook, koriander, munt enz.) rijdt en onkruid wied, om maar een paar voorbeelden te noemen.
![Orio is equipped with the 3D LiDAR sensor MRS1000. Orio is equipped with the 3D LiDAR sensor MRS1000.](https://cdn.sick.com/media/content/h20/h70/13193741598750.jpg)
Orio is ontwikkeld door Naïo Technologies, een jong en innovatief bedrijf op het gebied van landbouwrobotica dat intelligente, autonome systemen voor de landbouw ontwikkelt, produceert en op de markt brengt. Naïo Technologies is in 2011 opgericht door twee ingenieurs, Aymeric Barthes en Gaetan Severac, en heeft een passie voor het ontwikkelen van technologieën die duurzame landbouw mogelijk maken op een kosteneffectieve en milieuvriendelijke manier. Naïo werkt nauw samen met agrariërs en biedt oplossingen om tekorten aan arbeidskrachten aan te pakken, zware fysieke arbeid te verminderen en het gebruik van chemische herbiciden te beperken.
Nauwkeurigheid in alle weersomstandigheden
Samen met SICK selecteerden de technici van Naïo de MRS1000 voor hun robot. Bij het verplaatsen over aardhopen is het belangrijk dat de grond niet als obstakel wordt gedetecteerd. De MRS1000 meet op vier niveaus tegelijk en biedt een zeer hoge meetnauwkeurigheid. Zelfs in moeilijke buitenomstandigheden zijn de prestaties van de sensor uitstekend gebleken. Deze betrouwbaarheid betekent dat deze robots met minimale onderbrekingen kunnen blijven werken en de landbouw een hoge mate van beschikbaarheid bieden.
De MRS1000 biedt een breed zichtveld waarmee u gemakkelijk de hele omgeving van het voertuig kunt bestrijken. Bovendien heeft de sensor een ingebouwde veldevaluatiefunctie en een digitale I/O-aansluitmogelijkheid. Daardoor is het mogelijk om de sensor aan de robot te koppelen met een licht aangepaste softwareversie, zodat deze vanaf het begin effectief obstakels kan detecteren en vermijden.
SICK heeft vanaf het begin zeer nauw samengewerkt met Naïo Technologies. Deze uitstekende werkrelatie en de betrouwbaarheid van de MRS1000 in moeilijke buitenomgevingen zijn slechts enkele van de redenen waarom Naïo Technologies van plan is om SICK-sensoren ook voor andere projecten te gebruiken. Autonome mobiliteit in de landbouw is een uitdaging die SICK-sensoren in het verleden de baas zijn geworden en ook in de toekomst de baas zullen worden.