Een geautomatiseerd magazijn heeft in theorie geen menselijke interventies nodig. Toch is het soms nodig dat iemand het magazijn betreedt, bijvoorbeeld voor onderhoudswerk. Hoe kun je er dan zeker van zijn dat elke mechanische activiteit onmiddellijk gestopt wordt? Volvo Trucks koos voor de C4000 Palletizer van SICK.
De uitdaging
In het kader van continu verbeteren nam Volvo Trucks het initiatief om het veiligheidsniveau in zijn geautomatiseerd onderdelenmagazijn aanzienlijk te verhogen. Zo kwamen er leeflijnen voor medewerkers die op grote hoogte onderhoudswerk uitvoeren, trekkoorden langs de in- en output van de conveyors (transportbanden) en deuren die bij opening automatisch een noodstop veroorzaken.
Ook de 16 kraangangen en de invoergang werden extra beschermd door lichtgordijnen die een noodstop moeten veroorzaken zodra een persoon de zone betreedt.
In een klassieke opstelling wordt gebruikgemaakt van een muting- systeem met een vertikaal geplaatst lichtscherm en fotocellen die het onderscheid tussen een pallet en een persoon moeten maken. Palletten met verschillende lengte maken het zo’n systeem moeilijk. Ook bestaat het risico dat een persoon niet wordt waargenomen als hij zich naast een pallet bevindt. De kans op fouten is dus niet onbestaand – met alle mogelijke gevolgen van dien.
De oplossing
![](https://cdn.sick.com/media/content/h97/he1/9692861759518.jpg)
Volvo Trucks koos voor de C4000 Palletizer van SICK, een systeem dat een bepaald patroon herkent en zo het verschil kan maken tussen persoon en pallet. Als iemand voor een onderhoudsactiviteit de ruimte betreedt, worden alle automatische bewegingen in het magazijn onmiddellijk gestopt. Zender en ontvanger van de C4000 Palletizer zijn eenvoudig op te stellen, dankzij het regelbare bevestigingssysteem voor horizontale montage.
Zelfs een ladder tussen de beide lichtschermen is geen hinderpaal (foto).
Volvo Trucks is tevreden over de C4000 Palletizer, zeker omdat de lichtschermen vanaf het eerste moment de degelijkheid van hun werking bewezen.
De voordelen van C4000 palletizer van SICK
![](https://cdn.sick.com/media/content/h82/hec/9692861792286.jpg)
De C4000 Palletizer heeft maar een kleine inbouwruimte nodig.
Door de montagesteunen is de C4000 Palletizer gemakkelijk op verschillende hoogtes te plaatsen (foto).
De installatie is plug & play.
Eenvoudige configuratie
Het lichtscherm is altijd actief.
![](https://cdn.sick.com/media/content/h8f/h4a/9692861825054.gif)