SICK is blij met uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze onderneming, onze producten en onze diensten. Wij vinden de bescherming van uw privacy belangrijk en wij willen graag dat u zich bij het bezoek aan onze website veilig voelt. Daarom leggen wij u graag uit welke informatie wij tijdens uw bezoek aan onze website verwerken.
Responsible | SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Germany |
Purpose of processing | Development and validation of a collision avoidance system |
Categories of data |
|
Legal basis | GDPR Art. 6 (1) f) - legitimate interests |
Legitimate interest | SICK processes images and videos in combination with time, geoinformation and weather data for the training and validation of AI systems. Most of the data is processed automatically. This processing is done to protect people in the vicinity of machines and to prevent accidents involving them. By developing such a system for the protection of persons, there is a justified company interest in the general welfare of all persons. Due to the purpose of the system's accident prevention, the future protection in the interest of all people therefore outweighs the right to the image recordings of the individual, which is worthy of protection. |
Consequences of failure to provide the data | The data is provided fully automatically via the recording system. |
Retention time | As a product to be classified as a high-risk AI system in accordance with EU AI Act Article 6 is also to be developed on the basis of this data, it is necessary to store the data. Based on the data, the accuracy and robustness of the product is to be evaluated and improved throughout the product life cycle. In order to safeguard product liability in accordance with Section 13 (1) ProdHaftG, the recorded data is stored for 10 years after the last sale of a system based on this technology. |
Data source | We process data generated by the recording system. |
Recipients of the data | Certifying bodies |
Transmission in third countries | We do not transfer any personal data to third countries. |
Logic of the automated decision | We do not make automated decisions. |
Uw rechten
U heeft het recht
- van inzage in uw persoonsgegevens;
- op rectificatie van uw persoonsgegevens;
- op wissen of blokkering van uw persoonsgegevens;
- van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
- op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
- op herroepen van uw toestemming vanaf dat moment, indien de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming berust; alsmede
- op het indienen van een klacht bij een autoriteit voor gegevensbescherming, indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens ingaat tegen het privacyrecht.
Neem daarvoor contact op met onze functionarissen voor de gegevensbescherming. Wij zullen op passende wijze reageren op alle aanvragen.
Wijziging van de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring te allen tijde aan de geldende vereisten aan te passen. De actuele privacyverklaring is op onze website op elk moment opvraagbaar.