Sensoren vormen het eerste contact en de schakel voor industrie 4.0. Vandaag de dag verzamelen intelligente sensoren niet alleen gegevens, maar bereiden ze voor een verwerken ze tot informatie. De sensor ‘voelt’ niet meer alleen maar begint met de aanvang van de digitalisering ook te ‘denken’. Vanaf dat punt wordt het doorgeven van de aldus voorbereide informatie tot een sleuteltechnologie. Het succes van in netwerken geïntegreerde waardeketens is in bepalende mate afhankelijk op de gelukte integratie van sensoren in de totale architectuur van een toepassing.
Interfaces regelen de dataflow
De duidelijke definitie van welke gegevens men nodig heeft en het bijeenbrengen van deze gegevens in de geïntegreerde datawereld vormt de basis voor een betrouwbare netwerkcommunicatie. Daarbij speelt de keuze voor de juiste communicatieprotocollen voor een gedefinieerd traject een belangrijke rol. Op ethernet gebaseerde oplossingen staan op de voorgrond. Maar ook via IO-Link is de verbinding met netwerken mogelijk, vooral voor apparaten die slechts een beperkte communicatievaardigheid nodig hebben.
In een slimme productie verzamelen vele sensoren vele data op vele locaties. Daardoor neemt het belang van de decentrale gegevensverwerking toe. Met extra interfaces in data- of softwaresystemen zijn nieuwe analyses en functies mogelijk waardoor flexibiliteit, kwaliteit, efficiëntie en transparantie in de productie verhogen.
De toekomst ligt in de cloud
Als de belangrijkste vragen over de dataveiligheid definitief opgehelderd zijn, zal de cloud in de nabije toekomst een steeds belangrijkere rol spelen. Via applicatiespecifieke verbindingstechnologieën kunnen sensorgegevens in de toekomst buiten de controller om direct naar de cloud worden gestuurd.
Een succesvolle, omvattende netwerkintegratie van alle sensoren in centrale of decentrale dataverwerkingssystemen resulteert in een tot nog toe ongekend aantal oplossingen. En het gehele proces wordt in een ongeëvenaarde kwaliteit transparant door data- en communicatieprotocollen.