Crop Design identificeert elke plant met het RFID-systeem van SICK

Betere identificatie voor betere planten

Tropische rijstvelden in België, nooit van gehoord? Kom dan eens kijken in de serres van Crop Design in Nevele, want daar groeien duizenden rijstplantjes. De bedoeling is genen te kweken die een verbeterde opbrengst opleveren. Maar hoe hou je al die planten uit elkaar? Met het radiofrequent identificatiesysteem van SICK.

De uitdaging

Het zit in de genen

De wereldbevolking groeit en daardoor is er behoefte aan een grotere voedselproductie. Men moet meer gewassen kunnen oogsten op dezelfde grondoppervlakte, zonder een negatieve invloed op het milieu uit te oefenen. Daarom zijn producenten van gewassen zoals maïs, rijst, koolzaad en sojabonen op zoek naar zaad dat genetisch aangepast is: de aanwezigheid van specifieke genen verhoogt de productie van gewassen en vermindert het gebruik van water en meststoffen. 
 

Testen en testen

Tot genetisch verbeterde planten kom je niet zomaar. Testen en nog eens testen is de boodschap. Daarom staan er massa’s rijstplantjes in de serres van het plantenbiotechnologiebedrijf Crop Design, dat sinds 2006 tot BASF Plant Science behoort. Het is nodig om op duizenden exemplaren te testen, omdat men alleen zo tot statistisch relevante resultaten kan komen. Die resultaten vormen het product dat Crop Design levert: wetenschappelijke kennis én basisgenen waarmee de grote zaadleveranciers van rijst en maïs aan de slag kunnen.

42.000 foto’s per dag

De onderzoekers van Crop Design laten niets aan het toeval over. Alle zesduizend planten worden gefotografeerd aan een robotinstallatie die ze netjes voor de lens zet. Niet één keer maar wel zeven keer per dag: zes bovengrondse foto’s en één van de wortel. Dat zijn dus 42.000 foto’s! De grootte van de planten, hun groeisnelheid, de ontwikkeling van hun aren: alles is van tel en daarom zijn er per plant acht tot tien meetpunten per week.

 

De oplossing

Identification sans faute : la bonne photo du bon plant

De foto’s moeten in de gigantische databank wel bij de gegevens van de juiste plant komen, anders zou het statistisch onderzoek in het honderd lopen. Daarom identificeert Crop Design elk plantje door een ‘tag’ of kenteken in elke kweekpot te stoppen.

 

Vroeger gebruikte men een systeem dat de kentekens visueel identificeerde, maar onlangs schakelde Crop Design over naar het RF ID-systeem van SICK. Deze radiofrequente identificatie is precies en foutloos doordat de identificatieapparatuur een radioverbinding legt met elke individuele tag. Het RF ID-systeem werkt zonder de minste storing, ook in het warme en vochtige klimaat van de serres van Crop Design.


In elke kweekpot is een ronde tag aangebracht die afgelezen wordt door het RFID-systeem van SICK.
 

De voordelen van het RFID-systeem van SICK:

Een nieuwe dimensie van identificatie

Gemakkelijk te integreren in bestaande installaties dankzij de universeel toepasbare interface waarmee alle gangbare veldbussystemen zijn uitgerust
Uitermate eenvoudig te programmeren dankzij de toepassingsspecifieke configuratie, zoals een aangepast outputformaat
Direct aan te brengen op metaal dankzij industrieel design
Eenvoudig te onderhouden en minimale MTTR (mean time to repair, gemiddelde reparatietijd) dankzij kloonconcepten

Contact

CropDesign N.V.
Technologiepark 3
B-9052 Zwijnaarde, Belgium
www.cropdesign.com

+32 9 242 34 00

+32 9 242 34 89

info@cropdesign.com
 

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.