Hier komt HORST: de eenvoudig te bedienen industriële robot van fruitcore robotics

29-mrt-2022

Automatisering met industriële robots zal in de toekomst ook voor kleinere bedrijven steeds interessanter worden. Het in Konstanz gevestigde bedrijf fruitcore robotics heeft de industriële robot HORST ontwikkeld voor flexibele en eenvoudig te realiseren automatiseringsoplossingen. De safety- en vision-oplossingen van SICK bieden ondersteuning met betrekking tot veiligheidseisen en een verscheidenheid aan nieuwe taken.

 

Het toverwoord "automatisering" staat boven elk industrieel bedrijf dat werkprocessen efficiënter moet vormgeven en hoeveelheden moet verhogen. "Wij willen bedrijven van elke omvang de mogelijkheid bieden om eenvoudig en efficiënt te automatiseren", zegt Eduard Reiswich, Hoofd robotsystemen bij fruitcore robotics. Het jonge bedrijf richt zich op het verwezenlijken van automatisering met industriële robots voor de massa. De robotsystemen zijn Made in Germany, van de hardware tot de software.

 

Eén arm, zes assen, duizend mogelijkheden

HORST combineert de voordelen van conventionele industriële robots met die van cobots. Het resultaat: een snel en efficiënt systeem in verschillende klassen van laadvermogen en reikwijdte. De aanduiding "Highly Optimized Robotic Systems Technology" werd gecomprimeerd tot het acroniem HORST. De nuchter klinkende naam geeft op die manier aan hoe ongecompliceerd een dergelijk systeem kan zijn, juist ook voor kleinere industriële bedrijven. Dit komt tot uiting in de programmering van de robot: er is geen speciale kennis vereist voor de intuïtief te bedienen grafische gebruikersinterface. "We hadden een duidelijk doel voor de besturing van onze industriële robot: hij moest zo eenvoudig zijn als een smartphone, zodat iedereen er meteen mee uit de voeten kan", zegt Reiswich.

The HORST industrial robot - short for “Highly Optimized Robotic Systems Technology”
The HORST industrial robot - short for “Highly Optimized Robotic Systems Technology”

 

Pick-and-place met het juiste robotgeleidingssysteem: HORST pakt het

Laden, lossen, stapelen, sorteren, verpakken. Voor de diverse pick-and-place toepassingen kan de robot van fruitcore robotics worden gecombineerd met het robotgeleidingssysteem PLOC2D van SICK. "Hierdoor kunnen we de posities en oriëntaties van componenten in een vlak herkennen," legt Reiswich uit.

Het robotgeleidingssysteem PLOC2D geeft positiegegevens en rotatieposities van de componenten door aan de robotbesturing. Met de verkregen informatie kan de robot de juist gepositioneerde onderdelen grijpen en ze exact naar het volgende proces voeren.

Een belangrijk voordeel van PLOC2D is het gemak waarmee het in gebruik kan worden genomen, zonder dat vision-expertise of programmeerkennis vereist is. De PLOC2D wordt geconfigureerd met behulp van een intuïtieve gebruikersinterface via een webbrowser.

Robotgeleidingssystemen
Gebruiksvriendelijk en flexibel sensorsysteem voor objectlokalisatie
PLOC2D
Safe automation with HORST – thanks to monitoring with safety laser scanners
Safe automation with HORST – thanks to monitoring with safety laser scanners

 

Veilige automatisering met HORST – dankzij bewaking door veiligheidslaserscanners

fruitcore robotics biedt een optioneel mobiel basisstation voor het robotsysteem. Afhankelijk van de toepassing worden hier twee veiligheidslaserscanners uit de microScan3-serie gemonteerd, die een 360°-bewaking mogelijk maken. De veiligheidslaserscanners beveiligen de gevaarlijke zones van het robotstation die vrij toegankelijk zijn voor de operator. Elke naderende persoon wordt betrouwbaar gedetecteerd. Bij het betreden van het betreffende gebied wordt automatisch een veilige toestand van de robot geactiveerd - met behoud van een optimale toegankelijkheid voor de systeemoperator.

"De HDDM-scantechnologie is ongekend in conventionele laserscanners," legt Jonathan Ruf, Regional Account Manager bij SICK, uit. "Het zorgt voor een hoge robuustheid en dus betrouwbaarheid van het mobiele station." De gestandaardiseerde interfaces en het interne configuratiegeheugen maken het gemakkelijker de microScan3 in het robotsysteem te integreren, wat tijd en geld bespaart.

Veiligheidslaserscanner
De robuuste veiligheidslaserscanner – buitengewoon intelligent
microScan3
Two safety laser scanners from the microScan3 series secure those hazardous areas of the robot station, which are freely accessible for the operator.
Two safety laser scanners from the microScan3 series secure those hazardous areas of the robot station, which are freely accessible for the operator.

 

Meer dan sensortechnologie: SICK als digitaliseringspartner met meerwaarde

Eduard Reiswich was ook onder de indruk van de betrouwbare communicatie met SICK en het buitengewone begrip voor problemen. "Met workshops en leenapparatuur, maar ook via korte officiële kanalen, hebben we kennis kunnen opbouwen en veel problemen in de veiligheidstechnologie snel kunnen oplossen". Voor Jonathan Ruf was ook de vroege uitwisseling tussen de bedrijven belangrijk: "Wij konden de groei van het bedrijf al in een vroeg stadium begeleiden. Samenwerking op ooghoogte was echter altijd de sleutel tot succes." Eduard Reiswich ziet het ook zo: "De samenwerking met SICK is voor ons een duidelijke meerwaarde."

From the left: Jonathan Ruf, Regional Account Manager at SICK AG, and Eduard Reiswich, Electronics Developer, Head of Robot Systems at fruitcore robotics
Van links gezien: Jonathan Ruf, Regional Account manager bij SICK AG, en Eduard Reiswich, Elektronicaontwikkelaar, Afdelingshoofd Robotsystemen bij fruitcore robotics
From the left: Jonathan Ruf, Regional Account Manager at SICK AG, and Eduard Reiswich, Electronics Developer, Head of Robot Systems at fruitcore robotics
Van links gezien: Jonathan Ruf, Regional Account manager bij SICK AG, en Eduard Reiswich, Elektronicaontwikkelaar, Afdelingshoofd Robotsystemen bij fruitcore robotics

Vooral met het oog op de pandemie zou hij graag zien dat bedrijven in de regio de handen ineenslaan. Met betrekking tot de internationale uitdagingen van morgen is het motto van zowel fruitcore robotics als SICK: "Samen uit Baden-Württemberg - Samen voor Baden-Württemberg."

 

Verdere artikelen

Productieve en veilige interactie tussen mens en KUKA-robot

Meer lezen

Depalletiseren: robots zien gewoon meer met 3D-snapshot-technologie

Meer lezen

Sensoren besturen de toekomst van de collaboratieve robots

Meer lezen

Vision-technologie stuurt cobots

Meer lezen

Sensoroplossingen voor robotsystemen
Robotics image
Sensoroplossingen voor robotsystemen
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Of het nu gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - SICK-sensoren stellen robots in staat nauwkeuriger waar te nemen.
Meer informatie