Production du verre plat chez AGC Glass Europe
Chez AGC Glass Europe à Mol, on fabrique du verre plat – un processus continu qui se poursuit depuis plusieurs années sans interruption. Le float, communément appelé, est une ligne de production impressionnante qui démarre au four et se termine aux machines d’empilage et aux robots qui placent automatiquement les feuilles de verre sur des chariots. Entre les deux se trouvent un énorme convoyeur à rouleaux et les étapes d’usinage utiles comme le refroidissement, la découpe et le contrôle de qualité.
« Nous disposons à Mol d’une ligne très avancée », explique Stefan Gelissen d’AGC Glass Europe. « Nous pouvons par exemple réaliser des feuilles de verre très minces, d’une épaisseur de 0,3 mm seulement, mais aussi fournir du verre pour des applications hautement technologiques comme les écrans de smart phones. »
Pour ce genre d’applications, AGC dispose d’une division distincte à Mol – Vertec – où le verre de la plus haute qualité qui soit en matière de planéité et d’impuretés est usiné et poli. Une autre division de revêtement fabrique du verre avec une couche de protection solaire pour les applications automobiles. Et puis il y a AGC Kempenglas, la division qui produit du verre à double et triple isolation pour le secteur de la construction (particuliers et projets).