Si l'on parle beaucoup du commerce en ligne comme d'un moteur de croissance dans le secteur de l'intralogistique, un rythme rapide continue également d'être demandé dans la logistique de production. Par conséquent, l'industrie subit des changements économiques et technologiques avec une optimisation et une rationalisation de ses processus. La demande d'automatisation augmente et l'accent est mis sur la sécurité de l'interaction homme-machine. Pour relever ces défis complexes, les fabricants et les exploitants de systèmes AGV (véhicules à guidage automatique) ont besoin de solutions de sécurité intelligentes, compatibles et à l'épreuve du temps.
Plus de dynamisme et de débit à tous les niveaux du processus logistique
Depuis quelque temps déjà, SICK s'intéresse de manière proactive aux tendances du secteur de la logistique et répond, aux systèmes de véhicules guidés automatisés de plus en plus intelligents, en développant une technologie de sécurité performante. Le scrutateur laser de sécurité microScan3 est le résultat de cet échange intensif avec l'industrie. La famille de produits microScan3 propose des variantes répondant à toutes les exigences : grande portée de balayage, intégration intelligente dans tous les réseaux industriels et une multitude de fonctions intelligentes. Les principaux fabricants de systèmes AGV profitent non seulement de la facilité d'utilisation de l'appareil, mais aussi de sa conception compacte tout en fournissant une grande portée de balayage, et un nombre important et variable de champs de sécurité. Cela leur permet de construire des AGV rapides et dynamiques quipeuvent , par exemple, assurer un haut niveau de sécurité même à grande vitesse et dans les virages.
Haute disponibilité et données de mesure précises
Toutes les variantes de la famille de produits microScan3 sont dotées de la technologie fiable safeHDDM qui permet de créer des données de mesure très précises. Ces données sont produites sur la base d'une méthode de mesure optique par temps de vol avec jusqu'à 88 000 impulsions par rotation, ainsi qu'à l'aide d'algorithmes de filtrage intelligents. Même lorsqu'il est exposé à des sources d'interférence telles que des étincelles de soudure, la lumière ambiante ou la poussière, le microScan3 maintient sa disponibilité et permet un niveau de productivité élevé et continu, sans aucune limitation de sa fonction de sécurité. Le microScan3 répond également à des exigences moins évidentes, par exemple une compatibilité électromagnétique (CEM) élevée, une exigence qui devient de plus en plus importante étant donné la complexité croissante des systèmes AGV et le nombre grandissant de composants électriques utilisés. Globalement, le microScan3 répond à toutes les exigences en matière de fiabilité et de robustesse, ce qui garantit une utilisation sans problème 24 heures sur 24. En même temps, il fournit des données de mesure très précises qui peuvent être utilisées, par exemple, pour soutenir la navigation du système AGV.
Intégration dans les réseaux industriels
Outre l'intégration du microScan3 via des E/S universelles, le scanner laser de sécurité peut également être intégré directement dans les réseaux industriels courants, tels que PROFINET PROFIsafe, EtherNet/IP™ CIP Safety™ ou EtherCAT® FSoE. SICK propose ainsi un portefeuille complet dans lequel les fabricants de systèmes AGV peuvent sélectionner un appareil adapté à leur réseau spécifique. Grâce à cette intégration, les données de mesure et de diagnostic sont facilement accessibles et traitées de manière intelligente.
Portée du champ de protection de neuf mètres pour plus de rapidité
La vitesse du système de transport est un facteur d'une importance vitale pour la productivité de la chaîne de processus logistique. En général, plus la vitesse des systèmes AGV est élevée, plus le débit potentiel du processus est important. La grande portée du champ de protection du microScan3 permet exactement ces vitesses élevées des véhicules : L'AGV peut voir jusqu'à neuf mètres devant lui et s'arrêter en toute sécurité en cas de danger. L'angle de balayage de 275° offre une protection périphérique sur 360 degrés lorsque les scanners sont montés sur deux coins en diagonale d'un véhicule. Aucun capteur supplémentaire n'est nécessaire, ce qui élimine les coûts d'installation et d'intégration associés.
Parfaitement adapté à chaque mode de conduite
Toutes les variantes du microScan3 sont dotées d'une série de fonctionnalités qui offrent une plus grande flexibilité au fabricant d'AGV lors du changement de mode de conduite. Jusqu'à huit champs de protection simultanés et 128 champs de protection librement configurables permettent au véhicule de s'adapter à la situation de conduite, aux conditions de charge et, plus généralement, à son environnement. Si un AGV réduit sa vitesse, par exemple, de trois à deux mètres par seconde, alors le champ de protection utilisé précédemment est en fait trop grand. En effet, si une personne éloignée coupe la trajectoire de l'AGV, celui-ci s'arrêtera même si aucune situation dangereuse n'existe encore. Le microScan3 peut adapter de manière optimale la taille des champs en fonction de la vitesse du véhicule et ainsi augmenter la productivité des processus.
"Safety Designer" : Le logiciel de configuration facile à utiliser
SICK accorde une grande importance à la convivialité de son logiciel de configuration. Toutes les variantes du microScan3 peuvent être configurées de manière simple et pratique à l'aide du logiciel de configuration "Safety Designer" configuration. Ce logiciel peut être utilisé non seulement pour configurer le scanner laser de sécurité lui-même, mais aussi, par exemple, le contrôleur de sécurité Flexi Soft. Il est également possible de paramétrer les modules codeurs. Le système "Safe EFI-pro" de SICK, une solution pratique tout-en-un pour la protection des AGV qui, avec le contrôleur de sécurité Flexi Soft, fournit des fonctions supplémentaires de surveillance de mouvement sûr, peut également être configuré de cette manière. Les utilisateurs apprécient tous ces avantages combinés : Un logiciel pour plusieurs solutions de capteurs et de contrôleurs qui fonctionne intuitivement pour tous les composants d'un système de sécurité.
Combinez productivité et sécurité avec les solutions de capteurs de SICK.
La famille de produits microScan3, adaptée à l'industrie et dotée de nombreuses fonctions individuelles, est basée sur une connaissance précise des applications spécifiques. Elle anticipe également les besoins croissants et complexes du secteur de la logistique. Avec son large portefeuille de solutions, SICK offre aux fabricants de systèmes AGV, aux intégrateurs de systèmes et aux exploitants d'usines de nombreuses possibilités pour combiner productivité et sécurité de manière efficace. C'est pourquoi SICK, dans une perspective d'avenir, ouvre la voie pour rendre les processus logistiques encore plus efficaces et durables, en particulier dans le secteur en plein essor du commerce électronique.
Ces articles pourraient vous intéresser
Une plus grande autonomie grâce à une flotte de véhicules modulaires : Fonctionnement sans faille à l'intérieur et à l'extérieur dans l'intralogistique
Jungheinrich automatise les chariots élévateurs : un flux de production plus élevé grâce à prises de virage fluides et à une sécurité accrue
La taille parfaite du champ de protection d'un véhicule industriel autonome