Statistiquement, les navires de croisière sont l'un des moyens de transport les plus sûrs au monde. Ces navires sont soumis à des exigences de sécurité élevées dès le début de leur construction, et les normes relatives à leur exploitation ultérieure sont extrêmement exigeantes. De nombreux armateurs vont encore plus loin en matière de sécurité à bord et utilisent des capteurs à cet effet.
Il peut cependant arriver que, malgré toutes les mesures de sécurité, un passager passe par-dessus bord. Les caméras vidéo surveillent souvent les zones extérieures du navire, mais ne déclenchent pas d'alarme. Il est facile de remédier à cette situation en installant des capteurs LiDAR 3D MRS6000 . Le capteur balaie une zone définie autour du navire. Si une personne tombe dans la zone de balayage multicouche des capteurs, l'équipage est immédiatement averti par une alarme. Grâce à l'enregistrement vidéo, les membres de l'équipage peuvent rapidement prendre des mesures ciblées. Le système intelligent MRS6000 masquent les embruns, les vagues et les oiseaux, évitant ainsi les alarmes erronées.