Tout devient plus facile quand tout le monde parle la même langue. Cependant, la communication n’est pas seulement importante pour les personnes, mais aussi entre l’homme et la machine, entre le robot et la commande de la machine, entre l’application et le cloud. Pour la robotique, le logiciel de commande de robot open source ROS est un langage universel pour de tels défis. Il peut être utilisé pour programmer des applications, contrôler des robots et le langage lui-même est partagé et développé par des experts du monde entier. KEBA, le spécialiste des automates robotisés basé à Linz, et SICK sont deux partenaires qui utilisent le langage ROS, ce qui les rapprochent davantage l’un de l’autre.
Robot Operating System (ROS) avec SICK et KEBA : Diversité et simplification
Un langage unique pour le monde de la robotique
L’avenir de la robotique est tout tracé
Nouveaux domaines de la robotique - ROS est aussi bien positionné dans l’industrie agricole
Perspectives communes
Une ambiance de renouveau partout
.Cela se ressent aussi quand Alexander Barth insiste à nouveau
:« Vous pouvez à nouveau construire vos propres robots, contrairement à ce qui était estimé il y a 10 ans.
»En effet, ce qui était extrêmement cher il y a 10 ans peut maintenant être rendu beaucoup moins cher grâce à la communauté
.Dans ces domaines, la tendance est à l’abandon des systèmes spécifiques aux fabricants au profit d’une approche ouverte
.Et Josef Zimmermann, Technical Industry Manager Robotic chez SICK, ajoute
:« Travailler avec des interfaces logicielles standardisées est logique, et ce dans une large gamme : des AGC aux robots à six axes.
»Autres articles :
Une caméra à grande vitesse de SICK vérifie les composants dans le SmartProduction Center de KUKA
Solution de sécurité pour un robot gros porteur à application mobile
Cobots Claus & Clara : robotique collaborative avec SICK Safety
Solutions de détection pour la robotique :
Coopérer sur un pied d’égalité
Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
En savoir plus