Filtrer par :
668 résultat(s) :
Mesure de poussière fiable dans les gaz humides
- Pour des concentrations de poussière très faibles à moyennes
- Prélèvement et remise en circulation des gaz combinés dans une sonde
- Contrôle de l'encrassement
- Contrôle automatique des points zéro et de référence
- Configuration aisée et utilisation conviviale, via un écran distant supplémentaire en option
- Surveillance de système intégrée pour la détection anticipée du besoin en maintenance
Capteurs pour vérins avec un excellent rapport qualité-prix optimal pour rainure en T
- Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde
- L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
- Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)
- LED d’état de commutation
- Indice de protection : IP 67
Capteurs pour vérins à contact Reed pour rainure en T
- Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde
- L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
- Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)
- LED d’état de commutation (en fonction du type)
- Indice de protection : IP 67
- Tension d’alimentation jusqu’à 230 V
Une solution de sécurité révolutionnaire pour les petits véhicules guidés sur rail
- Premier scrutateur LiDAR multifaisceaux au monde doté d’une technologie Solid State
- Parfaitement conçu pour répondre aux besoins des AGC guidés sur rails : niveau de performance c, portée de 1,1 m, angle de balayage de 150°.
- Compact – seulement 43 mm de hauteur
- Données de diagnostic et fonction de clonage pour la configuration via l’App Safety Assistant et le logiciel Safety Designer
Le nec plus ultra en termes de portée et de performance
- Temps de réponse sélectionnable jusqu'à 16 μs
- Portée jusqu'à 20 m (système émetteur-récepteur) ; jusqu'à 1.400 mm (système à détecteur)
- Montage en bus sans interférence
- 2 affichages numériques à 4 caractères
- Hystérésis réglable
- Affichage orientable
- Traitement du signal haute résolution
- Échelles de temps programmables
Codeur absolu compact avec des interfaces IO-Link, CANopen, SAE-J1939 ou SSI
- Codeur absolu 36 mm avec 26 bits maximum (version monotour : 14 bits, multitours : 12 bits)
- Bride de serrage, bride synchro, axe creux non traversant
- Connecteur mâle rotatif ou raccordement par câble
- Interfaces IO-Link, CANopen, SAE J1939 et SSI avec paramétrage configurable
- Fonctions de diagnostic
- Design acier inoxydable (versions Inox)
- Indice de protection jusqu’à IP67 ou IP69K
Capteurs de sécurité pour applications mobiles et fixes
- Plage de détection large : 0,05 m à 25 m maximum
- Certifié selon la norme ISO 13849
- Consommation électrique réduite (normale 4 W, maximale 16 W)
- Mise en service et configuration immédiate via l’interface USB
- Interface de communication qui combine l’analyse du champ intelligente et la sortie des données
Technique de mesure éprouvée pour le contrôle des fumées
- Mesure simultanée de 10 composants IR max, ainsi que de O2 et TOC
- Technique de mesure extractive à chaud
- Acheminement de gaz sans usure grâce à une pompe d’éjecteur
- Contrôle du point de référence avec filtres d’ajustement internes
- Interface numérique Modbus® certifiée
- Serveur web pour une commande de l’appareil indépendante de la plate-forme
- Utilisation de gaz d’étalon secs pour HCl et NH3
- Classification pour la zone ATEX 2, IIC T3 gb
Le scrutateur laser de sécurité pour l’automatisation à l’extérieur
- Certifiée selon ISO 13849 et IEC 62998 pour la protection de personnes à l’intérieur et l’extérieur
- Technologie de balayage outdoor safeHDDM®
- Des accessoires modulaires pour une performance élevée
- Jusqu’à 128 champs configurables librement
- Diagnostic avec Safety Designer et l’application Monitoring
- Adaptation de la vitesse avec AGV Dynamic Weather Assist
Forme rectangulaire compacte pour une utilisation dans des conditions ambiantes difficiles
- Forme : 40 mm x 40 mm
- Distances de commutation plus étendues : de 20 mm à 40 mm
- Version électrique : 3/4 fils CC
- Indices de protection : IP68, IP69K
- Plage de températures : de –25 °C à +85 °C
- Boîtier plastique
- Système de montage push-lock
- Tête de capteur rotative dans cinq directions
Utilisation flexible pour la mesure de longueur, largeur et hauteur
- Entraxes des faisceaux : 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
- Portée de travail : 12 m
- Fonctions : faisceaux croisés de mesure, 4 x zones de mesure, Highspeed Scan, mode transparent
- Interfaces : PNP, analogique, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
- Mode résistance au soleil avec un seuil de commutation robuste
Systèmes radar sûrs pour la surveillance de zones dangereuses dans des environnements rudes
- Unité d’évaluation et jusqu’à 6 capteurs radars
- Champ de protection : portée jusqu’à 9 m, angle d’ouverture réglable de manière flexible
- Résistance élevée aux nuages de poussière, aux copeaux de bois, aux projections d’étincelles et aux particules plastiques
- Classe de protection IP67 ; fonctionnement de –40 °C à +60 °C
- Haute tolérance à l’encrassement
- Configuration aisée basée sur logiciel
Mesure homologuée pour la distribution de gaz naturel
- La technologie la plus moderne : les ultrasons
- Diagnostic et contrôle fonctionnel continu
- Robuste et fiable car sans pièces mobiles
- Cartouche remplaçable
- Pas de sections linéaires d'entrée et de sortie nécessaires
- Protection contre les surcharges
- En option, correction de volume intégrée / enregistrement des données
- Alimentation électrique à batterie ou à sécurité intrinsèque
Détection d'incendie fiable et à temps dans le tunnel
- Mesure de la visibilité (valeur K) selon le principe de mesure de lumière diffusée
- Fiabilité élevée, pas de pièces mobiles
- Détection rapide et fiable des fumées
- Logiciel développé selon la norme EN 61508 (SIL1)
- Nombre limité de défauts d'alarme
- Indice de protection IP 6K9K assuré par un boîtier en inox robuste
- Suppression du brouillard grâce à un chauffage intégré (option)
Codeur à câble modulaire de toute petite forme
- Longueurs de mesure : 1,25 m ... 10 m
- Système de mesure modulaire avec un grand choix d'interfaces/longueurs de mesure
- Boîtier très petit et mince (55 mm ... 190 mm) avec ressort intégré dans le tambour de mesure
- Boîtier plastique léger, résistant aux chocs et aux températures extrêmes
- Interface analogique avec fonction d'apprentissage sur le codeur
Codeur programmable haute résolution pour les applications exigeantes.
- Impulsions par tour : jusqu’à 65.536 (16 bits)
- Diamètre du boîtier : 60 mm
- Axe saillant, axe creux non traversant, axe creux traversant
- Indice de protection : IP65 / IP67
- Interfaces de communication : TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
- Type de raccordement : connecteur mâle M12, connecteur mâle M23 ou câble universel
- Programmable, profondeur de montage compacte, fonction de top zéro à distance possible
La perception de l’environnement en 3D fiable ouvre de nouvelles dimensions
- Caméra de vision 3D avec temps de propagation de la lumière avec niveau de performance c
- Avec une portée du champ de protection jusqu’à 4 m
- Deux champs de protection simultanés et huit scénarios d’alerte
- Données de mesure via Ethernet Gigabit
- Conception compacte, résistante aux chocs et aux vibrations avec indice de protection IP65 / IP67
- Logiciel de configuration intuitif et éprouvé Safety Designer
Codeur incrémental épuré et compact pour des applications rentables
- Impulsions par tour : jusqu’à 1.024
- Diamètre du boîtier : 40 mm
- Axe saillant, axe creux non traversant
- Indice de protection : IP50 (arbre plein)
- Interfaces de communication : TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
- Mode de raccordement : câble
- Conception épurée, compacte
Interrupteur de sécurité inductif cylindrique pour le contrôle de position
- Formes : M12 à M30
- Zones de détection plus étendue°: de 4 mm à 15 mm
- Deux sorties de sécurité OSSD
- Indice de protection : IP67
- Plage de température : de –25 °C à +70 °C
- Boîtier en laiton nickelé, surface active en matière plastique
- Jusqu’au niveau de performance PL d (EN ISO 13849)
- Types de raccordement : connecteur mâle M12, câble ou câble avec connecteur mâle M12
Petit interrupteur de sécurité inductif parallélépipédique pour la surveillance de la position
- Forme parallélépipédique : 12 mm x 26 mm x 40 mm
- Plage de détection : 4 mm
- Deux sorties de sécurité OSSD
- Indice de protection : IP67
- Plage de température : de –25 °C à +70 °C
- Boîtier VISTAL® robuste
- Jusqu’au niveau de performance PL d (EN ISO 13849)
- Types de raccordement : connecteur mâle M8, câble ou câble avec connecteur mâle M12
Codeur incrémental robuste et à utilisation universelle
- Impulsions par tour : jusqu’à 10.000
- Diamètre du boîtier : 60 mm
- Axe saillant, axe creux non traversant et axe creux traversant
- Indice de protection : IP67, IP69K
- Interfaces de communication : TTL/RS-422, HTL/Push pul, interface universelle (TTL, HTL)
- Type de raccordement : connecteur mâle M12, M23, câble, câble avec connecteur mâle M12, M23
- Boîtier en acier inoxydable ou aluminium
Modernise les performances de mesure de la qualité de l'air des tunnels
- Mesure de la visibilité (valeur K) selon le principe de mesure de lumière diffusée
- Mesure du CO et du NO avec des capteurs électrochimiques conformément à EN 50545
- Logiciel développé selon la norme EN 61508 (SIL1)
- Fiabilité élevée, pas de pièces mobiles
- Combinaison de mesure de la visibilité avec deux mesures de gaz différentes
- Indice de protection IP 6K9K assuré par un boîtier en inox robuste
- Correction du brouillard par un chauffage intégré (option)
Capteurs pour vérins pour la zone Ex pour rainure en T
- Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde
- L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
- Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)
- Les variantes correspondent aux exigences des catégories ATEX 1D, 1G et 3D, 3G
- Très petit boîtier pour une utilisation dans les vérins à course courte
- Indice de protection : IP 67
Mesure intelligente. Réduction des coûts.
- Appareil de mesure autonome - avec ou sans unité de commande MCU
- Contrôle automatique des points zéro et de référence
- Unité d’air de purge intégrée en option
- Installation d’un seul côté de la conduite
- Structure robuste et compacte
- Aucune pièce mobile dans la conduite