Capteurs ZoneControl - Le convoyage sans pression d’impact en toute simplicité

21 nov. 2014

Comme les feux qui régulent le trafic dans les grandes villes, les solutions ZoneControl de SICK gèrent le flux de produits sur le convoyeur, sans recourir à un API ou une autre commande externe.L’installation des solutions ZoneControl (plug&play) est un vrai jeu d’enfant : il suffit de brancher les produits ZoneControl en série, de monter le capteur et le flexible pneumatique ou de connecter le raccord aux rouleaux moteur. Plus besoin de programmer l’API, ni d’ordinateur portable et de câblage coûteux.


Chaque produit intègre l’une des deux logiques de démarrage suivantes : démarrage individuel (avec / sans fonction veille) et démarrage par bloc (slug), selon les exigences de l’application.


Pour répondre aux diverses exigences de montage, trois versions avec des configurations de montage différentes sont proposées : entre les rouleaux (R/IR), montage sur le cadre latéral (ZLM) et sur le convoyeur (WLR).


Caractéristiques techniques capteur ZoneControl:

  • Trois versions de montage : entre les rouleaux (R/IR), montage sur le cadre latéral (ZLM) et sur le convoyeur (WLR)
  • Trois types de logique : démarrage individuel, démarrage individuel avec fonction veille, démarrage en bloc (slug)
  • Jusqu’à 50 solutions ZoneControl peuvent être commutées successivement.
  • Simulation entièrement animée pour une sélection et une implémentation aiséese
  • Longueurs de section standard de 1 m ou 2 m
  • Les solutions ZoneControl de SICK gèrent le flux de colis sur le convoyeur sans l’intervention d’un API ou de toute autre commande externe
  • Installation rapide puisque ni programmation, ni ordinateur portable, ni interface API ne sont écessaires
  • Extension ou modification rapide du convoyeur grâce à la conception modulaire

Plus d’infos sur les applications + vidéos

Pour tout renseignement technique, veuillez contacter:

Jurgen Van Stichel, Product Manager Sensors

Tél. +32 (0)2 466.55.66

E-mail: vanstichel.jurgen@sick.be

Matériel d’illustration en haute résolution disponible à la salle de presse sur www.sick.be